Przemysł wydobywczy: wydobywanie zrównoważonej przyszłości
Współpracuj z nami, aby zwiększyć wydajność, bezpieczeństwo i zrównoważony rozwój swoich procesów
Twoja branża wymaga zwiększonej wydajności bez uszczerbku dla celów środowiskowych, społecznych, zarządzania i bezpieczeństwa – a wszystko to przy jednoczesnym zaspokojeniu zapotrzebowania na minerały krytyczne dla transformacji energetycznej. Dzięki naszej ofercie produktów obejmującej monitorowanie, analitykę i automatyzację oraz naszej specjalistycznej wiedzy w zakresie zastosowań międzybranżowych możemy pomóc Ci przenieść przetwarzanie, magazynowanie i dystrybucję zasobów naturalnych na wyższy poziom. Pozwól nam być Twoim zaufanym partnerem w zakresie innowacji i zrównoważonego rozwoju.
Case studies
Odkryj historie sukcesu naszych klientów
Operational Digital Enhancement
Level measurement of silos on construction sites
Discover how Profibaustoffe Austria GmbH automated the monitoring of bulk material inside silos to deliver refills on a "just- in-time" basis.
Historia sukcesu
Improved thickener operation at Minera Valle Central
The measurement of interface in thickeners is done manually, while the turbidity measurement is done by obtaining samples sent to the laboratory. With Endress+Hauser there is an automated solution.
Historia sukcesu
Analiza cieczy jako część procesu obróbki powierzchniowej
Firma Hug Oberflächentechnik AG wykorzystuje przenośny miernik Teqwave T produkcji Endress+Hauser do pomiarów stężenia roztworów stosowanych do pasywacji i odtłuszczania
Operational Digital Enhancement
Modernizacja wielkiego pieca w ArcelorMittal Méditerranée
W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie rynkowe roczna zdolność produkcyjna w zakładzie ArcelorMittal we francuskim Fos-sur-Mer ma wzrosnąć z 4,6 do 5,3 miliona ton stali.
Historia sukcesu
Automatyzacja procesów na wagę złota
Czujniki pH Memosens umożliwiły skrócenie czasu poświęcanego na wzorcowanie i naprawy w miejscu instalacji o 90% w kopalni złota Agnico Eagle w Kittilä, będącej największym producentem złota w Europie.
Quality & Compliance
Maksymalna wydajność przetwarzania materiałów odpadowych
Endress+Hauser pomaga zoptymalizować proces produkcji stali, zapewniając większą niezawodność i maksymalizując wydajność.
Operational Digital Enhancement
Modernizacja w celu oszczędności kosztów
Bezprzewodowe monitorowanie temperatury jako metoda wykrywania uszkodzenia łożysk
Quality & Compliance
System monitoringu instalacji pary zwraca się po mniej niż 2 latach
Od ręcznych obliczeń do pomiarów automatycznych: rozwiązanie "pod klucz" do monitorowania pary umożliwia systematyczną obniżkę kosztów energii.
Nasze urządzenia oferują dokładne, przyjazne dla użytkownika dane do monitorowania emisji, zapewniając zwiększoną przejrzystość raportowania ESG i wspierając drogę do celów zerowej emisji netto. Dostarczamy solidne rozwiązania do zarządzania wodą, wykorzystując technologię chmury w celu poprawy identyfikowalności i widoczności w monitorowaniu jakości wody, raportowaniu emisji i zgodności z przepisami. Zaawansowana spektrometria analityczna identyfikuje nowe możliwości przetwarzania produktów ubocznych, zmniejszając ilość odpadów i umożliwiając gospodarkę o obiegu zamkniętym.
Środowisko
Lepsze, ekologiczne i ekonomiczne oczyszczanie wód kopalnianych
Środowisko
Zarządzanie wodą odpadową - bezpieczne, efektywne i zgodne z prawem
Środowisko
Zielona stal: przyszłość produkcji stali
Artykuły
Popraw bezpieczeństwo pracowników i społeczności
Nasi certyfikowani eksperci ds. bezpieczeństwa funkcjonalnego oferują niezawodne wskazówki, które są kluczem do godnego zaufania partnerstwa. Urządzenia zgodne z normami SIL są opracowywane zgodnie z normami IEC i certyfikowane przez większość organów normalizacyjnych, takich jak TÜV. Nasze produkty zapewniają niezawodne dane dotyczące bezpieczeństwa dzięki autodiagnostyce czujników przy użyciu technologii Heartbeat, która upraszcza weryfikację przyrządów terenowych i usprawnia raportowanie norm bezpieczeństwa.
Bezpieczeństwo
Bezpieczne i niezawodne wytwarzanie stali
Bezpieczeństwo
Wzrost bezpieczeństwa w kopalni, przy jednoczesnym utrzymaniu wydajności
Artykuły
Zwiększ wydajność dzięki innowacjom obejmującym wiele branż
Dostarczamy właściwe dane we właściwym czasie za pośrednictwem szerokiego portfolio instrumentów, wspieranego przez rozległą wiedzę specjalistyczną z różnych branż, aby znaleźć wydajne rozwiązania. Umożliwiając i dostosowując się do nowych rynków z transformacji energetycznej, wyróżniamy się w pomiarach zwiększonych wymagań jakościowych i czystości dla nowych minerałów energetycznych i metali. Nasze inteligentne czujniki oferują łączność bezprzewodową, autodiagnostykę i otwarte API dla bezproblemowej integracji z dowolnym istniejącym interfejsem zakładu.
Wydajność
Produkcja cementu: skoncentruj się na tym, co naprawdę istotne
Wydajność
Ekonomiczna produkcja stali
Wydajność
Poprawa zarządzania paliwami - wyższa wydajność i bezpieczeństwo w górnictwie
Wydajność
Wspieranie produkcji baterii za pomocą solidnych rozwiązań
Rozwiązania procesowe dla górnictwa, minerałów i metali
Zero strat — nasze innowacyjne podejście ilościowe pozwoli zwiększyć wydajność łańcucha dostaw i kontrolę procesów, co przełoży się na usprawnienie operacji wydobywczych.
Jakość i zgodność z przepisami — od monitorowania w czasie rzeczywistym i zrównoważonego wykorzystania mediów i materiałów eksploatacyjnych po optymalizację wpływu na środowisko i zwiększone bezpieczeństwo, skuteczna zgodność z przepisami jest w zasięgu ręki.
Głowicowy przetwornik temperatury Ethernet APL z komunikacją Profinet, 2-kanałowy do wszystkich zastosowań obiektowych, również wykonania iskrobezpieczne.
Applicator wspomaga wyszukiwanie produktów według określonego zadania pomiarowego, wskazując różnorodne rozwiązania w zależności od branży i wprowadzonych parametrów.
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .