Bezpieczeństwo w przemyśle wydobywczym ma fundamentalne znaczenie. Konsekwencje długotrwałego narażenia na niektóre substancje, nie wspominając o wypadkach, mogą być poważne zarówno pod względem skutków dla ludzi, środowiska i społeczeństwa, jak i ekonomicznych. Równoważenie istotnych aspektów bezpieczeństwa z presją konkurencji może jednak stanowić wyzwanie dla operatorów kopalń. Surowe środowisko pracy może również utrudniać monitorowanie. Portfolio Endress+Hauser pozwala zwiększyć bezpieczeństwo w kopalniach przy zachowaniu optymalnej efektywności operacyjnej.
Najważniejsze fakty
7,751
obrażenia spowodowane wypadkami
zostały odnotowane w 2018 roku przez członków Międzynarodowej Rady Górnictwa i Metali

Udoskonalone monitorowanie stanów magazynowych
Wysokowydajne zarządzanie stanami magazynowymi ma takie samo znaczenie w przemyśle wydobywczym jak w każdym innym. Jednakże monitorowanie substancji niebezpiecznych, takich jak substancje chemiczne, materiały wybuchowe lub kwasy, od momentu ich magazynowania do momentu przekazania do produkcji jest zadaniem szczególnie wymagającym. W celu wykrycia potencjalnych strat, niezbędny jest pomiar wielu parametrów, takich jak poziom, przepływ, ciśnienie i temperatura.
Nasza wiedza ekspercka
Endress+Hauser oferuje wszechstronne portfolio produktów, obejmujące wiele parametrów.
- Monitorowanie wszystkich istotnych parametrów w celu zapobiegania stratom
- Zmniejszenie ryzyka wystąpienia niespójności spowodowanych przez różne interfejsy
- Nowoczesne technologie pomiarowe zwiększające efektywność kosztową

Bezpieczny zdalny monitoring
Ścisłe monitorowanie niebezpiecznych procesów przy jednoczesnym unikaniu narażenia personelu na ryzyko jest skomplikowaną dychotomią.
Nasza wiedza ekspercka
Endress+Hauser oferuje szeroką gamę cyfrowych czujników i komunikacji, które umożliwiają niezawodne zdalne sterowanie istotnymi parametrami, zmniejszając ryzyko dla pracowników przy jednoczesnym utrzymaniu wydajności produkcji.
- Polegaj na protokołach komunikacyjnych, takich jak WirelessHart
- Wykorzystaj potencjał rozwiązania IIoT Netilion
- Zoptymalizuj prace konserwacyjne za pomocą autodiagnostyki Heartbeat technology

Zwiększone bezpieczeństwo funkcjonalne
Automatyzacja może być korzystna w wysoce konkurencyjnym światowym przemyśle wydobywczym. Jednakże, aby zautomatyzowane procesy działały bezawaryjnie, potrzebne jest wysoce niezawodne i dokładne oprzyrządowanie.
Nasza wiedza ekspercka
Endress+Hauser oferuje najszerszy asortyment aparatury spełniającej kryteria Poziomów Nienaruszalności Bezpieczeństwa (SIL) dla wszystkich krytycznych zadań pomiarowych.
- Zintegruj urządzenia obiektowe, które mogą być używane w strefach zdefiniowanych przez HAZOP jako przyrządy pomiarowe systemu bezpieczeństwa (SIS)
- Zadbaj o zgodność z wytycznymi bezpieczeństwa według IEC 61511
- Podnieś poziom bezpieczeństwa stosując oprzyrządowanie osiągające poziom nienaruszalności bezpieczeństwa (SlL) 3
Korzyści
Tam, gdzie chodzi o bezpieczeństwo, konieczne jest zaufanie - zaufanie do sprzętu, do procesów i do partnerów, z którymi współpracujesz. Firma Endress+Hauser jest obecna w branży górniczej już od ponad 60 lat. Dzięki doświadczeniu, które budowaliśmy wraz z naszymi klientami, opracowaliśmy pełną gamę aparatury, produktów i usług spełniających surowe wymagania, typowe dla branży górniczej.
Najważniejsze fakty
90%
naszej aparatury pomiarowej to urządzenia cyfrowe
Najważniejsze fakty
SIL 3
to najwyższy poziom nienaruszalności bezpieczeństwa osiągany przez naszą aparaturę
Najważniejsze fakty
Ok. 1600
tyle jest parametrów mierzonych, danych ruchowych i diagnostycznych
W czym możemy pomóc?
Endress+Hauser oferuje w pełni zgodną z SIL ofertę oprzyrządowania analogowego i cyfrowego, zarówno w celu zwiększenia bezpieczeństwa obsługi, jak i optymalizacji wykorzystania niebezpiecznych substancji, takich jak paliwa, chemikalia, kwasy i materiały wybuchowe, które tak często są niezbędne w działalności górniczej.. Wszystkie rozwiązania techniczne są odporne na trudne warunki środowiskowe, umożliwiając niezawodną automatyzację.
- Monitorowanie zapasów w celu optymalizacji zużycia materiałów i zarządzania kosztami
- Zdalny monitoring w celu zmniejszenia narażenia na ryzyko
- Solidne oprzyrządowanie zapewniające bezpieczeństwo funkcjonalne w każdym środowisku