Nasza usługa do zarządzania cyklem życia urządzeń pomaga zwiększyć przejrzystość w całym zakładzie. Netilion Analytics umożliwia szczegółowe uporządkowanie infrastruktury – od ogólnego widoku aż po konkretne tagi i urządzenia pomiarowe, co pozwala zarządzać ryzykiem starzenia się i standaryzować urządzenia terenowe.
Przejrzystość danych zwiększa wydajność, poprawia dostępność instalacji, a przez to poszczędza pieniądze. Dzięki Netilion Analytics możesz unowocześnić swoją bazę sterowania, usprawnić konserwację oraz obniżyć koszty poprzez skuteczne zarządzanie częściami zamiennymi. Wyposaż zakład w IIoT i zyskaj pełen wgląd w cykl życia swoich zasobów dzięki Netilion Analytics. Ta transparentność wspiera podejmowanie decyzji w oparciu o rzeczywiste dane. Co ważne, masz dostęp do wszystkich informacji bez konieczności bezpośredniego łączenia się z urządzeniami obiektowymi. Zaawansowane usługi danych podstawowych Endress+Hauser zawierają wszystkie informacje o produkcji i cyklu życia każdego urządzenia obiektowego Endress+Hauser.
Jakich marek używasz? Które części w zakładzie wymagają wymiany? Potrzebujesz tych informacji o cyklu życia zasobów na wyciągnięcie ręki, aby zwiększyć produktywność. Dzięki łączności IIoT Netilion Analytics umożliwia dostęp do informacji technicznych na temat każdego urządzenia w zakładzie.
Mniejsza złożoność
Zakład produkcyjny to złożone środowisko, które ewoluuje w czasie, często z urządzeniami wielu marek. Netilion Analytics to aplikacja internetowa IIoT, która zapewnia przejrzysty widok każdej części procesu, nawet w przypadku urządzeń wielu producentów. Mając pełen wgląd w cykl życia urządzeń, możesz skutecznie je standaryzować i udoskonalać procesy, przekładając to na wyższą wydajność oraz niższe koszty operacyjne.
Zarządzanie starzeniem się produktów
Trzydzieści procent zasobów zainstalowanych w większości zakładów jest przestarzałych. Dzięki Netilion Analytics możesz w dowolnym momencie ocenić cykl życia swoich urządzeń. Możesz także upewnić się, że masz odpowiednie części zamienne, gdy ich potrzebujesz i zaplanować ich wymianę, zamiast zatrzymywać wszystko, gdy jakiś element się zepsuje.
Wzmocnij siebie i swój zespół dzięki odpowiednim danym
Inżynier serwisowy
Jako inżynier/technik pracujący w terenie potrzebujesz szczegółowych informacji na temat cyklu życia zasobów. W zależności od dostawcy lub zasady działania, niektóre z zasobów mogą mieć specjalne wymagania konserwacyjne. Wiedza na temat zasobów pomaga w ustalaniu priorytetów zadań i planowaniu wymiany, zanim staną się one przestarzałe.
Kierownik ds. utrzymania ruchu
Aby utrzymać zakład w ruchu, należy dysponować długoterminowym planem cyklu życia zapasów części zamiennych i wymiany zasobów. Netilion Analytics zapewnia szczegółowe informacje umożliwiające szybsze podejmowanie decyzji, ponieważ można je oprzeć na rzeczywistych danych. Dodatkowo, można ustalić priorytety najistotniejszych zadań i pracować nad standaryzacją instalacji.
C.E.O.
Jako CEO, musisz widzieć szerszy obraz, aby ograniczyć ryzyko, zanim zmniejszy ono produktywność zakładu. Dzięki IIoT, Netilion Analytics zapewnia kluczowe wskaźniki wydajności (KPI), dzięki czemu można odpowiednio przydzielać budżety oraz utrzymywać produktywność i aktualizację zakładu.
Historie sukcesu
Ci klienci korzystają z Netilion Analytics. Przeczytaj ich historie sukcesu.
„Miałem inspirujące doświadczenie od razu na początku, kiedy zeskanowano całą magistralę. Pojawiły się zasoby PROFIBUS, o których całkowicie zapomniałem!"
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .