Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Systemy do spektroskopii ramanowskiej

Wiarygodne pomiary optyczne składu chemicznego

Sonda ramanowska do pomiarów in situ w bioreaktorze ze stali kwasoodpornej
20 Produkty
Sortuj według:
Filtr

Pomiary procesów chemicznych za pomocą instrumentów ramanowskich

Nasza wyszukiwarka produktów pomoże Ci znaleźć instrumenty ramanowskie najlepiej dostosowane do Twoich potrzeb.

Analizatory do spektroskopii ramanowskiej

Analizatory ramanowskie pozwalają na uzyskanie wiarygodnych i dokładnych danych pomiarowych, niezbędnych ciągłej kontroli bezpieczeństwa i wydajności krytycznych procesów. Wysoko cenione za najwyższą dokładność analizy składu chemicznego substancji i najwyższą dokładność, analizatory ramanowskie firmy Endress+Hauser Optical Analysis, służą do pomiarów in situ w czasie rzeczywistym i stanowią skalowalną platformę analityczną możliwą do wdrożenia w skali laboratoryjnej, jak i przemysłowej. Poznaj naszą bogatą ofertę, korzystając z narzędzia do wyszukiwania produktów.

Jak dobrać analizator ramanowski?

Nasze analizatory i sondy Ramana są stosowane w biotechnologii, przemyśle spożywczym, chemicznym oraz naftowo-gazowym i są zoptymalizowane pod kątem analizy ciał stałych, cieczy, gazów i emulsji, co zapewnia wysoką wydajność pomiaru zarówno w warunkach laboratoryjnych, jak i procesowych. Mogą być dostosowane do warunków w punkcie pomiarowym w danej aplikacji, co zapewnia wiarygodność analiz składu chemicznego niezależnie od sposobu montażu.

Asortyment wyrobów Raman Rxn

Analizatory Raman Rxn

  • Możliwość konfiguracji maks. czterech kanałów pomiarowych
  • Długości fali lasera: 532 nm, 785 nm lub 1000 nm
  • Przyjazne dla użytkownika wbudowane oprogramowanie do intuicyjnego sterowania za pomocą ekranu dotykowego lub poprzez interfejs sieciowy
  • Łatwe przeniesienie metody pomiary ze skali badawczo-rozwojowej do laboratoryjnej i produkcyjnej
  • Dopuszczenia: CSA, ATEX, IECEx

Sondy i optyka do analizatorów Raman Rxn

  • Elastyczny wybór trybu pomiaru - in-line, on-line lub at-line
  • Wysokiej jakości materiały w kontakcie z medium, odporne na korozję
  • Pomiary bezkontaktowe i zdalne
  • Pomiar nieinwazyjny, nieniszczący

Komponenty systemy ramanowskiego

System ramanowski obejmuje cztery komponenty: analizator, sondy, oprogramowanie i komponent służący do analizy danych.

Sercem systemu jest analizator Ramana, zawierający laser, spektrometr i wbudowany kontroler. Sondy są oczami lub oknami pozwalającymi na wgląd w przebieg procesu. Oprogramowanie jest mózgiem systemu, kontrolującym generowanie danych. Model kalibracyjny przekształca surowe dane pomiarowe w dane zrozumiałe dla użytkownika. Wszystkie cztery komponenty współpracują ze sobą i tworzą kompletny system Ramana.

Korzyści

  • Wbudowane oprogramowanie sterujące: Steruje pomiarami w trybie inline, online lub at-line w czasie rzeczywistym, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
  • Możliwość zastosowania zarówno w skali laboratoryjnej jak i przemysłowej: Pozwala na wgląd w proces i zwiększenie jego wydajności, celem zapewnienia jakości produktu podczas przenoszenia ze skali laboratoryjnej do skali przemysłowej.
  • Rozwiązania do pomiaru próbek w różnorodnych aplikacjach: Długoterminowa stabilność pomiarów procesów w branży chemicznej, produkcji polimerów, gazowej i naftowej, spożywczej, farmaceutycznej, monitoring in situ bioprocesów (hodowle komórkowe, procesy fermentacji, obróbka poprodukcyjna).
  • Pomiary próbek różnych mediów: Możliwość chemicznej analizy próbek substancji stałych, cieczy i gazów za pomocą sond światłowodowych w dowolnych warunkach montażu.
  • Niezawodny system zapewnienia zgodności i zarządzania: Zapewnij płynne wdrożenie systemu cGMP dzięki współpracy z jedyną firmą specjalizująca się w spektroskopii ramanowskiej, posiadającą certyfikat ISO:9001:2015, ISO14001:2015 oraz ANSI Z10-2012.

Do pobrania

Przeglądaj dodatkowe zasoby

document icon
Raman spectroscopic analyzers
Raman spectroscopic analyzers - Robust optical measurement of chemical composition
download icon Pobierz
document icon
Raman spectroscopic probes
Raman spectroscopic probes and accessories - Robust optical measurement of chemical composition
download icon Pobierz