Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Netilion Value

Nasza cyfrowa usługa monitorowania danych łączy Cię z wynikami pomiarów z dowolnego miejsca na świecie. Dzięki technologii IIoT, Netilion Value pozwala na bieżące śledzenie stanu Twojego zakładu. Mając zawsze dostęp do aktualnych danych, możesz zdalnie zarządzać efektywnością swojej instalacji.

Netilion Value - usługa cyfrowego monitorowania danych, wartości procesów w oparciu o IIoT
Netilion Value: zrzut ekranu mobilnego interfejsu usługi monitorowania danych opartej na IIoT ©Endress+Hauser

Dostęp do danych umożliwiających podejmowanie właściwych decyzji

Niezależnie od lokalizacji, urządzenia pomiarowe działają 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, ale Ty nie musisz tego robić. Dzięki Netilion Value możesz uzyskać dostęp do swoich danych w dowolnym momencie za pośrednictwem IIoT. Usługa monitorowania danych wysyła również alarmy o przekroczeniu wartości granicznych, umożliwiając zapobieganie problemom przed ich wystąpieniem. Wykorzystaj dane cyfrowe, aby zapobiegać awariom, wprowadzać ulepszenia i utrzymywać zgodność z przepisami.

Netilion Value: zrzut ekranu interfejsu usługi IIoT do monitorowania danych w czasie rzeczywistym

Uzyskaj dostęp do wszystkich swoich pomiarów – w każdej chwili i z dowolnego miejsca

Poprawa działania

Aby zapewnić płynną pracę zakładu, należy możliwie najwcześniej rozpoznawać potencjalne problemy. Wykorzystaj swoje dane, by skuteczniej im zapobiegać. Z usługą monitorowania Netilion Value, opartą na IIoT, możesz ustawiać progi alarmowe, tworzyć dashboardy i przeprowadzać dogłębne analizy, co przełoży się na wyższy poziom wydajności i bezpieczeństwa w Twoich działaniach.

Zapewnienie jakości

Każdy etap procesu ma wpływ na efekt końcowy. Precyzyjne dane z kluczowych punktów pomiarowych pozwalają na wprowadzanie efektywnych zmian w odpowiednim momencie. Poprzez dostosowanie temperatury, przepływu objętościowego czy innych parametrów w poszczególnych fazach, możesz skutecznie poprawić stosunek wejścia-wyjścia i podnieść jakość produktu.

Zgodność z przepisami

Pełna identyfikowalność i zautomatyzowane raporty to najprostsza droga do wykazania zgodności z przepisami prawnymi. Dzięki Netilion Value w łatwy sposób wyeksportujesz dane z obszaru pomiarowego. Technologia IIoT sprawia, że dokumentowanie przestrzegania procedur łańcucha chłodniczego, wymagań dotyczących sterylizacji czy innych standardów regulacyjnych jest szybkie i bezproblemowe.

Dostęp do danych dla właściwych członków zespołu

Ikona inżyniera ds. eksploatacji - odpowiedzialny za zarządzanie zakładem i monitorowanie danych

Inżynier ds. eksploatacji

Twoim zadaniem jest zapewnienie płynnego przebiegu procesu, co często oznacza rozwiązywanie potencjalnych problemów. Netilion Value umożliwia zdalny dostęp do danych i wysyła alarrmy dotyczące przekroczenia stanów granicznych, pomagając utrzymać optymalną wydajność. Dzięki monitorowaniu danych za pomocą Netilion Value można uzyskać dostęp do danych obiektowych z dowolnego miejsca i otrzymywać alarmy dotyczące przekroczenia określonych wartości, co pomaga osiągnąć optymalną wydajność.

Ikona Kierownika Operacyjnego - kluczowego użytkownika usługi monitorowania danych opartej na IIoT

Kierownik ds. operacyjnych

Zarządzanie działalnością w zakładzie przemysłowym jest złożone. Nadzorujesz całą instalację, w tym każdy przyrząd i punkt pomiarowy. Dzięki IIoT, Netilion Value dostarcza dane obiektowe bezpośrednio do użytkownika, zapewniając pulpity nawigacyjne i dane historyczne, aby zachować kontrolę i umożliwić proaktywne podejmowanie decyzji.

Ikona menedżera ds. jakości - odpowiedzialna za analizę wartości - poprzez cyfrowe monitorowanie danych oparte na IIoT

Kierownik ds. jakości

Osiągnięcie wysokiej jakości wymaga kontrolowania wszystkich czynników. Szybki i inteligentny dostęp do wszystkich wartości zmierzonych na obiekcie zapewnia cenne informacje do wykorzystania w procesie optymalizacji. Dodatkowo, monitorowanie danych w oparciu o IIoT upraszcza potwierdzenie zgodności z HACCP i innymi regulacjami prawnymi.

Historie sukcesu

Ci klienci korzystają z Netilion Value. Przeczytaj ich historie sukcesu.

Sucroliq posiada 3 zakłady w Meksyku i roczną zdolność produkcyjną 350.000 Mt płynnego cukru.

Netilion działa jak lekarz w naszym zakładzie. Jest zawsze dostępny, kiedy go potrzebujemy.

Alicia Ramirez
Kierownik działu inżynierii i utrzymania ruchu I&C, Sucroliq S.A.P.I DE C.V.
Fish farm manager Olivier Sommen from Petite Camargue Alsacienne

We needed measuring sensors to monitor the recirculated water circuit, and a system for managing measurement data with alarms to indicate threshold breaches or other issues.

Olivier Sommen
Farm manager, Petite Camargue Alsacienne
The Head of Utility Supply Services tests IIoT technologies

The plan is to deploy new IIoT technologies that prove successful in the test facility in production areas too and to roll them out to the entire plant.

Michael Werske
Head of Utility Supply Services, Merck KGaA, Darmstadt, Germany

Czy jesteś zainteresowany Netilion?

Zarejestruj się już dziś, aby przejąć kontrolę nad swoimi danymi pomiarowymi. Lub skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej.

Przypisy końcowe

W parze z Netilion Value – maksymalizacja wydajności

Te dodatki Netilion Value mogą poprawić komfort użytkowania.