Nasze przyrządy do pomiaru temperatury i akcesoria w wykonaniu higienicznym oferują najwyższą wydajność pomiarową i spełniają surowe wymagania regulowanego przemysłu spożywczego, napojów i nauk przyrodniczych. Od uniwersalnych urządzeń kompaktowych po zaawansowane zespoły modułowe - nasza bogata oferta termometrów jest dostępna z szeroką gamą standardowych przyłączy procesowych, inteligentnych przetworników temperatury, osłon termometrycznych oraz odpowiednich międzynarodowych certyfikatów i dopuszczeń.
You've viewed 8 of 32 products
Nasza oferta termometrów higienicznych
- Urządzenia kompaktowe lub modułowe z wyświetlaczem lub bez wyświetlacza
- Industry 4.0: Integracja w Netilion - ekosystemie IIoT opartym na chmurze
- Heartbeat Technology, samokalibrujące się czujniki RTD
- Inteligentne przetworniki temperatury, Bluetooth®, diagnostyka urządzeń
- Higieniczne przyłącza procesowe (zaciski, systemy uszczelnień metal-metal, adaptery do wspawania, Varivent, złączki zaciskowe, ...)
- Specjalistyczne osłony termometryczne (trójnik / kolano)
- Krótki czas reakcji czujnika (t90: 1,5 s) zapewniający optymalną kontrolę procesu
- Wysoka odporność na drgania (> 60 g) zapewnia bezpieczną i niezawodną pracę
Dowiedz się więcej o pierwszym na świecie samokalibrującym się termometrze - iTHERMTrustSens TM371 oraz TM372
iTHERM TM411, nasz modułowy, higieniczny termometr RTD z opcjonalnym wyświetlaczem cyfrowym
Standaryzacja techniki pomiaru temperatury w DMK Hohenwestedt
Termometry modułowe do zastosowań higienicznych i aseptycznych
Czujniki RTD do pomiaru temperatury w rurociągach, bioreaktorach, naczyniach lub zbiornikach są zalecane do krytycznych zastosowań sterylnych i ogólnych w sektorze farmaceutycznym, kosmetycznym i przemyśle spożywczym. Czujniki RTD dostarczają dokładnych i wiarygodnych danych na potrzeby bezpiecznych operacji w procesach produkcji, dystrybucji, obróbki, sterylizacji (SIP), czyszczenia (CIP) i produkcji, w tym fermentacji, wytwarzania pary, produkcji wody do iniekcji (WFI), wody oczyszczonej do celów farmaceutycznych (WPU) i innych.
Co to jest czujnik rezystancyjny (RTD) i jak działa?
Rezystancyjne czujniki temperatury (RTD) to czujniki wykonane zazwyczaj z elementu platynowego, który charakteryzuje się zmianą rezystancji elektrycznej przy zmianie temperatury. Czujniki RTD do pomiaru temperatury procesu są zazwyczaj bardzo dokładne i zapewniają długotrwałą stabilność w zakresie temperatur od -200 °C do +600 °C. Najczęściej stosowane typy czujników RTD to Pt100 lub Pt1000. Standardowo czujniki RTD oferowane przez Endress+Hauser są zgodne z wymogami normy PN-EN 60751, klasa dokładności A.
Korzyści
- Prostota:Nasze usługi wyboru produktów online pomagają znaleźć odpowiedni produkt i konfigurację dla danego zastosowaniaUrządzenia do pomiaru temperatury zaprojektowane i skonstruowane z myślą o standaryzacji, dostępności części zamiennych i łatwości konserwacjiPonad 50 higienicznych przyłączy procesowych dostępnych w standardzieMiędzynarodowe certyfikaty i dopuszczenia: ochrona przeciwwybuchowa zgodnie z ATEX/IECEx, EAC, CSA, FM, EAC, JPN Ex, NEPSI; normy higieniczne zgodnie z 3-A, EHEDG, ASME BPE, FDA, Food Contact Materials (FCM), TSE Certificate of Suitability
- Unikalne innowacje techniczne:iTHERM QuickSens orazTipSens: Najszybszy czas odpowiedzi czujnika RTD (t90: 1.5 s)iTHERM TrustSens: Samokalibrujący się, higieniczny czujnik RTD zapewniający niższe ryzyko i koszty w krytycznych procesachiTHERM StrongSens: Bardzo wytrzymały czujnik RTD o odporności na drgania >60giTHERM QuickNeck: Osłona termometryczna z szybkozłączem umożliwia beznarzędziowy i łatwy demontaż wkładu czujnika w celu ponownej kalibracji
- Możliwości połączeń:4...20 mA, HART®, FOUNDATION Fieldbus, PROFIBUS®, PROFINET®Bezpieczny Bluetooth® i WirelessHART®Integracja ekosystemu IIoT w oparciu o chmurę Netilion