Kluczowe parametry
-
Błąd pomiaru
class A acc. to IEC 60751
-
Czas odpowiedzi
depending on configuration
-
Maks. ciśnienie procesu (statyczne)
at 20 °C: 40 bar (580 psi)
-
Zakres temperatur pracy
PT100:
-50 °C … 200 °C
(-58 °F … 392 °F) -
Maks. długość zanurzeniowa na żądanie
up to 400 mm (15,75")
Zastosowanie
Termometr iTHERM został zaprojektowany, aby sprostać podstawowym wymaganiom przemysłu spożywczego, farmaceutycznego, biochemicznego i kosmetycznego za atrakcyjną cenę. Standardowy produkt ma wiele wersji odpowiadających potrzebom poszczególnych branż. W rezultacie, z użyciem pierwszorzędnej technologii uzyskano oszczędności kosztów. Przyrząd wykorzystuje podstawową technikę pomiaru temperatury: niewymienny wkład o stałej długości, szeroki zakres przyłączy procesowych oraz międzynarodowe zatwierdzenia - wszystko to w atrakcyjnej cenie.
Przeznaczony szczególnie do stosowania w aplikacjach higienicznych i aseptycznych w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym, biochemicznym i kosmetycznym
Zakres pomiarowy: –50 ... +200 °C (–8 ... +392 °F)
Zakres ciśnień: do 50 bar
Stopień ochrony: maks. IP69K
Może być stosowany w strefach niezagrożonych wybuchem.
Korzyści
Najlepszy stosunek jakości do ceny i krótki termin realizacji
Funkcjonalność i niezawodność przy doborze produktu i konserwacji
Międzynarodowe certyfikaty: dopuszczenia higieniczne 3-A®, EHEDG, ASME BPE, FDA, certyfikat przydatności pod względem TSE
Szeroki asortyment przyłączy technologicznych
Filmy
Segment Fundamental
-
Produkty podstawowe
- Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty podstawowe
- Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty standardowe
- Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty zaawansowane
- Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty specjalistyczne
- Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia
Segmentacja FLEX | Poziom zaawansowania | Prostota obsługi |
---|---|---|
Segment Fundamental Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Lean Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Extended Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Xpert Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia |
Poprzednia wersja
-
-
Karta katalogowa (TI)
iTHERM TM401 Karta katalogowa
Wersja polska - 02/2015
Termometr rezystancyjny, wersja higieniczna
EN PL 29/03/202418/03/202221/02/202030/03/201827/02/2015Język:
Polski
Wersja:
27/02/2015
Rozmiar pliku:
943.1 KB
Nazwa pliku:
TI01058TPL_0315.pdf
-
-
-
Karta katalogowa (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN PL 25/03/202415/09/202328/10/202130/07/202119/06/2020Język:
Polski
Wersja:
15/09/2023
Rozmiar pliku:
1.3 MB
Nazwa pliku:
TI00426FPL_2423.pdf
-
-
-
Karta katalogowa (TI)
iTHERM TM401 Karta katalogowa
Termometr rezystancyjny, wersja higieniczna
EN PL 29/03/202418/03/202221/02/202030/03/201827/02/2015Język:
Polski
Wersja:
27/02/2015
Rozmiar pliku:
943.1 KB
Nazwa pliku:
TI01058TPL_0315.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Termometry modułowe w wersji higienicznej
Uniwersalne termometry modułowez wkładem RTD do aplikacji higienicznych
EN PL 20/01/2020Język:
Polski
Wersja:
20/01/2020
Rozmiar pliku:
604.7 KB
Nazwa pliku:
BA02023TPL_0120.pdf
-
-
-
Dokumentacja specjalna (SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
Język:
Angielski
Wersja:
14/07/2021
Rozmiar pliku:
478.5 KB
Nazwa pliku:
SD02429R09EN_0121.pdf
-
-
-
Dokumentacja specjalna (SD)
SD Hygienic process connection types
Supplement to TM311, TM371, TM372, TM401, TM411, TM402, TM412, TT411,
TT412, TE411, TK40, TMR35, DTT35, TTR35Język:
Angielski
Wersja:
15/09/2023
Rozmiar pliku:
800.3 KB
Nazwa pliku:
SD03119TEN_0123-00.pdf
-
-
-
PU (Publikacja)
Ecograph T RSG35 Universeller Datenmanager
Prozesswerte überwachen, anzeigen,
aufzeichnen und übertragen
Der Ecograph T RSG35 Datenmanager ist eine einfache und dennoch
in höchstem Maße effektive Lösung zur manipulationssicheren
Datenaufzeichnung.
Das intelligente Gerät lässt sich perfekt überall dort
integrieren, wo Prozessparameter angezeigt, aufgezeichnet, analysiert
und überwacht werden müssen.Język:
Niemiecki
Wersja:
14/09/2022
Rozmiar pliku:
2.1 MB
Nazwa pliku:
PU01244T_09_DE_01.17 RSG35.pdf
-
-
-
Obszary działalności (FA)
Temperaturmesstechnik
Thermometer und Transmitter für die Prozessindustrie
Język:
Niemiecki
Wersja:
17/05/2023
Rozmiar pliku:
17.9 MB
Nazwa pliku:
FA00006Tde_2223_online.pdf
-
-
-
Obszary działalności (FA)
Misura della temperatura
Misura della temperatura
Termometri e trasmettitori per l'industria di processoJęzyk:
Włoski
Wersja:
09/07/2024
Rozmiar pliku:
20.3 MB
Nazwa pliku:
FA00006Tit_2223.pdf
-
-
-
Obszary działalności (FA)
Misura della temperatura
Termometri e trasmettitori per l'industria di processo
Język:
Włoski
Wersja:
17/02/2020
Rozmiar pliku:
30.6 MB
Nazwa pliku:
FA00006TIT_2020.pdf
-
-
-
Obszary działalności (FA)
温度計
プロセス産業向けの温度計
および伝送器Język:
Japoński
Wersja:
17/02/2020
Rozmiar pliku:
38.9 MB
Nazwa pliku:
FA00006TJA_2020.pdf
-