Kluczowe parametry
-
Typ sygnału wejściowego
0/4…20 mA / HART
feeding/not feeding -
Wyjście
0/4…20 mA / HART
active/passive -
Power Supply
24...230 V AC/DC
Zastosowanie
The active barrier is used for transmission and galvanic isolation of 4 to 20 mA/HART signals. The device has an active / passive current input to which a 2- or 4-wire transmitter can be connected directly. The output of the device can be operated actively or passively. The current signal is then available to the PLC / controller or for further instrumentation at pluggable screw or optional push-in terminals.
1-channel active barrier, wide-range power supply
Transmission and galvanic isolation of analog 0/4 to 20 mA signals
Optionally intrinsic safe [Ex-ia] signals from hazardous area
Bidirectional transmission of HART® communication signals
Feeding or not feeding input for 2- or 4-wire instruments
Active or passive signal output
Ambient temperature range: -40 … 60 °C (-40 … 140 °F)
Korzyści
-
Wide range power supply of 19.2 to 253 V AC/DC
-
Quick and easy wiring thanks to plug-in terminals
-
Optional for safety-oriented applications up to SIL 2 (SC3) in accordance with IEC 61508
-
Optional installation in Ex Zone 2
-
Compact housing width with 17.5 mm (0.69 in) for efficient use of space
-
Option for installation rotated by 180° (terminals for power supply at top or bottom)
Filmy
Segment Fundamental
-
Produkty podstawowe
- Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty podstawowe
- Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty standardowe
- Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty zaawansowane
- Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty specjalistyczne
- Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia
Segmentacja FLEX | Poziom zaawansowania | Prostota obsługi |
---|---|---|
Segment Fundamental Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Lean Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Extended Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Xpert Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia |
Poprzednia wersja
-
-
Karta katalogowa (TI)
RN42
Wersja polska - 06/2021
Separator zasilający, transparentny dla protokołu transmisji HART
EN PL 01/06/2021Język:
Polski
Wersja:
01/06/2021
Rozmiar pliku:
694.3 KB
Nazwa pliku:
TI01584KPL_0121-00.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
RN42
Wersja angielska - 06/2021
1-channel active barrier with wide range power supply for the safe separation of 0/4 to 20 mA standard signal circuits, HART-transpa rent
EN PL 02/06/2021Język:
Angielski
Wersja:
02/06/2021
Rozmiar pliku:
1.2 MB
Nazwa pliku:
BA02090KEN_0121.pdf
-
-
-
Karta katalogowa (TI)
RN42
Separator zasilający, transparentny dla protokołu transmisji HART
EN PL 01/06/2021Język:
Polski
Wersja:
01/06/2021
Rozmiar pliku:
694.3 KB
Nazwa pliku:
TI01584KPL_0121-00.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
RN42
1-channel active barrier with wide range power supply for the safe
separation of 0/4 to 20 mA standard signal circuits, HART-transpa
rentEN PL 02/06/2021Język:
Angielski
Wersja:
02/06/2021
Rozmiar pliku:
1.2 MB
Nazwa pliku:
BA02090KEN_0121.pdf
-
-
-
Skrócona instrukcja obsługi (KA)
KA RN42
Jednokanałowy separator zasilający z szerokozakresowym zasilaczem
24...230 V<sub> AC/DC</sub>, przeznaczony do bezpiecznej
separacji
standardowych obwodów sygnałowych 0/4...20 mA; transparentny dla
protokołu transmisji HARTEN PL 26/12/202220/12/202124/06/2021Język:
Polski
Wersja:
26/12/2022
Rozmiar pliku:
498.5 KB
Nazwa pliku:
KA01509KPL_0322-00.pdf
-
-
-
Instrukcja bezpieczeństwa Ex (XA)
Control drawing CSA AIS NIFW Cl. 1, Div.2
Control drawing CSA
AIS NIFW
Cl. 1, Div.2Język:
Angielski
Wersja:
20/07/2021
Rozmiar pliku:
65.9 KB
Nazwa pliku:
10000011794.pdf
-
-
-
Instrukcja bezpieczeństwa Ex (XA)
RN22, RN42
[Ex ia Ga] IIC
[Ex ia Da] IIIC
Ex ec IIC GcEN PL 26/09/2022Język:
Angielski
Wersja:
26/09/2022
Rozmiar pliku:
366.1 KB
Nazwa pliku:
XA03020KEN_0122-00.pdf
-
-
-
Instrukcja bezpieczeństwa Ex (XA)
XA RN22, RN42
Ex tc IIIC Dc
EN PL 31/01/2023Język:
Polski
Wersja:
31/01/2023
Rozmiar pliku:
363.6 KB
Nazwa pliku:
XA03109KPL_0123-00.pdf
-
-
-
Instrukcja bezpieczeństwa Ex (XA)
XA RN22, RN42
[Ex ia Ga] IIC
[Ex ia Da] IIIC
Ex ec IIC GcEN PL 17/10/2023Język:
Angielski
Wersja:
17/10/2023
Rozmiar pliku:
367.9 KB
Nazwa pliku:
XA03199KEN_0123-00.pdf
-
-
-
Instrukcja bezpieczeństwa Ex (XA)
XA RN22, RN42
ATEX, IECEx:
II(1)G [Ex ia Ga] IIC
II(1)D [Ex ia Da] IIIC
II3G Ex ec IIC GcEN PL 15/05/202321/03/202219/07/202130/04/2021Język:
Polski
Wersja:
15/05/2023
Rozmiar pliku:
373.3 KB
Nazwa pliku:
XA02086KPL_0423-00.pdf
-
-
-
Instrukcja bezpieczeństwa Ex (XA)
XA RN22, RN42
[Ex ia Ga] IIC
[Ex ia Da] IIIC
Ex ec IIC GcEN PL 24/05/2023Język:
Angielski
Wersja:
24/05/2023
Rozmiar pliku:
363.8 KB
Nazwa pliku:
XA03134KEN_0123-00.pdf
-
-
-
Bezpieczeństwo funkcjonalne (FY)
FY RN22, RN42
Separator zasilający przeznaczony do separacji standardowych obwodów
sygnałowych 4...20 mA, transparentny dla protokołu transmisji H
ARTEN PL 29/10/202115/01/2021Język:
Polski
Wersja:
29/10/2021
Rozmiar pliku:
2.3 MB
Nazwa pliku:
FY01034KPL_0221-00.pdf
-