Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Wskaźniki procesowe i moduły sterowania

Wskaźniki procesowe i moduły sterowania dla wszystkich gałęzi przemysłu

Wskaźniki procesowe i moduły sterowania dla wszystkich gałęzi przemysłu
10 Produkty
Sortuj według:
Filtr

Wskaźniki procesowe i moduły sterowania

Wyszukiwarka produktowa pomaga znaleźć urządzenia, oprogramowanie, komponenty systemowe, w oparciu o charakterystykę produktu. Applicator to narzędzie prowadzące użytkownika indywidualną ścieżką doboru, biorące pod uwagę parametry aplikacji.

Wskaźniki procesowe i moduły sterowania

Wskaźniki procesowe wskazują, oceniają i przeliczają analogowe wartości pomiarowe. Duże wyświetlacze gwarantują wysoką czytelność we wszystkich warunkach otoczenia. Uniwersalne wejścia sygnałowe pozwalają na podłączenie obwodów prądowych lub napięciowych, a także czujników temperatury — rezystancyjnych i termoelektrycznych. Wskaźniki zasilane pętlą prądową nie wymagają zewnętrznego zasilania i mogą być wszechstronnie stosowane w prądowych obwodach pomiarowych.Mogą być także instalowane w układach iskrobezpiecznych. Wskaźniki Fieldbus obsługują wszystkie urządzenia podłączone do magistrali i sygnalizują wartości przesyłane przez magistralę.

Opis oferty

Nasza oferta wskaźników procesowych i modułów sterowania obejmuje:

  • Wskaźniki procesowe i moduły sterowania do montażu na szynie DIN, panelowego oraz instalacji w linii przemysłowej
  • Wskaźniki procesowe zasilane z pętli prądowej do bezpośredniego montażu w obszarach zagrożonych wybuchem (Ex)
  • Wskaźniki procesowe z wyświetlaczem HART sygnalizującym maks. 4 wartości na jednym urządzeniu
  • Wskaźniki procesowe z funkcją sterowania (monitorowanie wartości granicznych, operacje matematyczne, różnica ciśnień, linearyzacja itp.)
  • Wskaźniki Fieldbus do integracji z systemami Fieldbus

Zasada pomiaru: wskaźniki zasilane z pętli prądowej

Wskaźniki te nie wymagają zewnętrznego zasilania i mogą być wszechstronnie stosowane w prądowych obwodach pomiarowych (4–20 mA). Bez żadnych problemów mogą być instalowane w układach iskrobezpiecznych. Są stosowane w sytuacjach wymagających wyraźnego wyświetlania wartości pomiarowych lub gdy odczyt wartości z urządzenia pomiarowego jest utrudniony ze względu na warunki instalacyjne. Zapewniają wysoki komfort dzięki wysokiemu kontrastowi wyświetlania wartości procesowych we wszystkich warunkach otoczenia.

Zasada pomiaru: wskaźniki Fieldbus

Wskaźniki te obsługują wszystkie urządzenia podłączone do magistrali i sygnalizują wartości przesyłane przez magistralę.

Wersja PROFIBUS® PA urządzenia pełni jedynie funkcję nasłuchową bez własnego adresu.

Wskaźniki FOUNDATION Fieldbus™ mogą pracować w trybie nasłuchu lub w trybie standardowym z wykorzystaniem połączenia z blokiem funkcyjnym.

Zasada pomiaru: wskaźniki z funkcją sterowania

Wskaźniki z funkcją sterowania łączą w sobie kilka funkcji:

  • Bariera aktywna
  • Przetwornik pomiarowy
  • Moduł sterowania z przekaźnikiem

Te funkcje w połączeniu z wyraźnym wyświetlaczem zapewniają najwyższy komfort użytkowania i doskonałą funkcjonalność w obiekcie.

Korzyści

  • Doskonały stosunek ceny do parametrów użytkowych
  • Szybkie, proste i wygodne uruchamianie oraz obsługa
  • Dodatkowe bezpieczeństwo zapewniane przez lokalny wyświetlacz wartości pomiarowych
  • Dostępne aprobaty międzynarodowe: Ex, Germanischer Lloyd/do zastosowań morskich, SIL, WHG
  • Wygodna i łatwa integracja z systemami magistralowymi

Do pobrania

Przeglądaj dodatkowe zasoby

document icon
Brochure field of activity system products
System products and data managers - Solutions for the loop
download icon Pobierz
document icon
Brochure system products and data managers
System products and data managers - Solutions to complete your measuring point
download icon Pobierz