Wskaźnik procesowy monitoruje i wyświetla wskazania analogowych wartości procesowych. Monitorowanie pracy pomp za pomocą binarnych wejść statusu. RIA452 posiada wbudowany zasilacz umożliwiający bezpośrednie zasilanie podłączonych do niego 2-przewodowych czujników i przetworników pomiarowych. Za pomocą swobodnie programowalnych 8 wyjść przekaźnikowych monitorowanie przekroczenia wartości granicznych w górę lub w dół. Wyjścia przekaźnikowe mogą służyć do sygnalizacji usterek czujników, sterowania pracą pomp. RIS452 może być stosowany jako licznik z nastawą oraz do pomiaru przepływu w kanałach otwartych i w korytach pomiarowych.
Gospodarka wodna
Oczyszczalnie ścieków
Przepompownie ścieków
Opomiarowanie zbiorników technologicznych i magazynowych
RIA452 może bezpośrednio zasilać podłączone czujniki dwuprzewodowe, opcjonalnie iskrobezpieczne. Do ośmiu dowolnie programowalnych przekaźników monitoruje mierzoną wartość pod kątem przekroczenia lub spadku wartości granicznych. Inne tryby pracy przekaźników to awarie czujników lub urządzeń, funkcje sterowania wsadem i pompą (np. naprzemienne sterowanie pompą). Ponadto RIA452 może być używany jako wstępnie ustawiony licznik oraz do pomiaru przepływu w kanałach otwartych i przelewach pomiarowych.
Korzyści
7-cyfrowy, 14-segmentowy wyświetlacz LCD, duży wskaźnik słupkowy w funkcją sygnalizacji przekroczenia zakresu pomiarowego w górę / w dół
Binarne wejścia statusu do monitorowania pracy pomp
Pomiar przepływu w kanałach otwartych i w korytach pomiarowych
Wejścia iskrobezpieczne, wbudowany zasilacz z pętli prądowej
Cyfrowy wskaźnik procesowy w obudowie tablicowej
Monitorowanie analogowych wartości procesowych z funkcjami
kontroli pracy pomp oraz procesów wsadowych
Cyfrowy wskaźnik procesowy w obudowie tablicowej Monitorowanie analogowych wartości procesowych z funkcjami kontroli pracy pomp oraz procesów wsadowych
Program ReadWin2000 do konfiguracji i wizualizacji rejestratorów, przetworników sygnałowych RMA4xx, wskaźników procesowych, przetworników temperatury listwowych, główkowych i obiektowych, stacji poboru próbek. Wersja wielojęzyczna z j ęzykiem polskim.
Wskaźnik procesowy RIA452, do montazu poanelowego, wizualizacja dowolnych sygnałów pomiarowych, idealny do ste rowania pompami przy kontroli poziomu napełniania/ opróżniania zbiorników.
Betriebsanleitung/Operating Instructions RIA452 Software Version 2.01
Instrukcja obsługi (BA)
Wersja angielska - 09/2007
New version available in English
Digitaler Prozessanzeiger zur Überwachung und Darstellung von analogen Messwerten mit Pumpensteuer-, Batchfunktionen und Durchflussberechnung / Digital process display unit for monitoring and displaying analog measured values withpump control and batch functions and flow calc ulation
Urządzenie ochrony przeciwprzepięciowej na szynę DIN do instalacji w szafie sterowniczej do zasilania i sygnałów komunikacyjnych, opcjonalnie z zatwierdzeniem SIL i Ex
4-żyłowy wskaźnik procesu z jednostką sterującą jako urządzenie montowane na panelu przednim z maksymalnie dwoma uniwersalnymi wejściami czujników i opcjonalnym certyfikatem SIL
Urządzenie ochrony przeciwprzepięciowej na szynę DIN do instalacji w szafie sterowniczej do zasilania i sygnałów komunikacyjnych, opcjonalnie z zatwierdzeniem SIL i Ex
4-żyłowy wskaźnik procesu z jednostką sterującą jako urządzenie montowane na panelu przednim z maksymalnie dwoma uniwersalnymi wejściami czujników i opcjonalnym certyfikatem SIL
Urządzenie ochrony przeciwprzepięciowej na szynę DIN do instalacji w szafie sterowniczej do zasilania i sygnałów komunikacyjnych, opcjonalnie z zatwierdzeniem SIL i Ex
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .