Przenośne mierniki pH
Niezależnie od tego, czy chcesz rejestrować i analizować wartości pH, potencjału redoks, tlenu rozpuszczonego czy przewodności w laboratorium, potrzebne są solidne przyrządy pomiarowe. Endress+Hauser przenosi wiedzę i technologie z zakresu automatyzacji procesów do laboratoriów. Wykorzystaj naszą ofertę urządzeń laboratoryjnych Memosens z najnowocześniejszą technologiąMemosens 2.0 oferujących łatwą obsługę, najwyższą dokładność i wiarygodne wartości pomiarowe.
Oferta Memosens Lab obejmuje wszystkie komponenty, które są potrzebne do zapewnienia identyfikowalnych i wiarygodnych pomiarów w laboratorium lub do pomiarów próbek medium bezpośrednio w warunkach terenowych. W portfolio produktów znajdują się: przenośny przetwornik LiquilineMobile CML18, oprogramowanie MemobasePro do dokumentacji zapewniające doskonałą identyfikowalność oraz bardzo dokładne czujniki laboratoryjne pH, potencjału Redoks, tlenu rozpuszczonego (DO) oraz przewodności. Wszystkie przyrządy są połączone i zapewniają w 100% spójne wartości pomiarowe.
Zrób to w łatwy sposób
Wystarczy podłączyć odpowiedni do zadania pomiarowego czujnik do wieloparametrowego miernika ręcznego CML18 i rozpocząć rejestrowanie wartości. Aby przełączać się między różnymi parametrami pH, redoks, tlenu rozpuszczonego i przewodności, wystarczy wymienić czujnik bezpośrednio na miejscu i rozpocząć pomiar bez konieczności dalszej kalibracji. Wszystkie etapy pomiaru są identyfikowalnie dokumentowane w oprogramowaniu Memobase Pro aby spełnić wymagania GLP (Good Laboratory Practice).
Potrzebuję wartości, którym mogę zaufać
Czujniki imponują wysoką dokładnością i krótkim czasem reakcji, co jest niezbędne zwłaszcza przy pomiarach tlenu. Technologia czujników Memosens zapewnia również niezawodne pomiary i stabilny sygnał cyfrowy bez ryzyka nagłej jego utraty. Technologia ta jest unikalna w pomiarach laboratoryjnych i upraszcza codzienną pracę na wszystkich poziomach. Wykorzystanie jednej technologii do wszystkich pomiarów w laboratorium i procesie gwarantuje pełną spójność i wiarygodne wartości pomiarowe przez cały czas.
Połączenie wszystkich elementów koncepcji portfolio Memosens
Portfolio Memosens Lab składa się z oprogramowania Memobase Pro, przetwornika Liquiline Mobile CML18 oraz odpowiednich laboratoryjnych czujników pH (CPL51E, CPL53E, CPL57E), tlenu (COL37E) i przewodności (CLL47E)
Wiarygodna analiza próbki w laboratorium

Połączenie wszystkich elementów koncepcji portfolio Memosens

Portfolio Memosens Lab składa się z oprogramowania Memobase Pro, przetwornika Liquiline Mobile CML18 oraz odpowiednich laboratoryjnych czujników pH (CPL51E, CPL53E, CPL57E), tlenu (COL37E) i przewodności (CLL47E)

Wiarygodna analiza próbki w laboratorium
Sprawdź online pętle pomiarowe w procesie
Przetwornik Liquiline Mobile CML18 może służyć jako przenośny miernik pH, przenośny miernik tlenu rozpuszczonego i przenośny miernik przewodności do sprawdzania punktów pomiarowych. Rejestrowanie zmierzonych wartości pH, redoks, przewodności lub tlenu równolegle z pomiarami online.
Pomiary wykonywane bezpośrednio w terenie
Kontrola krytycznych parametrów bezpośrednio w lokalizacji aplikacji. Na przykład operatorzy muszą kontrolować stężenie tlenu rozpuszczonego w zbiornikach napowietrzających w oczyszczalniach ścieków. Dzięki Liquiline CML18 oraz COL37E, zyskasz łatwą obsługę i dokładne pomiary.
Sprawdzaj pobrane próbki w laboratorium
Analiza próbek z procesu w laboratorium. Dzięki oprogramowaniu Memobase wszystkie zmierzone wartości mogą być udokumentowane zgodnie z GLP.
Korzyści
- Wiarygodne wartości pomiarowe: Wykorzystujemy naszą wiedzę o procesach do pomiarów laboratoryjnych. Sprawdzona technologia Memosens z prawdziwym plug & play dla wszystkich przypadków użycia, od pomiarów próbek w terenie do sprawdzania istniejących punktów pomiarowych.
- Łatwa obsługa dzięki prawdziwemu plug & play: Wystarczy zmienić czujniki bezpośrednio w punkcie pomiarowym, aby rejestrować inne parametry. Nie jest wymagana żadna dodatkowa kalibracja.
- Większa zgodność z GLP dzięki pełnej identyfikowalności czujników i pomiarów: Dzięki Memobase Pro Mobile, można łatwo przeprowadzić regulację czujnika i zeskanować kod QR na roztworach buforowych Endress+Hauser, aby uzyskać pełną identyfikowalność aż do numeru serii butelek z buforami kalibracyjnymi.
- Liquiline CML18 przenośny miernik do pomiarów mobilnych: Przenośny przetwornik jest wyposażony w interfejs Bluetooth i można go wyposażyć w przydatne akcesoria, takie jak odporny na wstrząsy pokrowiec lub smycz, aby mieć wolne ręce podczas pracy.
- Dostosuj swój przenośny miernik pH: Wybierz jedną z 4 elektrod pH - Memosens CPL51E & Memosens CPL53E dla standardowych zastosowań, Memosens CPL57E dla czystej wody i Memosens CPL59E dla wymagających mediów - i połącz ją z przenośnym przetwornikiem Liquiline CML18.