Memobase Pro - rozszerzenie funkcjonalności przetwornika Liquiline Mobile
Łatwy pomiar i wzorcowanie czujników za pomocą smartfona w dowolnym czasie i miejscu
Dzięki aplikacji Memobase Pro możesz zmienić swój smartfon w inteligentny system służący do pomiarów i wzorcowania. Połącz smartfon z przetwornikiem Liquiline Mobile CML18 za pomocą komunikacji Bluetooth, aby szybko i łatwo wykonać swe codzienne zadania korzystając z komunikacji cyfrowej. Dla przykładu, możesz uzupełnić wyniki pomiarów próbki o współrzędne GPS oraz zdjęcie punktu pomiarowego i zapisać dane pomiarowe bezpośrednio w aplikacji. Możesz także wykonać wzorcowanie i adiustację swych czujników, korzystając z procedury krok po kroku, oraz funkcji zarządzania pamięcią.
Korzyści
Rozszerzenie funkcjonalności przetwornika Liquiline Mobile CML18 za pomocą smartfona. Aplikacja Memobase Pro zawiera pomocne pulpity i funkcje wizualizacji, oraz pozwala na inteligentną i wygodną obsługę.
Zapis unikalnego identyfikatora wraz ze współrzędnymi GPS i zdjęciem każdej lokalizacji, w której wykonywany jest pomiar próbki lub weryfikacja. To umożliwia szybkie znalezienie wszystkich lokalizacji oraz odpowiednich danych pomiarowych.
Jeśli chcesz szybko sprawdzić status czujnika, możesz sprawdzić wszystkie dane dotyczące eksploatacji i wzorcowań, korzystając z aplikacji Memobase Pro. Musisz jedynie połączyć się za pomocą smartfona z przetwornikiem Liquiline Mobile, do którego podłączony jest czujnik pomiarowy.
Zeskanuj kod QR roztworów buforowych pH lub innych roztworów wzorcowych za pomocą aparatu w smartfonie. Aplikacja automatycznie dokumentuje czas i roztwór wzorcowy użyty do wzorcowania czujnika.
Aplikacja Memobase Pro umożliwia zapis na smartfonie i dokumentowanie wszystkich pomiarów i wzorcowań, wraz z danymi czujnika i roztworu wzorcowego. W ten sposób wszystkie dane są dostępne w dowolnym momencie i w pełni identyfikowalne.
Jak pobrać aplikację
Smartfony z systemem Android: Aby pobrać aplikację Memobase Pro, zeskanuj kod QR lub kliknij tutaj

Smartfony Apple: Aby pobrać aplikację Memobase Pro, zeskanuj kod QR lub kliknij tutaj

Gotowy na kolejny krok? Oprócz naszej aplikacji możesz rozbudować ekosystem Memobase o oprogramowanie Memobase Pro na Twój komputer. Skorzystaj z dodatkowych funkcji, takich jak opcje raportowania oraz rozszerzone zarządzanie próbkami. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej