Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.
  • Historia

Termometry wielopunktowe

Precyzyjnie zaprojektowane i znormalizowane wielopunktowe zespoły profilowania temperatury dla przemysłu naftowego i gazowego, chemicznego, spożywczego i petrochemicznego

Wielopunktowe czujniki temperatury dla wielu gałęzi przemysłu
6 Produkty
Filtr X icon

Wyświetlono wszystkie 6 z 6 produktów

Termometry wielopunktowe

Dzięki naszej wyszukiwarce produktów możesz wyszukać odpowiedni przyrząd pomiarowy, oprogramowanie lub komponenty systemów AKPiA na podstawie cech produktu. Narzędzie Applicator służy do doboru konkretnego przyrządu na podstawie parametrów aplikacji pomiarowej.

Informacje o termometrach wielopunktowych

Zespoły wielopunktowe z czujnikami rezystancyjnymi i termoparami umożliwiają wiarygodny pomiar temperatury i bezpieczną pracę w krytycznych zastosowaniach, od nisko- do wysokociśnieniowych reaktorów procesowych, a także w zbiornikach magazynowych. Nasze zaawansowane, a zarazem elastyczne konstrukcje – opracowane i standaryzowane zgodnie z indywidualnymi wymogami – dostarczają precyzyjne profile temperaturowe, pomagając zwiększyć efektywność i bezpieczeństwo Twojej instalacji. Każdy etap procesu, od doboru materiałów po obróbkę cieplną i techniki produkcji, opieramy na najnowszych osiągnięciach branży, gwarantując maksymalną wydajność i niezawodność w codziennej eksploatacji.

Opis oferty

  • Konfigurowalne w 3D, elastyczne czujniki (z osłoną termometryczną lub bez) – MultiSens Flex
  • Czujniki w układzie liniowym (z główną osłoną termometryczną) – MultiSens Linear
  • Czujniki w układzie liniowym (na linie lub w przewodzie) – MultiSens Bundle
  • Czujniki minimalnie inwazyjne – MultiSens Slim
  • Z przetwornikiem temperatury lub bez
  • Z komorą diagnostyczną lub bez
  • Z czujnikami RTD lub TC, w tym wykonane w technologii iTHERM ProfileSens

Możliwości diagnostyczne

Poznaj innowacyjne rozwiązania wielopunktowego pomiaru temperatury iTHERM MultiSens Flex, Linear i Bundle, które dzięki unikalnej komorze diagnostycznej oferują wyższy poziom bezpieczeństwa oraz cenne dane procesowe, niezbędne do skutecznej konserwacji predykcyjnej. Komora ta dostępna jest w dwóch wariantach – podstawowym i zaawansowanym.

Oprócz zatrzymywania potencjalnych i niebezpiecznych wycieków procesowych, komory diagnostyczne są źródłem wartościowych dodatkowych danych procesowych, które można wykorzystać do analizy wycieków i zaplanowania w odpowiednim czasie środków zaradczych lub konserwacji predykcyjnej i działań związanych z cyklem życia. Elastyczna konstrukcja z wymiennymi elementami, przeznaczona zarówno do konfiguracji z osłoną termometryczną, jak i bez niej, zwiększa wygodę prac serwisowych ii ostatecznie skraca czas przestoju instalacji.

Korzyści

  • Systemy pomiarowe zaprojektowane dla konkretnych zastosowań
  • Pomiar według prostego lub 3-wymiarowego profilu temperatury dla reaktorów i zbiorników
  • Konstrukcja i dobór materiałów pod kątem wysokich temperatur i ciśnień pracy, a także żrących mediów
  • Pomiar i rejestracja profilu temperatury w celu kontroli procesu w reaktorze lub warunków przechowywania w zbiornikach i silosach
  • Najkrótszy czas reakcji dzięki najnowocześniejszej technologii czujników
  • Łatwa konfiguracja i globalna dostępność
  • Możliwość wykorzystania we wszystkich kluczowych zastosowaniach w przemyśle naftowym i gazowym, chemicznym, spożywczym i petrochemicznym
  • Zwiększenie bezpieczeństwa przez zastosowanie komory diagnostycznej zatrzymującej medium w razie przecieku głównych uszczelnień

Do pobrania

Przeglądaj dodatkowe zasoby

document icon
Temperature Profiling
Engineered solutions for the Oil & Gas, Petrochemical Industries
download icon Pobierz