Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Analizatory gazów procesowych

Sprawdzona technologia pomiarowa zapewniająca wydajną kontrolę procesu

obraz nagłówka analizatory gazów procesowych
20 Produkty
Sortuj według:
Filtr

Analizatory gazów procesowych

Dzięki naszej wyszukiwarce produktów możesz wyszukać odpowiedni przyrząd pomiarowy, oprogramowanie lub komponenty systemów AKPiA na podstawie cech produktu.

Informacje o analizatorach gazów procesowych

Nowoczesna analiza gazów i technologia pomiarowa w procesach przemysłowych mogą wesprzeć branżę przetwórczą w pokonywaniu poważnych wyzwań: kurczących się zasobów oraz rosnących kosztów energii i transportu, które wymagają wyższej efektywności. Kwestie środowiskowe stają się coraz ważniejsze w obliczu zaostrzających się globalnych regulacji i przepisów. Globalizacja oraz rosnąca konkurencja ze strony krajów rozwijających się stanowią zarówno szansę, jak i ryzyko w kontekście światowego rynku i rywalizacji. Dzięki sprawdzonym rozwiązaniom i bogatemu doświadczeniu jesteśmy w stanie w pełni wspierać naszych klientów i partnerów, aby wspólnie opracowywać rozwiązania dostosowane do potrzeb, sprzyjające zwiększeniu efektywności w systemach i procesach produkcyjnych..

Większa wydajność dzięki systematycznemu podejściu

Nasze wieloletnie doświadczenie w planowaniu, projektowaniu i uruchamianiu rozwiązań systemowych sprawia, że jesteśmy wiarygodnym partnerem, na którym można polegać. Systemy do analizy gazów procesowych (PGA) są zaprojektowane modułowo i dostosowane do indywidualnych wymagań. Skorzystasz również ze szczegółowego, indywidualnego doradztwa i elastycznej obsługi przez cały czas trwania projektu – od jego planowania aż po konserwację i utrzymanie przez cały okres eksploatacji. Oznacza to bardziej wydajne harmonogramy, niższe koszty i mniejsze ryzyko.

Technologia in-situ: Właściwe rozwiązanie zapewniające szybkie i niezafałszowane wyniki pomiarów

Dzięki naszej innowacyjnej technologii pomiaru in-situ, urządzenia pomiarowe mogą być instalowane bezpośrednio w miejscu pomiaru w kanale, przez który przepływa gaz. To rozwiązanie charakteryzuje się w szczególności bardzo krótkim czasem reakcji i minimalnymi wymaganiami konserwacyjnymi. Pomiar odbywa się w całym kanale, w którym płynie gaz (typ krzyżowy) lub na dłuższej ścieżce pomiarowej w przypadku sondy pomiarowej. Umożliwia to analizatorom gazu in-situ dostarczanie bardziej reprezentatywnych wartości pomiarowych niż rozwiązanie ekstrakcyjne.

Zalety technologii pomiaru in-situ:

  • Bezpośredni i precyzyjny pomiar
  • Szybki pomiar – niemal w czasie rzeczywistym
  • Niskie nakłady na konserwację

Technologia ekstrakcyjna: Dokładne wyniki pomiarów nawet w trudnych warunkach

Nasze ekstrakcyjne analizatory gazów mogą być wykorzystywane w szerokim zakresie zastosowań. Niewielki strumień gazu jest pobierany z kanału, w którym płynie gaz przez wybrane sondy pomiarowe, następnie próbka jest kondycjonowana i w stałych warunkach doprowadzana do modułu analizatora. Cała obróbka gazu – od próbkowania i kondycjonowania aż po analizę – jest optymalnie zaprojektowana dla konkretnego zadania pomiarowego. Ta elastyczność umożliwia pomiar agresywnych, łatwopalnych lub trujących gazów – nawet w trudnych warunkach procesowych, takich jak wysokie temperatury, ciśnienia lub zapylenie.

Zalety ekstrakcyjnej analizy gazów:

  • Wysoki poziom elastyczności
  • Pomiar nawet w różnych warunkach procesowych
  • Bardzo dokładne wyniki pomiarów

Do pobrania

Przeglądaj dodatkowe zasoby

document icon
Emission monitoring solutions PDF, 4.5 MB
A comprehensive portfolio for continuous emission monitoring. With future-orientated solutions tailored to the respective measuring task in your industry.
download icon Pobierz
document icon
Chemicals, petrochemicals and refineries PDF, 3.1 MB
Analyzer and metering solutions overview for chemical processing plants
download icon Pobierz