Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Przemysłowe czujniki temperatury

Kompaktowe i modułowe termometry do wiarygodnych i dokładnych pomiarów w różnorodnych zastosowaniach

Przemysłowe czujniki temperatury – Endress+Hauser
32 Produkty
Filtr X icon

Termometry przemysłowe

Dzięki naszej wyszukiwarce produktów możesz wyszukać odpowiedni przyrząd pomiarowy, oprogramowanie lub komponenty systemów AKPiA na podstawie cech produktu. Narzędzie Applicator służy do doboru konkretnego przyrządu na podstawie parametrów aplikacji pomiarowej.

Przemysłowe czujniki temperatury

Endress+Hauser oferuje szeroki zakres kompleksowych rozwiązań pomiaru temperatury dla niemal wszystkich gałęzi przemysłu. Stosowane zasady pomiaru to czujniki rezystancyjne (RTD) i termopary. Do istotnych kwestii, które należy uwzględnić przy projektowaniu punktu pomiarowego w linii procesowej, należą ochrona termometrów za pomocą osłon termometrycznych oraz dobór przyłącza procesowego. Wieloletnie doświadczenie i szeroka wiedza na temat zastosowań sprawiają, że nasze przemysłowe czujniki temperatury spełniają wszystkie potrzeby klientów.

Nasze bogate portfolio przemysłowych czujników temperatury zapewnia:

  • Termometry z przetwornikiem lub bez
  • Termometry z wyświetlaczami lub bez
  • Gwintowane, wciskane lub kołnierzowe przyłącza procesowe
  • Osłony termometryczne niestandardowe z kołnierzem lub bez
  • Termometry do wkręcania w istniejącą osłonę termometryczną
  • Osłony termometryczne prętowe
  • Termometry bez osłony termometrycznej — do bezpośredniego kontaktu z medium

Termometry te są stosowane głównie w przemyśle chemicznym, znajdują jednak zastosowanie także w innych dziedzinach przemysłu przetwórczego — zarówno w procesach podstawowych, jak i pomocniczych.

Modular industrial thermometers

Nasza rodzina iTHERM ModuLine to najnowsza generacja modułowych termometrów do zastosowań przemysłowych. Dzięki zarządzalnej liczbie produktów możemy sprostać niemal każdemu procesowi i wymaganiom klienta. Innowacyjne technologie zapewniają wartości dodane, takie jak zwiększona wydajność procesu lub bezpieczeństwo zakładu i produktu. Przykłady obejmują funkcję Dual Seal i iTHERM QuickNeck. Certyfikacje zgodne z międzynarodowymi normami uzupełniają ofertę.

Opis portfolia produktów

  • Różnorodność konstrukcji czujników - najlepsza możliwa wydajność pomiaru dla każdego zastosowania
  • Termometry z osłoną termometryczną - łatwa i bezpieczna wymiana / ponowna kalibracja
  • Termometry bez osłony termometrycznej. Bezpośredni kontakt z medium: najszybsze czasy reakcji i najwyższa dokładność
  • Termometry z przetwornikiem lub bez
  • Termometry z wyświetlaczem lub bez
  • Gwintowane, zaciskane, kołnierzowe przyłącza procesowe
  • Spawane osłony termometryczne lub osłony termometryczne z pręta

Rezystancyjne czujniki temperatury (RTD): zasada pomiaru

Rezystancja elektryczna czujnika RTD zmienia się wraz ze zmianą temperatury. Czujniki rezystancyjne znajdują zastosowanie do pomiaru temperatur w zakresie od -200 °C do ok. 600 °C i wyróżniają się wysoką dokładnością pomiaru oraz stabilnością długoterminową. Najczęściej stosowane typy czujników RTD to Pt100 lub Pt1000. Standardowo czujniki RTD oferowane przez Endress+Hauser są zgodne z wymogami normy PN-EN 60751, klasa dokładności A.

W automatyzacji procesów jako standard przyjęto dwie zasady pomiaru temperatury:

Zasada pomiaru przy użyciu termopar

Termopara jest elementem wykonanym z dwóch różnych metali połączonych ze sobą na jednym końcu. Jeśli swobodne końce zostaną poddane działaniu różnych temperatur, w wyniku zjawiska Seebecka na otwartym końcu powstaje potencjał elektryczny (siła termoelektryczna). Korzystając z tabel referencyjnych dla termopar (norma PN-EN 60584), można wywnioskować temperaturę na połączeniu (spoinie pomiarowej).

Termopary mogą mierzyć temperaturę w zakresie od 0°C do +1.800°C. Wyróżniają się krótkim czasem odpowiedzi oraz dużą odpornością na drgania.

Korzyści

  • Wysoka dokładność w całym zakresie temperatur pracy
  • Aprobaty Ex: ATEX, IECEx, NEPSI, CSA (IS, NI)
  • iTHERM QuickSens: najszybsze czasy reakcji dla optymalnej kontroli procesu
  • iTHERM StrongSens: niezrównana odporność na drgania (> 60g) dla najwyższego bezpieczeństwa instalacji
  • Elastyczny dobór produktów dzięki modułowej budowie