©Endress+Hauser
Kluczowe parametry
Błąd pomiaru
Class A acc. to IEC 60751 Class B acc. to IEC 60751 Class standard acc. to ASTM E230 Class 2 acc. to IEC 60584-2
Czas odpowiedzi
t90 around 17 s depending on configuration
Maks. ciśnienie procesu (statyczne)
depending on the configuration
Zakres temperatur pracy
Basic PT100 TF: -50 °C …200 °C (-58 °F …392 °F) Typ K: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F)
Maks. długość zanurzeniowa na żądanie
Zastosowanie
Podstawowa linia termometrów zapewnia wiarygodny pomiar temperatury, przy wykorzystaniu podstawowych rozwiązań konstrukcyjnych: standardowa szyjka wydłużająca, niewymienny wkład pomiarowy, dopuszczenie do pracy w strefach niezagrożonych wybuchem. Urządzenia w wersji z przetwornikiem 4...20 mA lub HART®, zapewniają wyższą dokładność i niezawodność w porównaniu z czujnikami podłączanymi bezpośrednio (bez przetwornika). Dla wykonań z przetwornikiem pomiarowym, dostępny jest interfejs Bluetooth® (opcja).
Szeroki zakres zastosowań
Zakres pomiarowy: -50 ... +650 °C (-58 ... +1202 °F)
Zakres ciśnienia: do 50 bar (725 psi)
Stopień ochrony: do IP68
Do zastosowań w strefach niezagrożonych wybuchem
Korzyści
Najlepszy stosunek jakości do ceny i krótki czas realizacji dostawy niezależnie od miejsca instalacji
Łatwy dobór przy projektowaniu, wygodna obsługa termometru
Szeroki asortyment przyłączy technologicznych
Komunikacja przez interfejs Bluetooth® (opcja)
Segment Fundamental
Produkty podstawowe
Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
©Endress+Hauser
Produkty podstawowe
Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Produkty standardowe
Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Produkty zaawansowane
Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Produkty specjalistyczne
Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Segmentacja FLEX
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Segment Fundamental
Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Segment Lean
Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Segment Extended
Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Segment Xpert
Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Loading alternative products
Nasze realizacje
Tube skin temperature measurement
How thermometers can detect pipe overheating, lead to significant energy savings and increase process efficiency and product quality
Przeczytaj całą historię
Produkcja innowacyjnych pestycydów w CIECH Sarzyna
CIECH Sarzyna w latach 2010-2013 przeprowadziła inwestycję budowy instalacji produkcyjnej substancji MCPA i MCPP-P o wartości ponad 146 mln złotych. Endress+Hauser dostarczył urządzenia kontrolno-pomiarowe, spełniające wysokie wymagania branży chemicznej.
Przeczytaj całą historię
Zasada pomiaru
Resistance Temperature Detector
Charakterystyka / Aplikacja
Basic technologie metric style universal range of application direct process contact
Osłona czujnika
without, direct process contact
Średnica zewnętrzna osłony
Maks. długość zanurzeniowa na żądanie
Materiał osłony
Insert Material: 316L (1.4404) Alloy 600 (2.4816)
Przyłącze technologiczne
Thread: G1/2", G1/4" NPT1/2" M18x1.5, M20x1.5 Cap-nut: G1/2", G3/4" Compression fitting, also spring load: NPT1/2", G1/2"
Zakres temperatur pracy
Basic PT100 TF: -50 °C …200 °C (-58 °F …392 °F) Typ K: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F)
Maks. ciśnienie procesu (statyczne)
depending on the configuration
Błąd pomiaru
Class A acc. to IEC 60751 Class B acc. to IEC 60751 Class standard acc. to ASTM E230 Class 2 acc. to IEC 60584-2
Czas odpowiedzi
t90 around 17 s depending on configuration
Integration head transmitter
Najczęściej pobierane
iTHERM ModuLine TM101
Karta katalogowa
Wersja metryczna, wykonanie podstawowe z niewymiennym wkładem
pomiarowym, do ogólnych zastosowań przemysłowych
EN
PL
DE ES FR IT JA PT RU ZH
31/03/2024
15/06/2022
20/01/2021
15/03/2019
Język:
Polski
Wersja:
15/03/2019
Rozmiar pliku:
2 MB
Nazwa pliku:
TI01446TPL_0119.pdf
Termometry modułowe
Instrukcja obsługi
Uniwersalne modułowe termometry przemysłowe z czujnikiem rezystancyjnym
lub termoparą
EN
PL
BG CS DA DE EL ES ET FI FR HR HU ID IT JA KO LT LV NL NO PT RO RU SK SL SV TH TR ZH
31/08/2018
Język:
Polski
Wersja:
31/08/2018
Rozmiar pliku:
601.5 KB
Nazwa pliku:
BA01915TPL_0118.pdf
Dokumentów: 19
iTHERM ModuLine TM101
Karta katalogowa
Wersja metryczna, wykonanie podstawowe z niewymiennym wkładem pomiarowym, do ogólnych zastosowań przemysłowych
EN
PL
Niemiecki Hiszpański French Włoski Japoński Portugalski Rosyjski Chiński
31/03/2024
15/06/2022
20/01/2021
15/03/2019
Język:
Polski
Wersja:
15/03/2019
Rozmiar pliku:
2 MB
Nazwa pliku:
TI01446TPL_0119.pdf
Termometry modułowe
Instrukcja obsługi
Uniwersalne modułowe termometry przemysłowe z czujnikiem rezystancyjnym lub termoparą
EN
PL
Bułgarski Czeski Duński Niemiecki Grecki Hiszpański Estoński Fiński French Chorwacki Węgierski Indonezyjski Włoski Japoński Koreański Lithuanian Latvian Niderlandzki Norweski Portugalski Rumuński Rosyjski Słowacki Słoweński Szwedzki Tajski Turecki Chiński
31/08/2018
Język:
Polski
Wersja:
31/08/2018
Rozmiar pliku:
601.5 KB
Nazwa pliku:
BA01915TPL_0118.pdf
KA Safe unpacking of iTHERM Moduline thermometers
iTHERM Moduline TM101 and TM111
EN
PL
Niemiecki Hiszpański French Włoski Portugalski Rosyjski Chiński
27/03/2024
Język:
Angielski
Wersja:
27/03/2024
Rozmiar pliku:
275.4 KB
Nazwa pliku:
KA01708TEN_0124-00.pdf
TRxx, TCxx, TS211, iTHERM TS111, TM211, TPx100, TSx310, TM1x1, TM411,
TM412
Thermometers and inserts Ex nA IIC T6...T1 Gc
Język:
Angielski
Wersja:
31/07/2020
Rozmiar pliku:
173.5 KB
Nazwa pliku:
XA02111TEN_0120.pdf
Automatic identification of physical objects
EN
PL
Niemiecki
10/05/2023
03/12/2021
01/11/2021
Język:
Angielski
Wersja:
10/05/2023
Rozmiar pliku:
649 KB
Nazwa pliku:
SD02817TEN_0323-00.pdf
Technical documentation in other languages
Język:
Angielski
Wersja:
14/07/2021
Rozmiar pliku:
478.5 KB
Nazwa pliku:
SD02429R09EN_0121.pdf
Product family: Controller, Process RTD general purpose, Process RTD heavy duty, Process RTD hygienic, RTD thermometer
Product root: FML621-, TM101-, TM111-, TM121-, TM151-, TM311-, TM401-, TMR31-, TMR35-, TR15-, TR65-, TR66-, TTR31-, TTR35- Declaration number: ЕАЭС KZ 7500533.13.12.04163 Manufacturer specification: EMC
Język:
Rosyjski
Wersja:
28/08/2024
Rozmiar pliku:
1.2 MB
Nazwa pliku:
EACKZ7500533131204163.pdf
Product family: Process RTD general purpose
Product root: TM101- Declaration number: HE_01244_01.20 Manufacturer specification: RoHS Additional information: China RoHS
Język:
Chiński
Wersja:
01/01/2020
Rozmiar pliku:
324.2 KB
Nazwa pliku:
HE_01244_01.20 China RoHS TM101.pdf
Product family: Accessories: Bar stock thermowell, Accessories: Pipe thermowell, Accessories: Inserts, Magphant, Process RTD general
purpose, Process RTD hygienic, RTD thermometer
Product root: DTT31-, DTT35-, TK40-, TM101-, TM111-, TM121-, TM131-, TM311-, TM371-, TM372-, TM401-, TM402-, TM411-, TM412-, TMR35-, TS111-, TS212-, TT131-, TT151-, TT411-, TT412- Declaration number: HE_01494_01.21 Manufacturer specification: Food hygiene Additional information: BSE, TSE
Język:
Angielski
Wersja:
27/07/2023
Rozmiar pliku:
266 KB
Nazwa pliku:
HE_00886_07_17.pdf
Product family: Process RTD general purpose
Product root: TM101-, TM111-, TM112-, TM121-, TM131-, TM151-, TM152- Declaration number: TM1X1 SUPPLIERS DOC Manufacturer specification: RoHS, Explosion protection, EMC Additional information: ACMA, Australia
Język:
Angielski
Wersja:
12/04/2024
Rozmiar pliku:
149.4 KB
Nazwa pliku:
TM1x1 Suppliers Dec of Conformity_240412.pdf
Wyszukaj część zamienną po numerze na rysunku
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
Zestaw cz.zam. łącze zaciskowe G1/2
Kod zamówieniowy
71438350
Spare parts kit sealing TA30A/TA30D
Kod zamówieniowy
71182602
Zest. pierścieni miedzian. G1/2",(10szt)
Kod zamówieniowy
71367414
Pierścienie uszczeln. Cu G3/4",(10 p)
Kod zamówieniowy
71367420
Spare parts kit copper ring M20x1.5
Kod zamówieniowy
71367425
Zestaw uszczelki D21/di 10xgreen,10p
Kod zamówieniowy
71367427
Spare parts kit o-ring (silicon) 71x3
Kod zamówieniowy
71438343
Spare parts kit copper ring M18
Kod zamówieniowy
71438347
Spare parts kit copper ring M14x1.5
Kod zamówieniowy
71584662
Spare parts kit gasket ring D21/d6 Viton
Kod zamówieniowy
71586353
Spare parts kit gasket ring D21/d6 Neop.
Kod zamówieniowy
71586366
Spare parts kit gasket ring D21/d3 Viton
Kod zamówieniowy
71586370
Spare parts kit gasket ring D21/d3 Neop.
Kod zamówieniowy
71586372
Spare Part Kit Sealing TK40
Kod zamówieniowy
XPT0001-
Spare part set for TMT181/187/188/182
Kod zamówieniowy
51001112
Fixing kit cpl.TMT8x/7x EU (european)
Kod zamówieniowy
71044061
Wymienny wkład termometru iTHERM TS111
iTEMP TMT31, Przetwornik 4-20mA
iTEMP TMT36, przetwornik IO-Link
iTEMP TMT71, Przetwornik 4-20mA
iTEMP TMT72, Przetwornik HART
Konektor dla termometru i przetwornika
Kod zamówieniowy
XPT0002-
Szanujemy Państwa prywatność
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .
Dostosuj
Akceptuj tylko istotne
Akceptuj wszystko