
This product is no longer available.
Please check new generation in the section predecessor / successor or contact your local Endress+Hauser entity.
-
Następca
-
Produkty podstawowe
- Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty standardowe
- Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty zaawansowane
- Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty specjalistyczne
- Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia
Segmentacja FLEX Poziom zaawansowania Prostota obsługi - F
- L
- E
- X
Segment Fundamental
Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe
Poziom zaawansowania Prostota obsługi - F
- L
- E
- X
Segment Lean
Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy
Poziom zaawansowania Prostota obsługi - F
- L
- E
- X
Segment Extended
Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom
Poziom zaawansowania Prostota obsługi - F
- L
- E
- X
Segment Xpert
Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom
Poziom zaawansowania Prostota obsługi Zależna od urządzenia
-
-
-
Karta katalogowa (TI)
Technical information
RTD Thermometer
omnigrad TST41N
Contact thermometer - Fast response
M.I. cable
Threaded process connection
With TIG welded reinforcing tubeEN PL 01/11/1998Język:
Angielski
Wersja:
01/11/1998
Rozmiar pliku:
148.9 KB
Nazwa pliku:
TI232ten_1198.pdf
-
-
-
Karta katalogowa (TI)
New Version (01.14): Omnigrad TST40N, TST41N
Modular resistance thermometer with threaded process connection
EN PL 09/10/2014Język:
Angielski
Wersja:
09/10/2014
Rozmiar pliku:
657 KB
Nazwa pliku:
TI01178TEN_0114.pdf
-
-
-
Deklaracja producenta
Product family: Process RTD direct contact
Product root: TST41N-
Declaration number: HE_00517_01.17
Manufacturer specification: RoHSJęzyk:
Angielski
Wersja:
13/03/2017
Rozmiar pliku:
161.6 KB
Nazwa pliku:
HE_00517_01.17 China RoHS TST41N.pdf
-
-
-
Deklaracja EU
Product family: Low cost RTD general purpose, Process RTD direct contact, Process RTD direct in contact, Process RTD general purpose , Process RTD heavy duty, Process RTD hygienic, Process TC direct contact, Process TC direct in contact, Process TC general purpose, Process TC heavy duty, RTD thermometer, TC heavy duty
Product root: TAF11-, TAF12D-, TAF12S-, TAF12T-, TAF16-, TC10-, TC12-, TC13-, TC15-, TC61-, TC62-, TC63-, TC65-, TC66-, TC88-, TEC42
0-, TH11-, TH12-, TH13-, TH14-, TH15-, TH17-, TH18-, TH27-, TH51-, TH52-, TH53-, TH54-, TH55-, TH56-, TM101-, TM111-, TM112-, TM121-
, TM131-, TM151-, TM152-, TM401-, TM402-, TM411-, TM412-, TMT142C-, TMT142R-, TMT162C-, TMT162R-, TR10-, TR11-, TR12-, TR13-, TR15-,
TR24-, TR25-, TR44-, TR45-, TR46-, TR47-, TR48-, TR61-, TR62-, TR63-, TR65-, TR66-, TR88-, TSC310-, TSM187-, TSM487-, TST187-, TST3
10-, TST40N-, TST410-, TST414-, TST41N-, TST434-, TST434B-, TST487-, TST602-, TST90-
Declaration number: EC_00136_04.24EN PL 20/02/2024Język:
Angielski
Wersja:
20/02/2024
Rozmiar pliku:
150.6 KB
Nazwa pliku:
EC_00136_04.24.pdf
-
-
-
Metrologia
Product family: Accessories: RTD insert, Accessories: TC insert, Accessories: Inserts, Low cost RTD general purpose, Process RTD dir ect contact, Process RTD general purpose, Process RTD heavy duty, RTD thermometer
Product root: TPR100-, TPR300-, TR10-, TR11-, TR12-, TR13-, TR15-, TR24-, TR25-, TR61-, TR62-, TR63-, TR65-, TR66-, TR88-, TS111-, T
SM187-, TSM487-, TST187-, TST310-, TST40N-, TST410-, TST414-, TST41N-, TST434-, TST487-, TST602-
Region: Russia
Approval agency: Rosstandart
Approval number: 68002-17
Metrology type: MetrologyJęzyk:
Rosyjski
Wersja:
25/02/2022
Rozmiar pliku:
2.1 MB
Nazwa pliku:
68002-17.pdf
-
-
-
Metrologia
Product family: Accessories: RTD insert, Accessories: TC insert, Accessories: Inserts, Low cost RTD general purpose, Process RTD dir ect contact, Process RTD general purpose, Process RTD heavy duty, RTD thermometer
Product root: TET300-, TPR100-, TPR300-, TR10-, TR11-, TR12-, TR13-, TR15-, TR24-, TR25-, TR61-, TR62-, TR63-, TR65-, TR66-, TR88-,
TS111-, TSM187-, TSM487-, TST187-, TST310-, TST40N-, TST410-, TST414-, TST41N-, TST434-, TST487-, TST602-
Region: Kazakhstan
Approval agency: KazInMetr
Approval number: 223
Metrology type: MetrologyJęzyk:
Rosyjski
Wersja:
19/08/2019
Rozmiar pliku:
247.7 KB
Nazwa pliku:
223 CYT Omnigrad .pdf
-