ConformitiesTÜV type test Suitability tested acc. DIN EN 15267-1 (2009), DIN-EN 15267-2 (2009), DIN EN 15859 (2010), DIN EN 14181 (2014) Certified for use as Dust monitor and Leak monitor for filter control downstream of dust collectors at installations requiring approval (13th BlmSchV, 17th BlmSchV, 27th BlmSchV, 30th BlmSchV, 44th BlmSchV and TA Luft)
ConformitiesApproved for plants requiring approval 2001/80/EC (13. BImSchV) 2000/76/EC (17. BImSchV) 27. BImSchV TA-Luft (Prevention of Air Pollution) EN 15267 EN 14181 MCERTS 2010/75/EU U.S. EPA PS-11 compliant
Dust concentration: 0 ... 200 mg/m³ / 0 ... 10,000 mg/m³ The measurement depends on measuring distance and dust properties
Urządzenia do pomiaru cząstek
Dzięki naszej wyszukiwarce produktów możesz wyszukać odpowiedni przyrząd pomiarowy, oprogramowanie lub komponenty systemów AKPiA na podstawie cech produktu.
Zrównoważona ochrona środowiska opiera się na wykrywaniu i precyzyjnym pomiarze pyłu oraz emisji cząstek. Jest to istotne, ponieważ cząstki pyłu, zwłaszcza pochodzące z instalacji przemysłowych, znacząco oddziałują na ludzi i przyrodę. Coraz większe znaczenie zyskuje też monitorowanie zawartości pyłu w powietrzu wewnątrz pomieszczeń. Dzięki wszechstronnemu portfolio produktów obejmujących zarówno niewielkie, jak i bardzo duże zakresy pomiarowe oraz różne średnice kanałów wentylacyjnych, oferujemy odpowiednie rozwiązania nawet dla trudnych zastosowań, takich jak pomiary pyłu w gazach mokrych. Oczywiście w ofercie posiadamy także urządzenia z certyfikatem dopuszczenia oraz z automatyczną kontrolą zera i punktu odniesienia. W niektórych modelach dostępne są ponadto funkcje, takie jak monitorowanie zanieczyszczeń czy automatyczne samopoziomowanie, co w pełni uzupełnia zaawansowane możliwości naszych przyrządów do pomiaru pyłu.
Pomiar zapylenia
W zależności od warunków brzegowych, do pomiaru stężenia pyłu bardziej odpowiedni może być pomiar światła rozproszonego lub transmitancji. W przypadku metody bazującej na transmitancji pomiar opiera się na osłabieniu wiązki światła na skutek absorpcji przez cząstki pyłu. W metodzie wykorzystującej światło rozproszone wyróżniamy dwie techniki: rozpraszania wstecznego (backward scattering), w którym mierzone jest światło odbite od cząstek. Rozpraszanie do przodu (forward scattering), gdzie promieniowanie rozproszone przez załamanie lub dyfrakcję w kierunku wiązki padającej stanowi wartość pomiarową. Aby sprostać zróżnicowanym wymaganiom pomiarowym, nasze urządzenia do pomiaru pyłu wykorzystują obie wyżej wymienione zasady działania.
Pomiar światła rozproszonego: odpowiedni przy niskich stężeniach pyłu
W metodzie światła rozproszonego wiązka światła jest rozpraszana przez cząstki znajdujące się w mieszaninie gazowej i rejestrowana przez czuły detektor. Ze względu na wysoką czułość, ta zasada pomiarowa nadaje się szczególnie do bardzo niskich stężeń pyłu, nawet poniżej 1 mg/m³. W zależności od specyficznych wymagań systemu oraz właściwości cząstek, można stosować zarówno rozpraszanie do przodu, jak i wsteczne. Obydwie metody zapewniają stabilne i powtarzalne wyniki, niezależne od prędkości przepływu gazu, wilgotności czy ładunku elektrycznego pyłu. Jako doświadczony producent urządzeń do pomiaru pyłu oferujemy rozwiązania oparte na obu technikach rozpraszania.
Technologia pomiaru transmitancji: pomiar przy wysokich stężeniach pyłu i w niejednorodnych mediach
Technologia pomiaru transmitancji polega na detekcji osłabienia światła powodowanego przez cząstki pyłu. Metoda ta doskonale sprawdza się przy średnich i wysokich stężeniach pyłu, jak również w kanałach o dużych średnicach. Znajduje zastosowanie w monitorowaniu emisji, kontroli procesów oraz pomiarze jakości powietrza w pomieszczeniach. Pomiary wykonywane są na całej średnicy kanału, co częściowo kompensuje niejednorodną dystrybucję cząstek. Dzięki temu wyniki pomiarów są bardzo reprezentatywne. Urządzenia nie wnikają do wnętrza rurociągu, dlatego nie mają bezpośredniego kontaktu z agresywnymi gazami procesowymi. Opcjonalna funkcja korekcji zanieczyszczeń pozwala kompensować stopniowe zabrudzenie elementów optycznych. Rezultaty pomiaru mogą być przedstawiane w postaci stężenia pyłu, transmitancji, absorpcji lub nieprzezroczystości.
Do pobrania
Przeglądaj dodatkowe zasoby
Dust and particle measuring devicesPDF, 3 MB
Comprehensive portfolio of dust and particle measuring devices
A comprehensive portfolio for continuous emission monitoring. With future-orientated solutions tailored to the respective measuring task in your industry.
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .