Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.
product picture of the particle measuring device DUSTHUNTER SB100

DUSTHUNTER SB100
particle measuring device

The type-approved dust measuring device with reverse scattered light measurement

IDSB100
Please Wait (spinning wheel)
Ładowanie
Ceny tymczasowo niedostępne
Price on request
aktywacja ceny
cena: podaj informacje

Kluczowe parametry

  • Process temperature

    –40 °C ... +600 °C

  • Conformities

    Approved for plants requiring approval
    2001/80/EC (13. BImSchV)
    2000/76/EC (17. BImSchV)
    27. BImSchV
    TA-Luft (Prevention of Air Pollution)
    EN 15267
    EN 14181
    MCERTS
    2010/75/EU
    U.S. EPA PS-11 compliant

Zastosowanie

The DUSTHUNTER SB100 is a type-approved measuring device for dust at very low to medium concentrations in challenging applications, e. g., in hot or corrosive gases. The measurement is based on the backward scattering of light. Installation is from one side only. Two different penetration depths are possible. Automated compensation of background radiation, therefore no light absorber required. An automated check of the zero and reference point is on board in the device.

  • Emission monitoring of power stations and waste incineration plants

  • Monitoring of dust concentrations downstream of filter plants

  • Monitoring of dust loads in factory workshops

  • Control of fresh air supplies and exhaust air plants


Device properties:

  • For very low to medium dust concentrations

  • One-sided installation

  • Contamination check

  • Automated thorough check of zero and reference point

  • Automated compensation of background radiation, therefore no light absorber required

  • For medium to large duct diameters

Korzyści

  • Easy installation, commissioning, and operation

  • Measurement independent of gas velocity, humidity and particle charge

  • Approved according to EN 15267

  • Low maintenance due to self-monitoring

Segment Xpert

  • Produkty specjalistyczne

  • Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

Zależna od urządzenia

FLEX: Xpert ©Endress+Hauser
  • Produkty podstawowe

  • Łatwe w doborze, montażu i obsłudze

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

  • Produkty standardowe

  • Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

  • Produkty zaawansowane

  • Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

  • Produkty specjalistyczne

  • Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

Zależna od urządzenia

Segmentacja FLEX Poziom zaawansowania Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Fundamental

Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Lean

Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Extended

Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Xpert

Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi

Zależna od urządzenia

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products