Measuring rangeMore than 60 measuring components available (depending on concentration and sample gas composition) Up to 6 components simultanously 2 measuring ranges per component Automatic measuring range switching (adjaustable) 2 limit values per component Measuring ranges depend on application and combination of measuring components
Ambient temperature range+5 °C ... +35 °C Temperature change maximum ±10 °C/h With cooling device +5 °C ... +45 °C Temperature change ±10 °C/h maximum; other temperatures on request
Process temperature≤ +1,300 °C Depending on sampling probe
Measured variablesCH4, CO, CO2, H2, H2O, N2O, NH3, NO, NO2, O2, SO2 Hydrocarbons (e.g. C2H2), halogenated hydrocarbons (e.g. CH2Cl2) and other gases upon request
Ambient temperature range+5 °C ... +45 °C
Hazardous area approvalsS715 Ex: ATEX II 3G Ex nR IIC T6 Gc Without intrinsically safe measured value outputs ATEX II 3G Ex nR [ib] IIC T6 Gc With intrinsically safe measured value outputs S720 Ex / S721 Ex: ATEX II 2G Ex db ia IIC T6 Gb Without intrinsically safe measured value outputs ATEX II 2G Ex db ia [ia] IIC T6 Gb With intrinsically safe measured value outputs
Ambient temperature rangeIndoor: +5 °C ... +35 °C Can be expanded on the system side if necessary Indoor with cooling unit: +5 °C ... +50 °C Can be expanded on the system side if necessary Outdoor: –20 °C ... +50 °C Can be expanded on the system side if necessary
Ambient temperature range-20 °C ... +60 °C Can be expanded on the system side if necessary
Analizatory gazów procesowych
Dzięki naszej wyszukiwarce produktów możesz wyszukać odpowiedni przyrząd pomiarowy, oprogramowanie lub komponenty systemów AKPiA na podstawie cech produktu.
Nowoczesna analiza gazów i technologia pomiarowa w procesach przemysłowych mogą wesprzeć branżę przetwórczą w pokonywaniu poważnych wyzwań: kurczących się zasobów oraz rosnących kosztów energii i transportu, które wymagają wyższej efektywności. Kwestie środowiskowe stają się coraz ważniejsze w obliczu zaostrzających się globalnych regulacji i przepisów. Globalizacja oraz rosnąca konkurencja ze strony krajów rozwijających się stanowią zarówno szansę, jak i ryzyko w kontekście światowego rynku i rywalizacji. Dzięki sprawdzonym rozwiązaniom i bogatemu doświadczeniu jesteśmy w stanie w pełni wspierać naszych klientów i partnerów, aby wspólnie opracowywać rozwiązania dostosowane do potrzeb, sprzyjające zwiększeniu efektywności w systemach i procesach produkcyjnych..
Większa wydajność dzięki systematycznemu podejściu
Nasze wieloletnie doświadczenie w planowaniu, projektowaniu i uruchamianiu rozwiązań systemowych sprawia, że jesteśmy wiarygodnym partnerem, na którym można polegać. Systemy do analizy gazów procesowych (PGA) są zaprojektowane modułowo i dostosowane do indywidualnych wymagań. Skorzystasz również ze szczegółowego, indywidualnego doradztwa i elastycznej obsługi przez cały czas trwania projektu – od jego planowania aż po konserwację i utrzymanie przez cały okres eksploatacji. Oznacza to bardziej wydajne harmonogramy, niższe koszty i mniejsze ryzyko.
Technologia in-situ: Właściwe rozwiązanie zapewniające szybkie i niezafałszowane wyniki pomiarów
Dzięki naszej innowacyjnej technologii pomiaru in-situ, urządzenia pomiarowe mogą być instalowane bezpośrednio w miejscu pomiaru w kanale, przez który przepływa gaz. To rozwiązanie charakteryzuje się w szczególności bardzo krótkim czasem reakcji i minimalnymi wymaganiami konserwacyjnymi. Pomiar odbywa się w całym kanale, w którym płynie gaz (typ krzyżowy) lub na dłuższej ścieżce pomiarowej w przypadku sondy pomiarowej. Umożliwia to analizatorom gazu in-situ dostarczanie bardziej reprezentatywnych wartości pomiarowych niż rozwiązanie ekstrakcyjne.
Zalety technologii pomiaru in-situ:
Bezpośredni i precyzyjny pomiar
Szybki pomiar – niemal w czasie rzeczywistym
Niskie nakłady na konserwację
Technologia ekstrakcyjna: Dokładne wyniki pomiarów nawet w trudnych warunkach
Nasze ekstrakcyjne analizatory gazów mogą być wykorzystywane w szerokim zakresie zastosowań. Niewielki strumień gazu jest pobierany z kanału, w którym płynie gaz przez wybrane sondy pomiarowe, następnie próbka jest kondycjonowana i w stałych warunkach doprowadzana do modułu analizatora. Cała obróbka gazu – od próbkowania i kondycjonowania aż po analizę – jest optymalnie zaprojektowana dla konkretnego zadania pomiarowego. Ta elastyczność umożliwia pomiar agresywnych, łatwopalnych lub trujących gazów – nawet w trudnych warunkach procesowych, takich jak wysokie temperatury, ciśnienia lub zapylenie.
Zalety ekstrakcyjnej analizy gazów:
Wysoki poziom elastyczności
Pomiar nawet w różnych warunkach procesowych
Bardzo dokładne wyniki pomiarów
Do pobrania
Przeglądaj dodatkowe zasoby
Emission monitoring solutions PDF, 4.5 MB
A comprehensive portfolio for continuous emission monitoring. With future-orientated solutions tailored to the respective measuring task in your industry.
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .