Informacje o analizatorach gazów procesowych
Nowoczesna analiza gazów i technologia pomiarowa w procesach przemysłowych mogą wesprzeć branżę przetwórczą w pokonywaniu poważnych wyzwań: kurczących się zasobów oraz rosnących kosztów energii i transportu, które wymagają wyższej efektywności. Kwestie środowiskowe stają się coraz ważniejsze w obliczu zaostrzających się globalnych regulacji i przepisów. Globalizacja oraz rosnąca konkurencja ze strony krajów rozwijających się stanowią zarówno szansę, jak i ryzyko w kontekście światowego rynku i rywalizacji. Dzięki sprawdzonym rozwiązaniom i bogatemu doświadczeniu jesteśmy w stanie w pełni wspierać naszych klientów i partnerów, aby wspólnie opracowywać rozwiązania dostosowane do potrzeb, sprzyjające zwiększeniu efektywności w systemach i procesach produkcyjnych..
Większa wydajność dzięki systematycznemu podejściu
Nasze wieloletnie doświadczenie w planowaniu, projektowaniu i uruchamianiu rozwiązań systemowych sprawia, że jesteśmy wiarygodnym partnerem, na którym można polegać. Systemy do analizy gazów procesowych (PGA) są zaprojektowane modułowo i dostosowane do indywidualnych wymagań. Skorzystasz również ze szczegółowego, indywidualnego doradztwa i elastycznej obsługi przez cały czas trwania projektu – od jego planowania aż po konserwację i utrzymanie przez cały okres eksploatacji. Oznacza to bardziej wydajne harmonogramy, niższe koszty i mniejsze ryzyko.
Technologia in-situ: Właściwe rozwiązanie zapewniające szybkie i niezafałszowane wyniki pomiarów
Dzięki naszej innowacyjnej technologii pomiaru in-situ, urządzenia pomiarowe mogą być instalowane bezpośrednio w miejscu pomiaru w kanale, przez który przepływa gaz. To rozwiązanie charakteryzuje się w szczególności bardzo krótkim czasem reakcji i minimalnymi wymaganiami konserwacyjnymi. Pomiar odbywa się w całym kanale, w którym płynie gaz (typ krzyżowy) lub na dłuższej ścieżce pomiarowej w przypadku sondy pomiarowej. Umożliwia to analizatorom gazu in-situ dostarczanie bardziej reprezentatywnych wartości pomiarowych niż rozwiązanie ekstrakcyjne.
Zalety technologii pomiaru in-situ:
- Bezpośredni i precyzyjny pomiar
- Szybki pomiar – niemal w czasie rzeczywistym
- Niskie nakłady na konserwację
Technologia ekstrakcyjna: Dokładne wyniki pomiarów nawet w trudnych warunkach
Nasze ekstrakcyjne analizatory gazów mogą być wykorzystywane w szerokim zakresie zastosowań. Niewielki strumień gazu jest pobierany z kanału, w którym płynie gaz przez wybrane sondy pomiarowe, następnie próbka jest kondycjonowana i w stałych warunkach doprowadzana do modułu analizatora. Cała obróbka gazu – od próbkowania i kondycjonowania aż po analizę – jest optymalnie zaprojektowana dla konkretnego zadania pomiarowego. Ta elastyczność umożliwia pomiar agresywnych, łatwopalnych lub trujących gazów – nawet w trudnych warunkach procesowych, takich jak wysokie temperatury, ciśnienia lub zapylenie.
Zalety ekstrakcyjnej analizy gazów:
- Wysoki poziom elastyczności
- Pomiar nawet w różnych warunkach procesowych
- Bardzo dokładne wyniki pomiarów