HAW566 DIN rail surge protective device for installation in the control cabinet for power supply and communication signals with SIL and optional Ex approval
Wyszukiwarka produktowa pomaga znaleźć urządzenia, oprogramowanie, komponenty systemowe, w oparciu o charakterystykę produktu. Applicator to narzędzie prowadzące użytkownika indywidualną ścieżką doboru, biorące pod uwagę parametry aplikacji.
Dyspozycyjność instalacji jest niezwykle istotna, ponieważ nawet krótkie przestoje w produkcji mogą powodować wysokie straty sprzedażowe. Konieczne jest więc stosowanie odpowiednich urządzeń zabezpieczających, np. ograniczników przepięć, a także wysokiej dyspozycyjności instalacji. Bezpośrednie i pośrednie wyładowania atmosferyczne, a także operacje przełączania w ramach procesu mogą generować przeciążenia w liniach zasilania i obwodach komunikacyjnych, np. w systemach Fieldbus.
Opis oferty
Nasza oferta ograniczników przepięć obejmuje:
Ogranicznik przepięć do montażu na szynie DIN
Ogranicznik przepięć do montażu w instalacji przemysłowej
Ogranicznik przepięć dla kabli sygnałowych
Ogranicznik przepięć dla linii komunikacyjnych w systemach Fieldbus
Ogranicznik przepięć dla linii zasilania
Ograniczniki przepięć są wykorzystywane głównie w systemach automatyzacji procesu oraz układach pomiarowych i komunikacyjnych w sektorach chemicznym, farmaceutycznym i wodno-kanalizacyjnym, a także w przemyśle spożywczym.
Ograniczniki przepięć chronią podzespoły elektroniczne urządzeń przemysłowych przed zniszczeniem. Dzięki nim udary napięciowe występujące w kablach sygnałowych (np. 4–20 mA), liniach komunikacyjnych systemów Fieldbus (HART, PA, FF) oraz liniach zasilania są bezpiecznie odprowadzane do masy. Ograniczniki nie wpływają na działanie chronionych podzespołów elektronicznych, ponieważ specjalne podłączenie modułu zabezpieczającego bez wprowadzania dodatkowej impedancji nie powoduje zakłóceń w postaci spadków napięcia.
Korzyści
Opcjonalnie dostępna jest wersja z aprobatami ATEX oraz certyfikatem iskrobezpieczeństwa SIL2
Dostępny jest ogranicznik przepięć do montażu w instalacji przemysłowej lub na szynie DIN
Dostępny jest ogranicznik przepięć dla linii zasilania, kabli sygnałowych oraz linii komunikacyjnych w systemach Fieldbus
Zwiększona dyspozycyjność instalacji dzięki doskonałemu dopasowaniu ogranicznika przepięć do podzespołów elektronicznych należących do systemów automatyzacji procesu oraz układów do pomiarów procesowych
Do pobrania
Przeglądaj dodatkowe zasoby
Brochure field of activity system products
System products and data managers - Solutions for the loop
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .