Metoda ta jest sprawdzonym, ekonomicznym rozwiązaniem bezkontaktowego pomiaru poziomu i przepływu objętościowego w kanale grawitacyjnym. Przyrządy są dostępne w wersji kompaktowej lub rozdzielnej, gwarantując wieloletnią trwałość użytkową, niskie koszty obsługi oraz szybkie i łatwe uruchomienie. Wbudowane funkcje litrażowania i diagnostyki bez stosowania dodatkowego programatora zwiekszają atrakcyjność sond Prosonic. Typowy obszar zastosowań to gospodarka wodno-ściekowa, jak również podstawowe aplikacje w przemyśle chemicznym. Poznaj ofertę sond Prosonic - kliknij przycisk poniżej.
You've viewed 8 of 32 products
Ultradźwiękowa sonda poziomu
Wyszukiwarka produktowa pomaga wybrać urządzenia pomiarowe, oprogramowanie, komponenty systemu automatyki, w oparciu o indywidualne kryteria. Applicator to narzędzie on-line, prowadzące użytkownika ścieżką doboru urządzenia pomiarowego, biorące pod uwagę wprowadzone przez niego parametry aplikacji przemysłowej.
Automatyczna kompensacja temperaturowa zmian prędkości propagacji fali akustycznej w sondach Prosonic sprawia, że zyskujesz wysoką dokładność i powtarzalność pomiaru. Brak konieczności kalibracji po zmianie substancji mierzonej podnosi komfort pracy. Wybrane modele urządzeń pomiarowych oferują również szereg funkcji autonomicznego sterowania m.in. pompami, zaworami, klapami, stacją poboru próbek substancji, jak również liczniki oraz funkcje matematyczne.
Zasada pomiaru
Prosonic wykorzystuje pomiar czasu przelotu impulsów ultradźwiękowych, emitowanych przez czujnik i odbitych od powierzchni cieczy, która stanowi granicę dwóch ośrodków o różnej gęstości (cieczy i gazów). Czas przelotu impulsów odbitych jest wprost proporcjonalny do odległości od powierzchni produktu. Znajomość wysokości zbiornika i obliczonej odległości pozwala sondzie wyznaczyć poziom.
Korzyści
- Pomiar bezkontaktowy, bezobsługowy i trwały
- Brak części ruchomych, ulegających zużyciu w sondzie pomiarowej gwarantuje wysoki komfort użytkowania
- Wbudowane funkcje litrażowania i uruchomienia bez stosowania dodatkowego programatora
- Brak konieczności kalibracji po zmianie rodzaju substancji mierzonej
- Automatyczna kompensacja temperaturowa zmian prędkości propagacji fali akustycznej - zyskujesz wysoką dokładność i powtarzalność pomiaru