Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Differential pressure measurement

Continuous pressure measurement with differential pressure transmitter

Continuous pressure measurement with differential pressure transmitter
10 Produkty
Filtr X icon

Wytyczne dotyczące stopniowego wycofywania

Endress+Hauser zobowiązuje się do długoterminowego wsparcia wszystkich naszych produktów.

Oferujemy wsparcie i serwis naszych produktów przez okres dziesięciu lat po powiadomieniu o wycofaniu produktu (do momentu gdy nie będą dostępne już części zamienne).

Zastrzegamy sobie jednak prawo do oferowania alternatywnych rozwiązań, w tym produktów zastępczych, jeśli uznane zostaną za bardziej odpowiednie.

Stan produktu

Kod produktu PMD55
Nazwa Pomiar różnicy ciśnień Deltabar PMD55
Stan produktu In phase out
Data wycofania 12/2024
Wstrzymanie zamówień 6/2027
Zapasowy czujnik do not applicable
Kalibracja do not applicable
Dostępność części zamiennych 7/2030
Napraw do 7/2030
Nowa alternatywa PMD55B
Porady konserwacyjne

Wytyczne dotyczące stopniowego wycofywania

Endress+Hauser zobowiązuje się do długoterminowego wsparcia wszystkich naszych produktów.

Oferujemy wsparcie i serwis naszych produktów przez okres dziesięciu lat po powiadomieniu o wycofaniu produktu (do momentu gdy nie będą dostępne już części zamienne).

Zastrzegamy sobie jednak prawo do oferowania alternatywnych rozwiązań, w tym produktów zastępczych, jeśli uznane zostaną za bardziej odpowiednie.

Stan produktu

Kod produktu PMD75
Nazwa Pomiar różnicy ciśnień Deltabar PMD75
Stan produktu In phase out
Data wycofania 12/2024
Wstrzymanie zamówień 6/2027
Zapasowy czujnik do not applicable
Kalibracja do not applicable
Dostępność części zamiennych 7/2030
Napraw do 7/2030
Nowa alternatywa PMD75B
Porady konserwacyjne

Wytyczne dotyczące stopniowego wycofywania

Endress+Hauser zobowiązuje się do długoterminowego wsparcia wszystkich naszych produktów.

Oferujemy wsparcie i serwis naszych produktów przez okres dziesięciu lat po powiadomieniu o wycofaniu produktu (do momentu gdy nie będą dostępne już części zamienne).

Zastrzegamy sobie jednak prawo do oferowania alternatywnych rozwiązań, w tym produktów zastępczych, jeśli uznane zostaną za bardziej odpowiednie.

Stan produktu

Kod produktu FMD77
Nazwa Pomiar różnicy ciśnień Deltabar FMD77
Stan produktu In phase out
Data wycofania 12/2024
Wstrzymanie zamówień 6/2027
Zapasowy czujnik do not applicable
Kalibracja do not applicable
Dostępność części zamiennych 7/2030
Napraw do 7/2030
Nowa alternatywa PMD78B
Porady konserwacyjne

Wytyczne dotyczące stopniowego wycofywania

Endress+Hauser zobowiązuje się do długoterminowego wsparcia wszystkich naszych produktów.

Oferujemy wsparcie i serwis naszych produktów przez okres dziesięciu lat po powiadomieniu o wycofaniu produktu (do momentu gdy nie będą dostępne już części zamienne).

Zastrzegamy sobie jednak prawo do oferowania alternatywnych rozwiązań, w tym produktów zastępczych, jeśli uznane zostaną za bardziej odpowiednie.

Stan produktu

Kod produktu FMD78
Nazwa Pomiar różnicy ciśnień Deltabar FMD78
Stan produktu In phase out
Data wycofania 12/2024
Wstrzymanie zamówień 6/2027
Zapasowy czujnik do not applicable
Kalibracja do not applicable
Dostępność części zamiennych 7/2030
Napraw do 7/2030
Nowa alternatywa PMD78B
Porady konserwacyjne

Application-specific product selection

Use our product finder to search for the right measuring devices, software or system components. The Applicator helps you to make an individual product selection according to your application area.

About differential pressure measurement

Proven in use in a wide range of applications in numerous industries: Differential pressure transmitters are used for the continuous measurement of differential pressures in liquids, vapors and gases. They are suitable for all types of media, both in standard applications and for applications with high process pressures and temperatures.

Measuring principle

The principle of differential pressure measurement is based on measuring the difference between two pressures. The differential value is output as a measurement result using a differential pressure transmitter.

Benefits

  • Universal differential pressure transmitters for flow, level and filter applications
  • Process temperatures from -70 to +400 °C are possible with diaphragm seals
  • Improved process availability and minimization of safety risks thanks to electronic differential pressure system