Deltabar nowej generacji. Przetwornik ma wytrzymałą konstrukcję i może być sterowany zdalnie za pomocą aplikacji SmartBlue poprzez bezpieczne połączenie Bluetooth. Umożliwia realizację strategii predykcyjnego utrzymania ruchu, co zwiększa dyspozycyjność instalacji. Oprogramowanie zapewnia prostotę obsługi. Intuicyjne kreatory umożliwiają użytkownikowi bezbłędną konfigurację, uruchomienie, wykonanie okresowych testów kontrolnych i weryfikację przyrządu. Heartbeat Technology obejmuje funkcje weryfikacji i monitoringu, które umożliwiają wykrywanie błędów przyrządu i nieprawidłowości pomiaru, m.in. zatykanie się rurek impulsowych.
Zakres pomiarowy różnicy ciśnień: maks. 40 bar (600 psi)
Temperatura medium do 400°C (752 °F) w wersji z separatorem membranowym
Ciśnienie statyczne medium: maks. 160 bar (2400 psi)
Dokładność: maks. +/- 0.075%
Korzyści
Bezprzewodowe sterowanie urządzeniem w miejscach trudnodostępnych na obiekcie za pomocą aplikacji SmartBlue i interfejsu Bluetooth®
Redukcja błędów systematycznych - bezbłędna parametryzacja w aplikacjach związanych z bezpieczeństwem funkcjonalnym (SIL), dzięki wbudowanym asystentom uruchoemienia i okresowych testów kontrolnych
Heartbeat Technology: możliwość weryfikacji stanu funkcjonalnego urządzenia bez przerywania pomiaru. Zwiększa to dyspozycyjność instalacji.
Prosta sygnalizacja statusu urządzenia - pojawienie się komunikatu diagnostycznego powoduje zmianę koloru wyświetlacza z zielonego na czerwony
Specialist with one or two capillaries for accurate differential pressure measurement. Intuitive and clear wizards for commissioning, proof tests and verification.
Zasilanie / Komunikacja
Ex d, Ex e, non-Ex: 10.5...35V DC Ex i: 10.5...30V DC
Błąd pomiaru
Standard: up to 0.1 %
Stabilność długoterminowa
0.025 % of URL/ year 0.05 % of URL/ 5 years 0.10 % of URL/ 10 years
Silicone oil, inert oil, vegetable oil, low- / high temperature oil
Material housing
Aluminium, 316L
Wyjście
4...20 mA HART PROFINET with Ethernet-APL Bluetooth® wireless technology and app (optional)
Certyfikaty i dopuszczenia
ATEX, CSA, IECEx, JPN Ex, INMETRO, NEPSI, UK Ex
Safety approvals
SIL
Design approvals
EN10204-3.1, NACE MR0175, NACE MR0103
Wersje specjalne
Heartbeat Technology, Bluetooth® Operation and maintenance SmartBlue App, LED Module, RFID TAG for easy identification, Plug and play functionalities, HistoROM
Zasada pomiaru
Differential pressure
Charakterystyka / Aplikacja
Smart differential pressure transmitter with one or two capillaries, full range of certifications and Heartbeat Technology. Intuitive and clear wizards for commissioning, proof tests and verification.
Wersje specjalne
Heartbeat Technology, Bluetooth® Operation and maintenance SmartBlue App, LED Module, RFID TAG for easy identification, Plug and play functionalities HistoROM
Zasilanie / Komunikacja
Ex d, Ex e, non-Ex:: 10.5...35V DC Ex i: 10.5...30V DC
Błąd pomiaru
Standard: up to 0.1 %
Stabilność długoterminowa
0.025 % of URL/ year 0.05 % of URL/ 5 years 0.10 % of URL/ 10 years
Temperatura otoczenia
-54°C...+85°C (-65°F...+185°F)
Temperatura procesu
-40°C...+400°C (-40°F...+752°F)
Absolutne ciśnienie medium / Wartość graniczna nadciśnienia
Product root: PMC51B-, PMC71B-, PMD55B-, PMD75B-, PMD78B-, PMP51B-, PMP71B-
Region: Europe (ATEX)
Approval agency: DEKRA
Protection: Ex d Zone 1, Ex t Zone 20/21, Ex t Zone 22
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .