Informacje o osłonach termometrycznych
Osłona termometryczna to zwilżana przez proces część termometru, która chroni wkład z czujnikiem temperatury przed trudnymi i agresywnymi warunkami procesowymi, takimi jak wysokie ciśnienie, duża prędkość przepływu i substancje korozyjne. Osłona termometryczna zapewnia także możliwość wymiany wkładu pomiarowego bez przerywania procesu. Konstrukcja osłony termometrycznej, procesy produkcyjne, określone normy branżowe i wymagania certyfikacyjne zakładu produkcyjnego mają wpływ na wybór typu osłony termometrycznej.
Opis oferty
- Konstrukcja osłony termometrycznej – spawana, prętowa lub kuta
- Szeroka gama przemysłowych i higienicznych przyłączy procesowych – np. gwintowane, kołnierzowe, do wspawania, mufowe, zaciskowe i wiele innych
- Szeroki wybór materiałów – od stali nierdzewnej przez różne stopy po ceramikę i nie tylko
- Z przedłużaną szyjką lub bez
- Konstrukcje zgodne z normami DIN 43772, ASME B40.9 lub NAMUR NE 170
Spawane osłony termometryczne wykonane z rur
są atrakcyjne cenowo, oferują dużą elastyczność konstrukcyjną i różnorodne opcje materiałowe.
Osłony termometryczne prętowe, wykonane z jednego kawałka metalu
są odpowiednie do wszelkiego rodzaju zastosowań, w zależności od materiału i wymiarów.
Osłona termometryczna prętowa
iTHERM ModuLine TT151 w spiralnej osłonie iTHERM o konstrukcji TwistWell przeznaczona do aplikacji z dużymi prędkościami przepływu.
Higieniczna osłona termometryczna
iTHERM ModuLine TT411 (metryczna) / TT412 (calowa) do zastosowań higienicznych i aseptycznych w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym
Higieniczna osłona termometryczna kolankowa
iTHERM ModuLine TT411 zaprojektowana bez spawów i martwych stref, z szybko odłączaną szyjką przedłużającą iTHERMQuickNeck

Spawane osłony termometryczne wykonane z rur
są atrakcyjne cenowo, oferują dużą elastyczność konstrukcyjną i różnorodne opcje materiałowe.

Osłony termometryczne prętowe, wykonane z jednego kawałka metalu
są odpowiednie do wszelkiego rodzaju zastosowań, w zależności od materiału i wymiarów.

Osłona termometryczna prętowa
iTHERM ModuLine TT151 w spiralnej osłonie iTHERM o konstrukcji TwistWell przeznaczona do aplikacji z dużymi prędkościami przepływu.

Higieniczna osłona termometryczna
iTHERM ModuLine TT411 (metryczna) / TT412 (calowa) do zastosowań higienicznych i aseptycznych w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym

Higieniczna osłona termometryczna kolankowa
iTHERM ModuLine TT411 zaprojektowana bez spawów i martwych stref, z szybko odłączaną szyjką przedłużającą iTHERMQuickNeck
Oferta naszych usług
Endress+Hauser pomaga w doborze, konfiguracji i zamawianiu osłon termometrycznych odpowiednich do warunków procesowych i specyfikacji klienta.
1. Opcje zamawiania
- Termometr i odpowiednia osłona termometryczna są dostarczane jako wstępnie zmontowana pojedyncza jednostka pod jednym kodem zamówienia.
- Termometr i odpowiednia osłona termometryczna są dostarczane jako dwie jednostki z oddzielnymi kodami zamówieniowymi.Opcja ta może być wykorzystywana w projektach z zewnętrznymi wykonawcami instalacji, dzięki elastyczności montażu jednostek w różnych terminach / lokalizacjach.
- Osłona termometryczna jako samodzielne urządzenie, np. jako część zamienna lub na potrzeby modernizacji.
2. Łatwa i kompleksowa konfiguracja produktu zgodnie ze specyfikacją (standardy osłony termometrycznej, przyłącze termometru, przyłącze procesowe, kształt końcówki, wymiary...)
3. Kalkulacja rozmiaru/wytrzymałości osłony termometrycznej zapewnia integralność strukturalną osłony termometrycznej i jej zdolność do wytrzymania określonych warunków procesowych. Obliczenia te uwzględniają właściwości materiałowe i wymiary geometryczne osłony termometrycznej, a także warunki procesowe. Prawidłowe wyniki obliczeń potwierdzają, że osłona termometryczna jest bezpieczna i odpowiednia do użycia w zamierzonym zastosowaniu.