
Kluczowe parametry
-
Maks. ciśnienie procesu (statyczne)
depending on process connection up to 2500 lbs
-
Maksymalna długość zanurzeniowa
500 mm (19,69")
-
Maks. długość zanurzeniowa na żądanie
500 mm (19,69")
Zastosowanie
Jest to osłona specjalnie zaprojektowana do zabudowy termometru. Korpus osłony i przyłącze technologiczne to dwa różne elementy. Zabudowa polega na zamocowaniu kołnierza osłony za pomocą kołnierza luźnego, przykręconego do króćca montażowego w instalacji procesowej. Istnieje wiele wersji kołnierzy służących do zamocowania osłony do króćca kołnierzowego instalacji procesowej. Osłona jest wykonana z wierconego pręta.
Osłona jest przeznaczona do aplikacji o wysokich obciążeniach procesu. Stosowana głównie z przemyśle naftowym i gazowym oraz petrochemicznym. Przyłącze kołnierzowe stanowi kołnierz luźny, nie spawany do korpusu osłony. Konstrukcja typu Vanstone umożliwia stosowanie w wielu aplikacjach do termometrów z czujnikiem rezystancyjnym i termoparowym.
Korzyści
Wytrzymała osłona prętowa, wykonana z wierconego pręta.
Standardowy produkt, spełniający różne wymagania specyficzne dla danej branży. Swobodny dobór długości zanurzeniowej i geometrii osłony, odpowiednio do warunków procesu.
Zgodna ze specyfikacją Shell: S.38.113 rev.D oraz S.38.114 rev.D
Dokładne obliczenia obciążeń osłony zapewniają bezpieczną pracę instalacji procesowej.
Wersja Vanstone o wysokim stosunku jakości do ceny:
możliwość ponownego wykorzystania kołnierza w razie konieczności wymiany osłony, swobodny dobór materiału kołnierza, jak również mniej części zamiennych i niższe koszty składowania.
Segment Extended
-
Produkty zaawansowane
- Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi

-
Produkty podstawowe
- Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty standardowe
- Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty zaawansowane
- Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty specjalistyczne
- Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia
Segmentacja FLEX | Poziom zaawansowania | Prostota obsługi |
---|---|---|
Segment Fundamental Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Lean Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Extended Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Xpert Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia |
-
-
Karta katalogowa (TI)
Industrial thermowell TT511 Technical Information
Industrial thermowell, Vanstone design
EN PL 08/08/201427/02/2014Język:
Angielski
Wersja:
08/08/2014
Rozmiar pliku:
325.1 KB
Nazwa pliku:
TI01135TEN_0214.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Osłony termometryczne
Uniwersalne osłony termometryczne do zastosowań przemysłowych
EN PL 01/08/2020Język:
Polski
Wersja:
01/08/2020
Rozmiar pliku:
681.2 KB
Nazwa pliku:
BA02041TPL_0120.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Thermowells
Operating instructions for thermowells for EAC approval
EN PL 01/12/2016Język:
Angielski
Wersja:
01/12/2016
Rozmiar pliku:
1.3 MB
Nazwa pliku:
BA01469TEN_0116.pdf
-
-
-
Dokumentacja specjalna (SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
Język:
Angielski
Wersja:
14/07/2021
Rozmiar pliku:
478.5 KB
Nazwa pliku:
SD02429R09EN_0121.pdf
-
-
-
Broszura nt. innowacji (IN)
Reduce complexity, achieve simplicity.
iTHERM ModuLine — easily configurable
to your needs.Język:
Angielski
Wersja:
17/12/2024
Rozmiar pliku:
2 MB
Nazwa pliku:
IN01360T09EN.pdf
-
-
-
Broszura nt. innowacji (IN)
Komplexität reduzieren, Einfachheit erreichen.
iTHERM ModuLine – einfach konfigurierbar für Ihre Bedürfnisse.
Język:
Niemiecki
Wersja:
25/02/2025
Rozmiar pliku:
2 MB
Nazwa pliku:
IN01360T09DE.pdf
-
-
-
Broszura nt. innowacji (IN)
Ridurre la complessità, raggiungere la semplicità.
Ridurre la complessità,
raggiungere la semplicità.
iTHERM ModuLine — facile da configurare
in base alle vostre esigenze.Język:
Włoski
Wersja:
07/04/2025
Rozmiar pliku:
7.7 MB
Nazwa pliku:
IN01360T16IT.pdf
-
-
-
Deklaracja producenta
Product family: Accessories: Bar stock thermowell
Product root: TT511-
Declaration number: HE_00536_01.17
Manufacturer specification: RoHSJęzyk:
Angielski
Wersja:
13/03/2017
Rozmiar pliku:
135.9 KB
Nazwa pliku:
HE_00536_01.17 China RoHS TT511.pdf
-
-
-
Deklaracja EU
Product family: Accessories: Bar stock thermowell, Accessories: Housing, ACCESSORIES: PIPE THERMOWELL, Accessories: RTD insert, ACCESSORIES: TC INSERT, ACCESSORIES: THERMOWELLS, Accessories: Inserts, PLUGS TC DIRECT CONTACT, Terminal head
Product root: GPTC-, MLTWS01-, OTA30A-, OTA30D-, OTA30H-, OTW92-,
OTW93-, OTW94-, OTW95-, OTW96-, TA20A-, TA20B-, TA20D-, TA20J-, TA20R-,
TA20W-, TA21E-, TA21H-, TA30A-, TA30D-, TA30H-, TA30P-, TA30R-, TA30S-,
TA414-, TA535-, TA540-, TA541-, TA550-, TA555-, TA556-, TA557-, TA560-,
TA562-, TA565-, TA566-, TA570-, TA571-, TA572-, TA575-, TA576-, TEC300-,
TET300-, TET90-, TPC100-, TPC200-, TPC300-, TPR100-, TPR300-, TS111-,
TT411-, TT511-, TU111-, TU121-, TU211-, TU221-, TU51-, TU52-, TU53-,
TU54-, TU67-, TW10-, TW11-, TW12-, TW13-, TW15-, TW251-, TWF11-, TWF16-
Declaration number: EC_00544_01.17EN PL 22/05/2017Język:
Angielski
Wersja:
22/05/2017
Rozmiar pliku:
181.1 KB
Nazwa pliku:
EC_00544_01.17 RoHS EU Declaration Temperature Accessories.pdf
-
-
-
Różne
Product family: Accessories: Bar stock thermowell, Accessories: Pipe thermowell, Accessories: Thermowells
Product root: MLTWS01-, TA414-, TA535-, TA540-, TA541-, TA550-, TA555-, TA556-, TA557-, TA560-, TA562-, TA565-, TA566-, TA570-, TA57
1-, TA572-, TA575-, TA576-, TT131-, TT151-, TT411-, TT511-, TW10-, TW11-, TW12-, TW13-, TW15-, TW251-, TW45-, TW47-, TWF11-, TWF16-
Region: Eurasian Economic Union
Approval agency: EAC
Approval number: EAEC RU C-IT.AD85.B.00350/21Język:
Rosyjski
Wersja:
26/05/2021
Rozmiar pliku:
1.6 MB
Nazwa pliku:
EAEC RU C-IT.AD85.B.00350_21.pdf
-