Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Łopatkowy sygnalizator poziomu

Soliswitch

Łopatkowy sygnalizator poziomu
3 Produkty
Filtr X icon

Łopatkowy sygnalizator poziomu

Wyszukiwarka produktowa pomaga wybrać urządzenia pomiarowe, oprogramowanie, komponenty systemu automatyki, w oparciu o indywidualne kryteria. Applicator to narzędzie on-line, prowadzące użytkownika ścieżką doboru urządzenia pomiarowego, biorące pod uwagę wprowadzone przez niego parametry aplikacji przemysłowej.

Łopatkowy sygnalizator poziomu

Uniwersalny sygnalizator elektromechaniczny z czujnikiem łopatkowym jest stosowany do kontrolowania minimalnych, maksymalnych lub pośrednich stanów alarmowych poziomu w silosach z drobnoziarnistymi lub sproszkowanymi materiałami o gęstości usypowej większej niż 80 g/l i o granulacji do 50 mm. Typowe zastosowania to ziarna zbóż, kukurydzy, rzepaku, kawa, zrębki drzewne, sucha karma dla zwierząt, granulaty tworzyw sztucznych itd. Poznaj sygnalizatory Soliswitch - kliknij przycisk poniżej.

Klasyczne, powszechnie znane i sprawdzone rozwiązanie techniczne wyróżnia się bardzo atrakcyjną ceną. Trwały Soliswitch umożliwia regulację czułości bez używania dodatkowych narzędzi i kontrolę wizualną pracy napędu łopatki od strony przetwornika.

Zasada pomiaru

Technika polega na wykrywaniu momentu zmiany oporu mechanicznego, napotykanego przez obracającą się łopatkę w powietrzu i przysypywaną przez medium. Napędzana przez silnik elektryczny łopatka wolnoobrotowa jest umiejscowiona w punkcie, którego osiągnięcie przez medium ma być sygnalizowane. Zasypanie łopatki powoduje zatrzymanie jej obracania się i zadziałanie styku wyjściowego.

Korzyści

  • Czujnik nie wymaga kalibracji - bezobsługowość
  • Podwójne uszczelnienie napędu zwiększa niezawodność urządzenia
  • Funkcja kontroli wizualnej pracy napędu łopatki od strony przetwornika (opcja)
  • Funkcja testu przełączania wyjścia binarnego - zweryfikujesz poprawność podłączenia elektrycznego i sterowania
  • Wysoka trwałość w atrakcyjnej cenie