
Kluczowe parametry
-
Temperatura procesu
-20 °C ... 80 °C (-4 °F ... 170 °F)
-
Absolutne ciśnienie medium / Wartość graniczna nadciśnienia
0.5 bar to 1.5 bar (7 psi to 22 psi)
-
Min. gęstość medium
>= 100 g/l
Zastosowanie
Soliswitch FTE31 to atrakcyjny cenowo łopatkowy sygnalizator poziomu, służący do detekcji poziomu materiałów sypkich. Dzięki odpornej obudowie z polimeru i kompaktowej konstrukcji stanowi on idealne rozwiązanie do sygnalizacji poziomu maksymalnego, minimalnego i alarmowego materiałów sypkich. Polimerowa konstrukcja przyrządu jest niezwykle odporna, dzięki czemu może on być stosowany w strefach zagrożonych wybuchem pyłu.
Uniwersalny punktowy sygnalizator poziomu FTE31 służy do sygnalizacji poziomu maksymalnego, minimalnego i alarmowego w silosach materiałów sypkich. Konstrukcja przyrządu oraz materiały, z których jest wykonany, pozwalają na jego stosowanie w przemyśle spożywczym. Przyrząd posiada dopuszczenie do pracy w strefie zagrożonej wybuchem pyłów. Typowe aplikacje sygnalizacji poziomu
zboża
cukier
kakao
pasza dla zwierząt
proszek do prania
kreda
suche zaprawy
cement
granulaty
wióry drewniane
Korzyści
Atrakcyjny cenowo łopatkowy sygnalizator poziomu z dopuszczeniem do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem pyłu
Prosta obsługa
Sprawdzona zasada działania
Sprzęgło poślizgowe
Stopień ochrony IP 65 / NEMA 4x /Type 4x
Segment Fundamental
-
Produkty podstawowe
- Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi

-
Produkty podstawowe
- Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty standardowe
- Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty zaawansowane
- Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty specjalistyczne
- Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia
Segmentacja FLEX | Poziom zaawansowania | Prostota obsługi |
---|---|---|
Segment Fundamental Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Lean Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Extended Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Xpert Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia |
-
-
Karta katalogowa (TI)
TI Soliswitch FTE31
Point level switch
Economical rotary paddle point level switch
For use in dust explosive areasEN PL 30/09/202201/03/201001/12/200901/07/200818/05/2000Język:
Angielski
Wersja:
30/09/2022
Rozmiar pliku:
929.6 KB
Nazwa pliku:
TI00068REN_1322-00.pdf
-
-
-
Skrócona instrukcja obsługi (KA)
KA Soliswitch FTE31
Sygnalizator poziomu
EN PL 30/09/202216/01/200901/04/2000Język:
Polski
Wersja:
30/09/2022
Rozmiar pliku:
826.7 KB
Nazwa pliku:
KA00094RPL_1322-00.pdf
-
-
-
Dokumentacja specjalna (SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
Język:
Angielski
Wersja:
14/07/2021
Rozmiar pliku:
478.5 KB
Nazwa pliku:
SD02429R09EN_0121.pdf
-
-
-
Obszary działalności (FA)
Level measurement
Product overview for applications in liquids and bulk solids
Język:
Angielski
Wersja:
14/10/2022
Rozmiar pliku:
10.5 MB
Nazwa pliku:
FA00001F00EN2522.pdf
-
-
-
Obszary działalności (FA)
Misura di livello
Misura di livello
Panoramica dei prodotti per applicazioni in liquidi e solidi sfusiJęzyk:
Włoski
Wersja:
03/03/2023
Rozmiar pliku:
46.9 MB
Nazwa pliku:
FA00001F00IT2522.pdf
-
-
-
Obszary działalności (FA)
Füllstandsmesstechnik
Produktübersicht für Anwendungen in Flüssigkeiten und Schüttgütern
Język:
Niemiecki
Wersja:
14/10/2022
Rozmiar pliku:
10.6 MB
Nazwa pliku:
FA00001F00DE2522.pdf
-
-
-
Obszary działalności (FA)
Catálogo Medición y Detección de nivel
Gama de productos para aplicaciones con líquidos y sólidos
Język:
Hiszpański
Wersja:
01/06/2022
Rozmiar pliku:
7.2 MB
Nazwa pliku:
FA00001Fes Catalogo Nivel_24.22.pdf
-
-
-
Deklaracja producenta
Product family: Soliswitch
Product root: FTE31-
Declaration number: HE_00433_01.17
Manufacturer specification: RoHSJęzyk:
Angielski
Wersja:
13/03/2017
Rozmiar pliku:
160.9 KB
Nazwa pliku:
HE_00433_01.17 China RoHS FTE31 .pdf
-
-
-
Deklaracja EU
Product family: Soliswitch
Product root: FTE30-, FTE31-
Declaration number: EC_00349_01.16EN PL 20/04/2016Język:
Angielski
Wersja:
20/04/2016
Rozmiar pliku:
855.4 KB
Nazwa pliku:
EC_00349_01.16.pdf
-
-
-
Deklaracja EU
Product family: Contactors/transmitters, Controller, Ecograph, Memo-Graph, Power supply, Power supply and barrier, Preline, Process displays, Soliswitch
Product root: FML621-, FTE20-, FTE30-, FTE31-, OFTE20-, ORIA15-, ORIA45-, ORIA46-, ORMA42-, ORSG35-, ORSG45-, OSG40-, OSG45-, RA33-,
RB223-, RH33-, RIA45-, RIA452-, RIA452L-, RIA46-, RMA42-, RMC621-, RMC621L-, RMS621-, RMS621L-, RN221N-, RN221NL-, RNB130-, RNS221-
, RNS221L-, RS33-, RSG35-, RSG40-, RSG45-, RTA421-, RTA421L-
Declaration number: EC_00569_03.22EN PL 18/10/2022Język:
Angielski
Wersja:
18/10/2022
Rozmiar pliku:
155.3 KB
Nazwa pliku:
EC_00569_03.22.pdf
-