Branża wodno-ściekowa: wspieramy twoje cele operacyjne w całym cyklu wodnym
Współpracuj z nami, aby znaleźć właściwą równowagę między zgodnością a efektywnością
Dziś, bardziej niż kiedykolwiek, branża wodno-ściekowa musi równoważyć przeciwstawne presje polepszania bezpieczeństwa wody oraz ograniczania budżetów. Spoglądając w przyszłość, zobowiązujemy się do wsparcia Cię w ochronie, oszczędzaniu i optymalizacji procesów. Poprzez połączenie innowacyjnego zestawu instrumentów pomiarowych, usług eksperckich oraz wiedzy branżowej, Endress+Hauser ma pewność, że pomoże Ci osiągnąć cele operacyjne w całym cyklu wodnym.
Case studies
Odkryj historię sukcesu naszych klientów
Historia sukcesu
Safi water reuse plant
Population growth, water scarcity, and climate change significantly affect water availability. Reused water is the most sustainable source, consuming less energy compared to desalinated sea water.
Historia sukcesu
Advances in zero liquid discharge accelerates sustainability
Garver was able to achieve zero liquid discharge treatment of the cooling tower blowdown by working with reliable partners such as Endress+Hauser and Rockwell Automation.
Historia sukcesu
Wastewater treatment under control
To cut energy consumption in the biological phase of its wastewater treatment plant, the town of Velen bought energy-efficient blowers and integrated the Liquiline Control aeration control system.
Historia sukcesu
Increasing water efficiency
Increase water efficiency by optimizing the cleaning processes, reducing the COD load and reusing the vapor water from the drying process. Discover how reliable process data help DMK Group.
Historia sukcesu
50% less precipitant - 100% reliability and cooperation
IDEA achieved tremendous cost savings through continous monitoring with the CA80PH Analyzer at their site in Wallonia
Historia sukcesu
Focused on the future
ProRheno AG aims to meet future requirements with the expansion and modernization of the Basel wastewater treatment facility. Endress+Hauser is one of the partners in this large-scale project.
Historia sukcesu
An automated system for pH measurements at AVR
AVR Waste in Botlek, Rotterdam, processes up to 1.7 million tons of residual waste per year. Discover how they optimized their pH measurement thanks to Endress+Hauser
Historia sukcesu
Safe phosphate elimination with minimal effort
Thanks to Endress+Hauser the Wastewater treatment plant in Breuberg meets legal requirements and ensures safe phosphate elimination.
Zapewnienie jakości i zgodności z przepisami w całym cyklu wodnym
Dostarczamy niezawodne i dokładne urządzenia pomiarowe do krytycznych punktów pomiarowych, aby zapewnić jakość i zgodność z przepisami dla wszystkich zastosowań wodnych i ściekowych. Jako zaufany partner z doświadczeniem branżowym zapewniamy stałą wydajność i spokój ducha dzięki naszym systemom monitorowania online i wczesnego ostrzegania, protokołom cyberbezpieczeństwa i strategiom zarządzania ryzykiem.
Jakość i zgodność
Analiza COVID-19 w ściekach
Jakość i zgodność
Rozwiązania dla czystej wody i urządzeń sanitarnych
Jakość i zgodność
Monitorowanie jakości wody pitnej
Artykuły
Optymalizacja procesów
Nasze rozwiązania cyfrowe wyróżniają się optymalizacją procesów poprzez zdalny monitoring i efektywne zarządzanie danymi. Zmniejszamy pierwotne straty wody dzięki niezawodnym pomiarom przepływu i ciśnienia w sieciach dystrybucyjnych. Dzięki wykorzystaniu wglądu w urządzenia, konserwacja jest optymalizowana, aby zapewnić, że sprzęt działa na najwyższym poziomie wydajności, zwiększając niezawodność i długowieczność. Nasza oferta umożliwia zmniejszenie zużycia energii w kontroli napowietrzania i optymalizację dozowania chemikaliów, promując zrównoważone operacje i oszczędności kosztów.
Optymalizacja procesu
Napowietrzanie w oczyszczaniu ścieków
Optymalizacja procesu
Przeróbka osadów ściekowych
Optymalizacja procesu
Filtracja membranowa w procesach uzdatniania wody
Optymalizacja procesu
Usługi dla stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków
Artykuły
Wspieraj prostotę
Dzięki naszym modułowym platformom pomiarowym zaprojektowanym w celu wspierania standaryzacji i łatwości obsługi promujemy prostotę. Od wyboru do uruchomienia, nasze rozwiązania usprawniają procesy, zapewniając bezproblemową integrację i wydajność operacyjną. Dzięki szerokiej ofercie protokołów komunikacyjnych zmniejszamy złożoność okablowania i koszty, promując opłacalne instalacje. Zwiększ wydajność poprzez wdrażanie cyfrowych możliwości oferowanych przez jednego dostawcę.
Uproszczenie
Smart water management
Artykuły
Dotrzymuj budżetu i terminów dzięki zarządzaniu projektami
Jako niezawodny partner, nasi doświadczeni i wykwalifikowani kierownicy projektów posiadający certyfikat PMI zapewniają terminowe planowanie i realizację. Dzięki szerokiemu portfolio instrumentów i lokalnym zatwierdzeniom możemy łatwo spełnić wymagania projektu. Profesjonalne narzędzia inżynieryjne wspierają precyzyjne projektowanie i wdrażanie, optymalizując przepływ pracy. Doświadczeni eksperci serwisowi i globalna sieć wsparcia zapewniają kompleksową pomoc, zapewniając, że projekty pozostają na dobrej drodze i bezproblemowo osiągają sukces.
Zarządzanie projektami
Główny dostawca aparatury (MIV)
Rozwiązania
Rozwiązania procesowe dla wody i ścieków
Zero strat — nasze najnowocześniejsze metody ilościowe, technologie i wiedza na temat procesów zwiększają produktywność i pozwalają ograniczyć koszty operacyjne, co pomaga w osiągnięciu kluczowych wskaźników efektywności (KPI).
Jakość i zgodność z przepisami — dzięki naszym udoskonalonym możliwościom monitorowania gwarantujemy, że jakość wody i ścieków spełnia normy środowiskowe i prawne.
Cyfrowe udoskonalenie operacyjne — od wydajności operacyjnej po zoptymalizowaną konserwację — uzyskaj maksymalną wydajność aktywów swojego zakładu w cyfrowej przyszłości.
Portfolio brochure for the water and wastewater industry
Portfolio brochure for the water and wastewater industry. Overview around our industry offering from products, services, solutions, digitalization up to customer statements.
Applicator wspomaga wyszukiwanie produktów według określonego zadania pomiarowego, wskazując różnorodne rozwiązania w zależności od branży i wprowadzonych parametrów.
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .