Zalety przepływomierzy zaciskowych w procesach przemysłowych
Nieinwazyjny pomiar przepływu nawet przy ograniczonej przestrzeni montażowej dzięki przepływomierzom Proline Prosonic Flow W 400 oraz Prosonic Flow P 500
Wiarygodny pomiar, bez przerywania procesu
Jeśli nie możesz przerwać procesu lub pozwolić sobie na straty ciśnienia, ale potrzebujesz wiarygodnego pomiaru przepływu, doskonałym rozwiązaniem będą ultradźwiękowe przepływomierze zaciskowe typu Clamp-on. W zależności od Twoich wymagań, przepływomierze ProsonicFlow W 400 or P 500 są idealnym wyborem. Oba są montowane bezinwazyjnie na zewnątrz rurociągu; wymagają tylko minimalnej długości prostego odcinka wlotowego i są odporne na agresywne ciecze. Bezobsługowe podkładki sprzęgające zapewniają stabilny pomiar przez cały cykl życia przepływomierza.
Pomiar przepływu za pomocą dwóch zestawów czujników i funkcji FlowDC
Montaż czujnika zaciskowego na rurze DN 2000 (80") w elektrowni wodnej
Jak działa ultradźwiękowy pomiar przepływu
Pomiar przepływu za pomocą dwóch zestawów czujników i funkcji FlowDC
Montaż czujnika zaciskowego na rurze DN 2000 (80") w elektrowni wodnej
Jak działa ultradźwiękowy pomiar przepływu
Idealne rozwiązanie dla Twoich zadań
Chcesz dowiedzieć się więcej o zaletach i funkcjach naszych ultradźwiękowych przepływomierzy zaciskowych, aby znaleźć idealne rozwiązanie dla swojego wyzwania? Na kolejnych stronach znajdziesz szczegółowe informacje dotyczące naszej oferty ultradźwiękowych przepływomierzy zaciskowych clamp-on - podzielonej na podstawowe zastosowania, takie jak monitorowanie wody oraz złożone aplikacje, takie jak pomiar ciekłych węglowodorów.
Bezinwazyjne przepływomierze do podstawowych zastosowań
Udoskonalone przepływomierze zaciskowe Clamp-on dla podstawowych zastosowań: Technologia FlowDC zapewnia maksymalną swobodę podczas planowania punktów pomiarowych, a technologia Heartbeat zapewnia ciągłą przejrzystość procesu.
Bezinwazyjne przepływomierze do wymagających zastosowań
Czujniki zaciskowe Clamp-on o wyjątkowej wytrzymałości do wymagających zastosowań: Skorzystaj z czujników wysokotemperaturowych (do 550 °C / 1022 °F) i pomiaru ciekłych węglowodorów.
Wiarygodny pomiar przepływu pomimo trudnych warunków
Firma Schluchseewerk AG poszukiwała rozwiązania do rejestracji i optymalizacji wydajności swoich turbin w elektrowni szczytowo-pompowej w Wehr. Endress+Hauser oferuje optymalne rozwiązanie w postaci ultradźwiękowego przepływomierza z czujnikami zaciskowymi.
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .