Automatyczne stacje poboru próbek
Istnieje wiele powodów, dla których konieczne jest monitorowanie parametrów wody lub ścieków. Często jest to podyktowane wymogami prawnymi. Pobieranie próbek pozwala także chronić wody powierzchniowe, monitorować procesy w oczyszczalniach ścieków lub wykryć zrzuty ścieków do kanalizacji. Oferujemy zaawansowane i sprawdzone automatyczne stacje poboru próbek wody. Całkowicie zautomatyzowane systemy poboru próbek znajdują zastosowanie w przemysłowych i miejskich oczyszczalniach ścieków, gospodarce wodnej i zakładach przemysłowych — wszędzie tam, gdzie liczy się niezawodność.
Nasze automatyczne stacje poboru próbek wody doskonale sprawdzają się w następujących zastosowaniach:
- Pobieranie próbek wody
- Pobieranie próbek wody deszczowej
- Pobieranie próbek wód powierzchniowych
- Pobieranie próbek wody rzecznej
- Pobieranie próbek wody ze studni
- Monitorowanie działów wodnych
- Monitorowanie wody procesowej
- Pobieranie próbek produktów na potrzeby kontroli jakości
- Pobieranie próbek ścieków
- Pobieranie próbek osadu nieoczyszczonego
- Monitorowanie instalacji ściekowych
Benefit from:
- Eco-friendly cooling technology
- Harmonization of spare parts inventories
- Compatibility and modularity
Automatyczne pobieranie próbek w oczyszczalni ścieków za pomocą stacji Liquistation CSF48.
Automatyczne pobieranie próbek wody z rzeki za pomocą przenośnej stacji Liquiport CSP44.
Automatyczne stacje poboru próbek wody Liquistation i Liquiport w kilku konfiguracjach butelek na próbki i dugości węży.

Automatyczne pobieranie próbek w oczyszczalni ścieków za pomocą stacji Liquistation CSF48.

Automatyczne pobieranie próbek wody z rzeki za pomocą przenośnej stacji Liquiport CSP44.

Automatyczne stacje poboru próbek wody Liquistation i Liquiport w kilku konfiguracjach butelek na próbki i dugości węży.
Pobieranie próbek wody i ścieków zależne od czasu
Pobieranie próbek wody i ścieków za pomocą naszych automatycznych stacji poboru jest łatwe i niezawodne: wystarczy wprowadzić żądany czas oraz objętość próbki w menu, a urządzenie wykona pozostałe operacje, zachowując pełną zgodność ze stosownymi przepisami. Nasze stacje poboru próbek mogą schładzać pobrane próbki i są odporne na wandalizm. Dzięki nim zawsze będziesz dysponować reprezentatywnymi próbkami wymaganymi przez władze.
Pobieranie próbek wody i ścieków zależne od przepływu
Nasze automatyczne stacje poboru próbek wody są wyposażone w przetwornik odbierający sygnały zewnętrzne (np. z przepływomierza). Pozwala to dostosować tempo pobierania próbek do natężenia przepływu: im większy przepływ, tym wyższa częstotliwość próbkowania. Operatorzy instalacji zawsze będą dokładnie znać wprowadzaną objętość ładunku.
Pobieranie próbek wody i ścieków na podstawie zdarzeń
Nasze automatyczne stacje poboru próbek wody z czujnikami analitycznymi potrafią wykrywać duże ilości przepływającej wody lub ścieków i samoczynnie rozpocząć próbkowanie. Pozwala to na wykrywanie szczytowych poziomów wód powierzchniowych (np. rzek czy jezior) lub ścieków doprowadzanych do oczyszczalni. Zainstalowanie automatycznych stacji poboru próbek w kanałach ściekowych pozwala na odpowiednio wczesne wykrycie wysokiego poziomu ścieków i skierowanie ich do zbiorników retencyjnych, zanim zostaną doprowadzone do oczyszczalni.
Korzyści
- Elastyczne programy pobierania próbek zastosowane w automatycznych stacjach pozwalają na pobieranie próbek zależnie od czasu oraz zdarzeń przez jedno urządzenie. Próbki są pobierane do pojedynczych butelek.
- Nasze stacje poboru Liquistation wyposażono w niezawodny system chłodzący oraz odporną na wandalizm obudowę, która zapewnia bezpieczeństwo próbek wody i ścieków.
- Przenośna stacja poboru Liquiport doskonale nadaje się do przenośnego pobierania próbek wody, wód powierzchniowych, rzek, wód ze studni i ścieków. Wbudowany akumulator pozwala na korzystanie z urządzenia w każdym miejscu.
- Nasze automatyczne stacje poboru próbek wody są wyposażone w przetwornik. Po podłączeniu czujnika pH, przewodności, tlenu, zmętnienia itp. uzyskamy w pełni zautomatyzowaną stację pomiarową np. do badania parametrów wody powierzchniowej lub ścieków.
- Po zainstalowaniu naszych całkowicie zautomatyzowanych stacji poboru próbek na wlocie i wylocie instalacji oczyszczalni ścieków można określić skuteczność rozkładu zanieczyszczeń oraz ilość zużytej energii.