Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Pomiar transmisji mikrofalowej

Ulepszona kontrola procesu: Bezobsługowy, ciągły pomiar całkowitej zawartości substancji stałych w czasie rzeczywistym w różnych gałęziach przemysłu

Bezobsługowy, inline pomiar całkowitej zawartości substancji stałych w czasie rzeczywistym z transmisją mikrofalową
2 Produkty
Filtr X icon

Pomiar transmisji mikrofalowej

Nasza wyszukiwarka produktów pomaga w wyszukiwaniu odpowiednich urządzeń pomiarowych, oprogramowania lub komponentów systemu na podstawie charakterystyki produktu. Applicator prowadzi Cię przez indywidualny wybór produktu poprzez parametry aplikacji.

Pomiar transmisji mikrofalowej

Urządzenia wykorzystujące transmisję mikrofalową są stosowane w przemyśle spożywczym, celulozowo-papierniczym oraz wodno-ściekowym do pomiaru całkowitej zawartości substancji stałych w mieszaninie, na przykład w oczyszczaniu osadów. Zastosowania w oczyszczalniach ścieków to klarowanie, fermentacja i odwadnianie. Chociaż całkowitą zawartość substancji stałych często mierzy się na podstawie próbek laboratoryjnych, rośnie preferencja ciągłych pomiarów in-line, które są bardziej wydajne i nie powodują opóźnień.

Podczas gdy inne technologie czujników do pomiaru całkowitej zawartości substancji stałych zależą od zmętnienia mieszaniny, są ograniczone do pewnego zakresu całkowitej zawartości substancji stałych lub wymagają częstych konserwacji, urządzenia pomiarowe wykorzystujące transmisję mikrofalową są niezależne od koloru lub zmętnienia, nie wymagają konserwacji i obejmują zakres 0 do 50% całkowitej zawartości substancji stałych.

Transmisja mikrofalowa: zasada pomiaru

Mikrofale przechodzące przez ośrodek to fale elektromagnetyczne, które oddziałują z materią na poziomie molekularnym i atomowym. Oddziaływania te powodują absorpcję i zmiany prędkości propagacji fali. Na podstawie tych właściwości fizycznych można obliczyć przenikalność elektryczną ośrodka, co z kolei pozwala na określenie pewnych wielkości w ośrodku, np. całkowitej zawartości substancji stałych.

Przepuszczalność jest miarą polaryzacji elektrycznej dielektryka. Medium o wysokiej przenikalności polaryzuje bardziej w odpowiedzi na przyłożone pole elektryczne niż materiał o niskiej przenikalności.

W mediach o dużej zawartości substancji stałych mikrofale przemieszczają się szybciej niż w czystej wodzie. Ich czas przelotu jest odpowiednio krótszy, a tłumienie mniejsze. Dzieje się tak, ponieważ właściwości polaryzacyjne jego cząsteczek nadają wodzie wysoką przenikalność elektryczną. Różni się to od całkowitej zawartości substancji stałych powszechnie występującej w osadzie ściekowym, który charakteryzuje się stosunkowo niską przenikalnością elektryczną.

Korzyści

  • Niezawodna i trwała kontrola procesu poprzez ciągłe pomiary inline w czasie rzeczywistym
  • Niezależnie od koloru/mętności lub innych cech mieszaniny osadu
  • Niskie wymagania konserwacyjne i oszczędność czasu, zapewniające wyższą produktywność
  • Obejmuje szeroki zakres całkowitej zawartości substancji stałych, od wstępnego klarowania po odwadnianie