Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Liczniki ciepła i przepływu

Liczniki ciepła i przepływu do monitorowania wartości procesu

Liczniki ciepła i przepływu do monitorowania wartości procesu
6 Produkty
Filtr X icon

Liczniki ciepła i przepływu

Wyszukiwarka produktowa pomaga znaleźć urządzenia, oprogramowanie, komponenty systemowe, w oparciu o charakterystykę produktu. Applicator to narzędzie prowadzące użytkownika indywidualną ścieżką doboru, biorące pod uwagę parametry aplikacji.

Liczniki ciepła i przepływu

Ogrzewanie i chłodzenie są energochłonnymi procesami. Ciągle rosnące koszty (w zależności od branży koszty energii mogą stanowić nawet 40% całkowitych kosztów produkcji przemysłowej) oraz optymalizacja energii są więc obecnie bardzo interesującymi tematami. Podstawą optymalizacji jest rejestrowanie przepływów energii. Właśnie do tego służą liczniki ciepła i przepływu. Urządzenia te wykorzystują informacje o przepływie, temperaturze i/lub ciśnieniu do obliczania parametrów energetycznych cieczy i par.

Co oferujemy?

Ogrzewanie i chłodzenie to procesy wymagające dużego zużycia energii. W obliczu ciągle rosnących kosztów oraz faktu, że w zależności od branży koszty energii mogą stanowić nawet 40% całkowitych kosztów produkcji przemysłowej, optymalizacja energetyczna staje się niezwykle istotnym zagadnieniem. Podstawą optymalizacji jest monitorowanie przepływów energii. W tym celu wykorzystuje się menedżerów energii i aplikacji. Korzystają oni z pomiarów przepływu, temperatury i/lub ciśnienia do obliczania zawartości energii w cieczach i parze. Oprócz precyzyjnych pomiarów, wiele urządzeń z tego portfolio stosuje się również do bezpośredniego sterowania systemem oraz rejestrowania danych dotyczących przepływu i magazynowania w różnych zastosowaniach przemysłowych.

Endress+Hauser oferuje menedżerów energii i aplikacji dostosowanych do różnorodnych celów i wymagań, umożliwiając projektowanie optymalnych procesów w wielu zastosowaniach i branżach.

EngyCal

Seria EngyCal od Endress+Hauser obejmuje EngyCal RH33, kalibrowalny licznik ciepła dla cieczy, oraz EngyCal RS33, kalkulator pary. Oba urządzenia są wyposażone w wejścia dla czujników przepływu, temperatury i ciśnienia, co pozwala na obliczanie energii cieplnej cieczy lub przepływu masy i energii pary.

Memograph

Memograph M RSG45 to zaawansowany menedżer danych i energii do organizowania wartości procesowych, który można elastycznie dostosować do różnych zastosowań. Dzięki pakietowi energetycznemu oblicza przepływy masy i energii w aplikacjach związanych z wodą i parą.

Sterownik dozowania

Sterownik dozowania RA33 został zaprojektowany do rejestrowania przepływu oraz sterowania sygnałami wyjściowymi dla zaworów i pomp, aby zapewnić precyzyjne dozowanie zdefiniowanych ilości partii. Zmierzoną objętość można skorygować za pomocą funkcji kompensacji temperatury/gęstości.

Komputer do pomiaru bunkrowania

Komputer do pomiaru bunkrowania SBC600 zapewnia dokładność i efektywność w procesie bunkrowania, gromadząc, wizualizując i przechowując dane bunkrowe ze wszystkich podłączonych urządzeń oraz wykorzystując te dane do tworzenia raportów partii i profili pomiarowych.

Komputer przepływowy

Komputer przepływowy Flow-X oferuje konwersję objętości gazu, rejestrację zdarzeń, logowanie parametrów oraz tworzenie raportów przy użyciu najnowocześniejszej technologii. Spełnia wymagania nawet najbardziej wymagających zastosowań i jest idealnym rozwiązaniem do transferu handlowego gazu w instalacjach wyposażonych w ultradźwiękowe przepływomierze gazu FLOWSIC.

Zasada pomiaru

Bezpieczne systemy rejestracji danych mierzą sygnały wejściowe i ekstrapolują informacje wymagane dla poszczególnych zastosowań. Informacje są następnie wyświetlane na ekranie urządzenia, a także zapisywane w pamięci wewnętrznej lub na wymiennym nośniku pamięci. Dane procesowe mogą być przechowywane długookresowo po przesłaniu do systemów nadrzędnych (np. komputerów PC); dzięki temu będą łatwo dostępne w każdym momencie.

Cechą wspólną tych urządzeń jest fakt, że nie podlegają one praktycznie zużyciu (brak konieczności stosowania papieru i długopisów), dzięki czemu pozwalają na oszczędności czasu i pieniędzy.

Dzięki możliwości stosowania różnych rodzajów interfejsów urządzenia te można integrować z nowoczesnymi topologiami sieci do rejestrowania danych pomiarowych oraz automatyzacji procesów. Dzięki wyświetlaczom graficznym liczniki ciepła i przepływu można stosować w systemach po stronie klienta, co znacznie przyspiesza podejmowanie stosownych decyzji.

Działania matematyczne i logiczne umożliwiają wykonywanie skomplikowanych obliczeń i automatyczne analizowanie sygnału pomiarowego.

Korzyści

  • Dla zastosowań zarządzania energią we wszystkich branżach
  • Wysoki poziom bezpieczeństwa danych
  • Obliczanie energii masy, ilości ciepła, ilości netto, różnicy cieplnej oraz ilości ciepła w aplikacjach z gazem, cieczami, parą i wodą
  • Jednoczesne obliczanie do sześciu aplikacji na jedno urządzenie
  • Funkcja dziennika zdarzeń do rejestrowania komunikatów o błędach i zmian parametrów z datą i godziną
  • Centralizacja i dokumentacja danych oraz raportów
  • Spełnianie wymagań wymagających aplikacji związanych z transferem handlowym

Do pobrania

Przeglądaj dodatkowe zasoby

document icon
Brochure field of activity system products
System products and data managers - Solutions for the loop
download icon Pobierz
document icon
Brochure system products and data managers
System products and data managers - Solutions to complete your measuring point
download icon Pobierz