Support up to 4 gas runs or 2 liquid runs per module (Flow-X/M, Flow-X/C)
Inputs
6x analog transmitter input, high accuracy Input types are 4 to 20 mA, 0 to 20 mA, 0 to 5 V, 1 to 5 V Accuracy mA inputs; 0.002% FS at 21 °C, 0.008% at full ambient range of 0-60 °C, long-term stability 0.01% per year Resolution: 24 bits. Analog inputs have the same earthing relative to all other electronic devices.
16x digital status inputs. Resolution 100ns (10MHz)
Outputs
4x analog output for process outputs and flow / pressure control. Resolution 14 bits, 0.075% FS. Analog outputs share same ground floating in relation to all other electronics.
16x digital output, open collector. Rating 100mA @24V
Komputer przepływu Flow-X zapewnia precyzyjne przeliczanie ilości gazu, rejestrowanie zdarzeń i raportowanie z zastosowaniem najnowocześniejszej techniki. Dostępny jest w wersji wielokanałowej Flow-X/P z lokalnym ekranem dotykowym, zawierającej identyczne moduły zamontowane w różnych obudowach, obsługującej maksymalnie 4 tory pomiarowe lub w wersji Flow-X/S do pomiarów jednokanałowych w mniejszych instalacjach. Jest to idealne rozwiązanie do pomiarów rozliczeniowych gazu w instalacjach z gazomierzami ultradźwiękowymi FLOWSIC600.
Pomiary rozliczeniowe przepływu gazu
Wymagające aplikacje pomiarowe gazu ziemnego i gazów procesowych
Właściwości urządzenia:
Dopuszczenie MID do pomiarów rozliczeniowych strumieni gazów z wykorzystaniem przepływomierza FLOWSIC600
Zaawansowane moduły do wymagających aplikacji
Każdy moduł jest wyposażony w procesor, pamięć oraz jednakowe wejścia/ wyjścia
Intuicyjny interfejs użytkownika na wyświetlaczu graficznym i w przeglądarce internetowej
Pełny zdalny dostęp przez sieć Ethernet
Stacja komputerowa do pomiarów wielokanałowych
Korzyści
Niskie koszty planowania i instalacji dzięki standardowym konfiguracjom
Bardzo dokładne przeliczanie ilości dzięki wielu cyklom obliczeniowym na sekundę
Duża niezawodność dzięki niezależnym od siebie modułom przeliczającym ilość gazu oraz zapisowi danych pomiarowych, stanów licznika i zdarzeń
Łatwa rozbudowa instalacji o konfigurowalne programowo moduły z jednakowymi wejściami/wyjściami
Niższe koszty serwisu i konserwacji dzięki możliwości konserwacji zdalnej zabezpieczonej przed manipulacją
Ekonomiczna i elastyczna integracja systemu z kilkoma punktami (lub odcinkami) pomiarowymi
Firma Schluchseewerk AG poszukiwała rozwiązania do rejestracji i optymalizacji wydajności swoich turbin w elektrowni szczytowo-pompowej w Wehr. Endress+Hauser oferuje optymalne rozwiązanie w postaci ultradźwiękowego przepływomierza z czujnikami zaciskowymi.
GPsol, together with Endress+Hauser, developed a system that individually measures each component of extraction wells and provides as much information as possible about the current flow.
Firma GRISARD BITUMEN AG polega na technologii pomiaru wieloczęstotliwościowego zastosowanej w przepływomierzu Promass Q 500 do wiarygodnych pomiarów w przypadku obecności gazu w asfalcie
Na nowym fabrycznym stanowisku kalibracyjnym firmy Endress+Hauser, Wintershall Dea może teraz kalibrować Promass F z użyciem węglowodorów, zgodnie z wymogami prawa - co jest znacznie tańszą opcją niż kalibracja na miejscu..
gas volume conversion, event logging, parameter logging, and reports
Number of applications
Support up to 4 gas runs or 2 liquid runs per module (Flow-X/M, Flow-X/C)
Calculations
Gas property calculations: AGA 5, AGA 8 Part 1, AGA 8 Part 2 (GERG-2008), AGA 10 AGA NX-19 GERG-2008 GERG91mod (GOST 30319.2-1996) GOST 30319.2-2015 GSSSD MR-113 ISO 6976, ISO 12213 Parts 2 and 3 S-GERG Flow rate calculations: AGA 3, AGA 7, AGA 9, AGA 11
Electrical connection
Voltage 24 V DC (± 10%), with redundant connections Current consumption: Flow-X/P0, X/M, X/S: ≤ 0.4 A nominal; ≤ 0.8 A maximal Flow-X/C: ≤ 0.6 A nominal; ≤ 1.0 A maximal
Ambient temperature range
Flow-X/S: -40 °C ... +75 °C Flow-X/C, Flow-X/P, Flow-X/R: 0 °C ... +60 °C
System
CPU and memory: 800 MHz, 512 MB RAM, 1 GB flash memory Clock: Real-time clock, accuracy better than 1 sec/day Gold cap for date and time retention Watchdog: Hardware and software watchdog timer Tamper switch: Mechanical tamper switch to prevent changing of the application and vital parameters within that application
Supported gas chromatographs
Supports all common gas chromatographs (including ABB NGC8200 series, ABB BTU8100, Danalyser, Yamatake HGC, Encal 3000, Angus GQA, Siemens Maxum and Sitrans)
Conformities
2014/32/EU Measuring Instruments Directive (MID)
Directive 2014/30 / EC relating to electromagnetic compatibility
2012/19/EU WEEE Directive (WEEE 2)
2011/65/EU RoHS
OIML R117-1
WELMEC 7.2, 8.3, 8.8
API 21.1
Hazardous area approvals
Applies for FlowX/M and X/S only Class I, Division 2, Groups A, B, C, and D, T4 Class I, Zone 2, Group IIC, T4 IECEx Ex ec IIC Gc ATEX II 3 G Ex ec IIC Gc
Inputs
6x analog transmitter input, high accuracy Input types are 4 to 20 mA, 0 to 20 mA, 0 to 5 V, 1 to 5 V Accuracy mA inputs; 0.002% FS at 21 °C, 0.008% at full ambient range of 0-60 °C, long-term stability 0.01% per year Resolution: 24 bits. Analog inputs have the same earthing relative to all other electronic devices.
16x digital status inputs. Resolution 100ns (10MHz)
Outputs
4x analog output for process outputs and flow / pressure control. Resolution 14 bits, 0.075% FS. Analog outputs share same ground floating in relation to all other electronics.
16x digital output, open collector. Rating 100mA @24V
Kontynuuj wybór z uwzględnieniem wszystkich możliwych opcji
Szanujemy Państwa prywatność
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .