Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Czujniki oraz przetworniki dezynfekcji i chloru

Produkty do wiarygodnego pomiaru środków dezynfekujących na bazie chloru i bromu

Czujniki i przetworniki chloru do dezynfekcji wody pitnej, ponownie wykorzystywanej i basenowej
31 Produkty
Filtr X icon

Czujniki i przetworniki bromu i chloru

Dzięki naszej wyszukiwarce produktów możesz wyszukać odpowiedni przyrząd pomiarowy, oprogramowanie lub komponenty systemów AKPiA na podstawie cech produktu. Narzędzie Applicator służy do doboru konkretnego przyrządu na podstawie parametrów aplikacji pomiarowej.

Czujniki oraz przetworniki dezynfekcji i chloru

Systematyczna dezynfekcja to niezbędny etap uzdatniania wody, który jest prawnie wymagany w wielu obszarach, celem ochrony ludzi i systemów. Wysokie dawki środków dezynfekujących mogą być jednak toksyczne. Nasze czujniki wolnego chloru, dwutlenku chloru, chloru całkowitego i wolnego bromu monitorują wodę pitną, wodę procesową i wodę do ponownego użycia, wodę basenową lub wodę morską w celu zapewnienia dezynfekcji zgodnej z przepisami. Kliknij poniższy przycisk, aby dowiedzieć się, w jaki sposób nasze czujniki i przetworniki dezynfekcji mogą wesprzeć również Twoją aplikację.

Wybór naszych czujników i przetworników bromu oraz chloru zależy od zastosowania:

Wolny chlor jest najważniejszym środkiem dezynfekującym w uzdatnianiu wody ze względu na łatwą obsługę i silne działanie dezynfekujące. Czujniki wolnego chloru są stosowane do:

  • Wody pitnej - w celu zapewnienia wystarczającej dezynfekcji
  • Żywność - by zapewnić higieniczne butelkowanie i pakowanie
  • Efektywnego dozowania środka dezynfekującego do wody basenowej

Dwutlenek chloru staje się coraz częściej wybieranym środkiem dezynfekującym, ponieważ jest mniej korozyjny i niezależny od wartości pH. Czujniki dwutlenku chloru są stosowane w:

  • Systemach lub wieżach chłodniczych
  • Wodzie pitnej
  • Wodzie do mycia warzyw pakowanych
  • Instalacjach odsalania w celu zapobiegania zakłóceniom odwróconej osmozy przez ClO2

Chlor całkowity jest dobrym wskaźnikiem pozostałości środków dezynfekujących w odprowadzanej wodzie. Czujniki są wykorzystywane w oczyszczalniach ścieków do:

  • Pomiaru stanu dezynfekcji ścieków.
  • Kontroli ponownie wykorzystywanej wody

Wolny brom jest często używany w zastosowaniach z wodą morską ze względu na unikalne właściwości chemiczne tego medium. Czujniki wolnego bromu są wykorzystywane w:

  • Wodzie morskiej oraz wodzie procesowej i wykorzystywanej ponownie
  • Instalacjach odsalania
  • Gospodarstwach hodowlanych ryb
  • Systemach chłodzenia charakteryzujących się wysokimi wartościami pH
  • Uzdrowiskach termalnych

Ozon jest często stosowany do obróbki wstępnej i dezynfekcji w procesie uzdatniania wody ze względu na jego skuteczność. Czujniki ozonu znajdują zastosowanie w:

  • Ściekach
  • Wodzie pitnej
  • Wodzie procesowej

Zasada działania pomiaru amperometrycznego

Czujniki do pomiaru dwutlenku chloru posiadają elektrodę roboczą, która jest oddzielona od medium cienką membraną. Dwutlenek chloru pochodzący z medium dyfunduje przez tę membranę i jest redukowany na elektrodzie roboczej. Obwód jest uzupełniany przez drugą elektrodę i elektrolit. Redukcja elektronów na elektrodzie roboczej jest proporcjonalna do stężenia dwutlenku chloru w medium. Ten proces działa w szerokim zakresie wartości pH i temperatury.

Pomiar ilości dostępnego wolnego chloru jest podobny. W tym przypadku kwas podchlorawy przenika przez membranę i wywołuje reakcję chemiczną. Obecność kwasu podchlorawego w medium zależy od wartości pH. Ta zależność jest skompensowana poprzez pomiar pH w armaturze przepływowej i zrównoważona przez przetwornik.

Pomiar wolnego bromu Pomiar wolnego bromu działa na bardzo podobnej zasadzie jak pomiar wolnego chloru, ale jest możliwy w bardziej zasadowym zakresie.

W przypadku pomiaru chloru ogólnego kwas podchlorawy i dodatkowe chloraminy odgrywają rolę w złożonym układzie reakcji.

Korzyści

  • Oferujemy pełną gamę przyrządów do monitorowania dezynfekcji wody: czujniki wolnego chloru, czujniki chloru całkowitego, czujniki dwutlenku chloru i czujniki wolnego bromu wraz z odpowiednimi przetwornikami i akcesoriami.
  • Nasze czujniki i przetworniki chloru oraz czujniki bromu spełniają wszystkie wymagania, od podstawowych funkcji po pomiary wielokanałowe i wieloparametrowe.
  • Aby zapewnić pełną elastyczność, nasze sondy chloru i bromu są przeznaczone zarówno do użytku w kanałach i zbiornikach, jak i do montażu w armaturach przepływowych.
  • Sprawdź nasze gotowe do użycia panele do monitorowania dezynfekcji. Są one w pełni wyposażone w czujnik, przetwornik, armaturę, filtr, zawór zwrotny, zawór próbkującą itp. i tworzą kompletny oraz kompaktowy punkt pomiarowy.

Aplikacje dezynfekcji w stacjach uzdatniania wody i oczyszczalniach ścieków

Te korzyści pomagają optymalizować dozowanie środków dezynfekujących oraz zmniejszać nakłady na instalację, eksploatację i konserwację w branży wodno-ściekowej. Dowiedz się, jak jest to realizowane w praktyce na przykładzie takich aplikacji, jak ozonowanie w stacjach uzdatniania wody czy monitorowanie chloru w ściekach.