Liquiline CM442 jest najnowocześniejszym przetwornikiem do pomiaru pH, redoks, przewodności, tlenu rozpuszczonego, chloru, mętności, poziomu osadu, absorbancji (SAC), azotanów i wielu innych parametrów analitycznych.
Przetworniki Liquiline z Heartbeat Technology umożliwiają dokonywanie konserwacji odpowiednio do aktualnego statusu przyrządu praz łatwą weryfikację punktu pomiarowego i pomagają w optymalizacji czynności konserwacyjnych.
Pełna elastyczność przetwornika Liquiline CM442: jego modułowa konstrukcja pozwala na łatwą rozbudowę o nowe funkcje w dowolnym czasie (cyfrowe sieci obiektowe, liczba kanałów, wyjścia przekaźnikowe, itd.).
Liquiline CM442 jest najnowocześniejszym przetwornikiem do pomiaru pH, redoks, przewodności, tlenu rozpuszczonego, chloru, mętności, poziomu osadu, absorbancji (SAC), azotanów i wielu innych parametrów analitycznych.
Kluczowe parametry
Wielkości wejściowe
1 to 2x Memosens digital input 2x 0/4 to 20mA input optional 2x Digital input optional
Wyjście
2 to 8x 0/4 to 20 mA current outputs Alarmrelay, 2x relay, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet
Przetwornik Liquiline CM442 umożliwia podłączenie maks. 2 dowolnych czujników Memosens służących do pomiaru ponad 12 parametrów analizy cieczy. Posiada funkcję automatycznego rozpoznawania podłączonych czujników, jest łatwy w obsłudze i wykorzystuje standardowe części zamienne, podobnie jak wszystkie pozostałe urządzenia platformy Liquiline. Dzięki możliwości podłączenia dodatkowych modułów wejść, wyjść, kontrolerów i modułów matematycznych, umożliwia nawet sterowanie systemami czyszczenia i pompami dozującymi. Heartbeat Technology pomaga znaleźć idealną równowagę pomiędzy dyspozycyjnością punktu pomiarowego a kosztami konserwacji.
Przetwornik Liquiline CM442 może być stosowany we wszystkich branżach przemysłu, w tym m.in.:
Przemyśle spożywczym
Przemyśle farmaceutycznym, biochemicznym i kosmetycznym
Energetyce
Gospodarce wodno-ściekowej
Przemyśle chemicznym
Przemyśle okrętowym
Urządzenie obsługuje następujące protokoły i interfejsy komunikacji obiektowej:
0/4...20 mA
HART
PROFIBUS DP
Modbus RS485/RTU
Modbus TCP
EtherNet/IP
PROFINET
Serwer WWW
Przetwornik może być rozbudowany poprzez instalację dodatkowych modułów posiadających dopuszczenie IECEx, ATEX i CSA, co umożliwia podłączenie czujników instalowanych w obszarach zagrożonych wybuchem.
Korzyści
Prosta konstrukcja: Jeden kontroler dla kilku parametrów i aplikacji, intuicyjny interfejs użytkownika, funkcja automatycznego rozpoznawania wzorcowanych wstępnie czujników Memosens (hot plug & play.
Wysoka elastyczność: Uniwersalne moduły wejściowe czujników wszystkich parametrów analitycznych - minimalizacja zapasów i możliwość szybkiej rozbudowy do maksymalnie 8 kanałów pomiarowych.
Łatwa integracja z systemami automatyki: Obsługa wielu standardów komunikacji obiektowej, możliwość zastosowania w każdym rozproszonym systemie sterowania (DCS).
Proste i bezpieczne uruchomienie punktu pomiarowego: Wygodne kopiowanie ustawień konfiguracyjnych punktu pomiarowego do innych przyrządów za pomocą karty SD.
Zdalne sterowanie procesem: Wbudowany serwer WWW, umożliwiający operatorowi zdalną kontrolę parametrów diagnostycznych, wykonywania konfiguracji lub dostęp do parametrów przyrządu za pomocą dowolnej przeglądarki internetowej - nawet poprzez smartfon.
Wyższa dyspozycyjność, niższe koszty: Heartbeat Technology pozwala na dokonywanie konserwacji odpowiednio do aktualnego statusu przyrządu oraz łatwą weryfikację całego punktu pomiarowego, która umożliwia optymalizację czynności konserwacyjnych.
Gotowy do zabudowy punkt pomiarowy pH z cyfrową elektrodą Memosens 2.0 z obudową polimerową do zarządzania procesem w trudnych warunkach pracy w ściekach
Memosens 2.0: Nowa odsłona przełomowej technologii czujników pomiarowych
Sprawdź jak cyfrowa technologia Memosens 2.0 upraszcza i zwiększa bezpieczeństwo procesu.
Inteligentne urządzenia pomiarowe dzięki Heartbeat Technology
Chcesz zwiększyć wydajność zakładu i obniżyć koszty? Nasza oferta inteligentnych przyrządów z Heartbeat Technology zapewnia pełen wgląd w pracę urządzeń, co przekłada się na większą opłacalność i bezpieczeństwo pracy.
TOC measurements are often performed using analyzers that require expensive reagents. The CAS51D enables the plant operators to comply with WHO requirements and guarantees tight measurement intervals.
AVR Waste in Botlek, Rotterdam, processes up to 1.7 million tons of residual waste per year. Discover how they optimized their pH measurement thanks to Endress+Hauser
Platforma Liquiline pozwala na zmniejszenie kosztów magazynowania części zamiennych, skrócenie czasu instalacji i zwiększenie bezpieczeństwa użytkowania!
Chcesz zwiększyć wydajność zakładu i obniżyć koszty? Nasza oferta inteligentnych przyrządów z Heartbeat Technology zapewnia pełen wgląd w pracę urządzeń, co przekłada się na większą opłacalność i bezpieczeństwo pracy.
Modular 4 wire controller Multichannel: 1/2 digital channels for Memosens protocol Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity Two sensors connectable in any combination Functionality modular extendable at any time Plug and play for modules and sensors
Charakterystyka
Robust plastic housing All non-ex applications
Konstrukcja
2x Memosens input, 2 to 4x current output, Alarmrelay, 2x relay, SD card for software update and copy & paste of setup
Materiał
Housing base: PC-FR Housing seal: EPDM
Wymiar
237 x 194 x 162 mm 9.33 x 7.64 x 6.38 inch
Temperatura procesu
-20 to 60 °C (0 to 140 °F)
Stopień ochrony
IP66 / IP67
Wielkości wejściowe
1 to 2x Memosens digital input 2x 0/4 to 20mA input optional 2x Digital input optional
Wyjście
2 to 8x 0/4 to 20 mA current outputs Alarmrelay, 2x relay, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet
Dodatkowe dopuszczenia
EAC, cCSAus, MCERTS
Zasada pomiaru
Sensor ORP / Redox
Aplikacja
Modular 4 wire controller Multichannel: 1/2 digital channels for Memosens protocol Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity Two sensors connectable in any combination Functionality modular extendable at any time Plug and play for modules and sensors
Charakterystyka
Robust plastic housing All non-ex applications
Konstrukcja
2x Memosens input, 2 to 4x current output, Alarmrelay, 2x relay, SD card for software update and copy & paste of setup
Materiał
Housing base: PC-FR Housing seal: EPDM
Wymiar
237 x 194 x 162 mm 9.33 x 7.64 x 6.38 inch
Temperatura procesu
-20 to 60 °C (0 to 140 °F)
Stopień ochrony
IP66 / IP67
Wielkości wejściowe
1 to 2x Memosens digital input
Wyjście
2 to 8x 0/4 to 20 mA current outputs Alarmrelay, 2x relay
Dodatkowe dopuszczenia
EAC, cCSAus, MCERTS
Zasada pomiaru
Conductive
Aplikacja
Modular 4 wire controller Multichannel: 1/2 digital channels for Memosens protocol Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity Two sensors connectable in any combination Functionality modular extendable at any time Plug and play for modules and sensors
Charakterystyka
Robust plastic housing All non-ex applications
Konstrukcja
2x Memosens input, 2 to 4x current output, Alarmrelay 2x relay, SD card for software update and copy & paste of setup
Materiał
Housing base: PC-FR Housing seal: EPDM
Wymiar
237 x 194 x 162 mm 9.33 x 7.64 x 6.38 inch
Temperatura procesu
-20 to 60 °C (0 to 140 °F)
Stopień ochrony
IP66 / IP67
Wielkości wejściowe
1 to 2x Memosens digital input
Wyjście
2 to 8x 0/4 to 20 mA current outputs Alarmrelay, 2x relay
Dodatkowe dopuszczenia
EAC, cCSAus, MCERTS
Zasada pomiaru
Amperometric oxygen measurement
Aplikacja
Modular 4 wire controller Multichannel: 1/2 digital channels for Memosens protocol Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity Two sensors connectable in any combination Functionality modular extendable at any time Plug and play for modules and sensors
Charakterystyka
Robust plastic housing All non-ex applications
Konstrukcja
2x Memosens input, 2 to 4x current output, Alarmrelay 2x relay, SD card for software update and copy & paste of setup
Materiał
Housing base: PC-FR Housing seal: EPDM
Wymiar
237 x 194 x 162 mm 9.33 x 7.64 x 7.38 inch
Temperatura procesu
-20 to 60 °C (0 to 140 °F)
Stopień ochrony
IP67
Wielkości wejściowe
1 to 2x Memosens digital input
Wyjście
2 to 4x 0/4...20 mA current outputs Alarmrelay, 2x relay
Dodatkowe dopuszczenia
EAC, cCSAus, MCERTS
Zasada pomiaru
Free chlorine
Aplikacja
Modular 4 wire controller Multichannel: 1/2 digital channels for Memosens protocol Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity Two sensors connectable in any combination Functionality modular extendable at any time Plug and play for modules and sensors
Charakterystyka
Robust plastic housing All non-ex applications
Konstrukcja
2x Memosens input, 2 to 4x current output, Alarmrelay 2x relay, SD card for software update and copy & paste of setup
Materiał
Housing base: PC-FR Housing seal: EPDM
Wymiar
237 x 194 x 162 mm 9.33 x 7.64 x 7.38 inch
Temperatura procesu
-20 to 60 °C (0 to 140 °F)
Wielkości wejściowe
1 to 2x Memosens digital input
Wyjście
2 to 4x 0/4 to 20 mA current outputs Alarmrelay, 2x relay
Dodatkowe dopuszczenia
EAC, cCSAus, MCERTS
Zasada pomiaru
Four beam alternating light
Aplikacja
Modular 4 wire controller Multichannel: 1/2 digital channels for Memosens protocol Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity Two sensors connectable in any combination Functionality modular extendable at any time Plug and play for modules and sensors
Charakterystyka
Robust plastic housing All non-ex applications
Konstrukcja
2x Memosens input, 2 to 4x current output, Alarmrelay, 2x relay, SD card for software update and copy & paste of setup
Materiał
Housing base: PC-FR Housing seal: EPDM
Wymiar
237 x 194 x 162 mm 9.33 x 7.64 x 7.38 inch
Temperatura procesu
-20 to 60 °C (0 to 140 °F)
Stopień ochrony
IP66 / IP67
Wielkości wejściowe
1 to 2x Memosens digital input 2x 0/4 to 20mA input optional 2x Digital input optional
Wyjście
2 to 4x 0/4 to 20 mA current outputs, Alarmrelay, 2x relay
Dodatkowe dopuszczenia
EAC, cCSAus, MCERTS
Zasada pomiaru
Ultrasonic sensor
Aplikacja
Modular 4 wire controller Multichannel: 1/2 digital channels for Memosens protocol Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity Two sensors connectable in any combination Functionality modular extendable at any time Plug and play for modules and sensors
Charakterystyka
Robust plastic housing All non-ex applications
Konstrukcja
2x Memosens input, 2 to 4x current output, Alarmrelay 2x relay, SD card for software update and copy & paste of setup
Materiał
Housing base: PC-FR Housing seal: EPDM
Wymiar
237 x 194 x 162 mm 9.33 x 7.64 x 7.38 inch
Temperatura procesu
-20 to 60 °C (0 to 140 °F)
Stopień ochrony
IP66 / IP67
Wielkości wejściowe
1 to 2x Memosens digital input 2x 0/4 to 20mA input optional 2x Digital input optional
Wyjście
2 to 8x 0/4 to 20 mA current outputs Alarmrelay, 2x relay, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet
Dodatkowe dopuszczenia
EAC, cCSAus, MCERTS
Zasada pomiaru
Fluorescence measurement
Zasada pomiaru
UV photometric
Charakterystyka
Robust plastic housing All non-ex applications
Konstrukcja
2x Memosens input, 2 to 4x current output, Alarmrelay 2x relay, SD card for software update and copy & paste of setup
Temperatura procesu
-20 to 60 °C (0 to 140 °F)
Aplikacja
Modular 4 wire controller Multichannel: 1/2 digital channels for Memosens protocol Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity Two sensors connectable in any combination Functionality modular extendable at any time Plug and play for modules and sensors
Wyjście
2 to 8x 0/4 to 20 mA current outputs Alarmrelay, 2x relay
Gotowy do zabudowy punkt pomiarowy pH z cyfrową elektrodą Memosens 2.0 z obudową polimerową do zarządzania procesem w trudnych warunkach pracy w ściekach
Gotowy do zabudowy punkt pomiarowy pH z cyfrową elektrodą Memosens 2.0 z obudową polimerową do zarządzania procesem w trudnych warunkach pracy w ściekach
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .