©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
Następca
Zanurzeniowy czujnik ze złączem Memosens do pomiaru poziomu osadu w zbiornikach sedymentacyjnych wody pitnej, użytkowej i ścieków
Więcej informacji
Expandable multiparameter field device for all industries
Więcej informacji
Produkty podstawowe
Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Produkty standardowe
Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Produkty zaawansowane
Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Produkty specjalistyczne
Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Segmentacja FLEX
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Segment Fundamental
Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Segment Lean
Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Segment Extended
Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Segment Xpert
Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Aplikacja
- Wastewater treatment- Water purification : Settling basin after flocculant dosage, sludge height in contact sludge process.- Mining : thickening during coal washing process.- Chemical industry : static separation process
Charakterystyka
Optoelectronical measuring system for separation zone and sludge level detection.
Zakres pomiarowy
Sludge concentration : 0 - 12g/lSludge height: 0 - 11,4m
Zasada działania
Direct, continuous measurement of concentration levels using zone-tracking immersion sensor (CUS65-A). Sensor with 4-beam pulsed light technology. Parallel concentration measurement and height measurement for sludge profile evaluation.
Konstrukcja
Transmitter and cable drum with stepper motor together in a closed plastic housing. Moving turbidity sensor with fixed cable.
Materiał
Sensor : stainless steel 1.4571 and POMHousing : polyester and polycarbonate.
Wymiar
647x436x250mm 24.45 x 17.00 x 9.75 psi
Temperatura procesu
-5°C ... 50°C 23°F ... 122°C
Wielkości wejściowe
Turbidity and height measuring value, synchronisation for the rack moving, sludge profile.
Wyjście
0/4-20mA for height and concentration as well as relais outputs.
Dokumentów: 3
Technical Information CUC 101
Optoelectronical Measuring System for Separation Zone and Sludge Level Detection
EN
PL
Niemiecki French Chiński
01/07/2000
Język:
Angielski
Wersja:
01/07/2000
Rozmiar pliku:
151.4 KB
Nazwa pliku:
TI160CEN.PDF
Sludge level CUC101
Instrukcja obsługi
Optoelektroniczny system pomiarowy do sygnalizacji poziomu osadu oraz zmian gęstości
EN
PL
Czeski Niemiecki French Węgierski Włoski Japoński Rosyjski
31/08/2014
01/04/2004
01/07/2000
Język:
Polski
Wersja:
01/07/2000
Rozmiar pliku:
1.2 MB
Nazwa pliku:
Ba160cpl.pdf
Product family: Kompaktsystem
Product root: CUC101- Declaration number: EC_00157_01.16
EN
PL
Niemiecki French
14/01/2016
Język:
Angielski
Wersja:
14/01/2016
Rozmiar pliku:
27.8 KB
Nazwa pliku:
EC_00157_01.16.pdf
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
Kit CUC101 Transmitter/Hardw.f.CUC101
Kod zamówieniowy
51503605
KIT CUC101 Sensor with 13m-cable
Kod zamówieniowy
51503601
Probe 7510 SAM-T-S-EX assembly f.CUC101
Kod zamówieniowy
51504698
KIT CUC101 Frontdoor for cabinet
Kod zamówieniowy
51503608
KIT CUC101 Heating module
Kod zamówieniowy
51503606
KIT CUC101cablewinder unitnon-Ex no s
Kod zamówieniowy
51503604
KIT CUC101cablewinder unit EXw/o sens
Kod zamówieniowy
51506725
KIT CUC101protectionguard90o-mounting
Kod zamówieniowy
51503783
Sensor protector7900 SOS f.7510 SAM-T
Kod zamówieniowy
51503875
Kit CUM/CNM7x0+CUC101,CPUmodule w/oSW
Kod zamówieniowy
51513625
Kit CUC 101 Main board 80-230 VAC
Kod zamówieniowy
51513634
Kit CUC101, electronic enclosure cpl.
Kod zamówieniowy
51513637
Kit CUC 101 front panel complete
Kod zamówieniowy
51513627
KIT CA71 + CUC101: stepper motor
Kod zamówieniowy
51504688
Kod zamówieniowy
51504549
Slip ring SS036-10-E01 "EX"
Kod zamówieniowy
51504694
Kod zamówieniowy
51504500
Kod zamówieniowy
51506131
Kod zamówieniowy
51506130
Kod zamówieniowy
51504539
Kod zamówieniowy
51504497
Kod zamówieniowy
51504496
Kod zamówieniowy
51504567
Kod zamówieniowy
50013551
Hexagonal spanner 6x350 AMF 906Q
Kod zamówieniowy
51504752
Kod zamówieniowy
51504634
Szanujemy Państwa prywatność
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .
Dostosuj
Akceptuj tylko istotne
Akceptuj wszystko