Memosens 2.0: Nowa odsłona przełomowej technologii czujników pomiarowych
Sprawdź jak cyfrowa technologia Memosens 2.0 upraszcza i zwiększa bezpieczeństwo procesu
Technologia Memosens zrewolucjonizowała technikę pomiarów analitycznych. Sygnały wartości mierzonych są przekształcane na sygnały cyfrowe i przesyłane do przetwornika poprzez bezstykowe złącze indukcyjne, co eliminuje zakłócenia spowodowane przez wilgoć. W razie pojawienia się zakłóceń generowany jest komunikat alarmowy: technologia Memosens zapewnia maksymalne bezpieczeństwo transferu danych, dyspozycyjność punktów pomiarowych i niezawodność procesu. Technologia Memosens 2.0 jest doskonałą bazą dla korzystania w przyszłości z usług dostępnych na platformie IIoT.
Korzyści
Technologia Memosens 2.0 pozwala na przechowywanie większej ilości danych kalibracyjnych, danych samego czujnika i danych procesowych. Zapewnia lepszą identyfikację trendów, precyzyjniejszą kontrolę procesu i jest doskonałą bazą dla realizacji w przyszłości strategii konserwacji prognozowanej oraz korzystania z usług IIoT.
Łatwa integracja: Technologia Memosens 2.0 oraz platforma Liquiline obsługuje szereg protokołów sieci obiektowych i interfejsów komunikacyjnych, co umożliwia łatwą integrację z istniejącą infrastrukturą i systemami zarządzania aparaturą obiektową.
Bezpieczeństwo: Bezkontaktowa transmisja danych eliminuje wpływ wilgoci, korozji i mostków solnych, a w razie zakłóceń transmisji generowane są sygnały alarmowe. Izolacja galwaniczna gwarantuje niezakłócony pomiar i bezpieczeństwo EMC.
Bardzo prosta obsługa: kalibracja w wygodnych warunkach laboratoryjnych, złącze bagnetowe, opcja plug & play z automatycznym rozpoznawaniem czujnika.
Niższe koszty eksploatacyjne: Łatwa wymiana czujnika w punkcie pomiarowym na inny, kalibrowany fabrycznie skraca czas przestoju instalacji, a regularna regeneracja wydłuża trwałość czujników.
Memosens 2.0: przełomowa technologia czujników pomiarowych
Dzięki naszej wyszukiwarce produktów możesz wyszukać odpowiedni przyrząd pomiarowy, oprogramowanie lub komponenty systemów AKPiA na podstawie cech produktu. Narzędzie Applicator służy do doboru konkretnego przyrządu na podstawie parametrów aplikacji pomiarowej.
Memosens 2.0 to nowsza wersja technologii Memosens, która zachowuje wszystkie korzyści związane z tą technologią. Umożliwia zapis 8-krotnie większej ilości danych, np. historii kalibracji i macierzy obciążeń, co stanowi bazę dla realizacji strategii konserwacji prognozowanej oraz korzystania z usług IIoT. Może być stosowana w obszarach zagrożonych wybuchem, ponieważ wszystkie czujniki z dopuszczeniem Ex mogą być podłączone do wszystkich przetworników Liquiline posiadających odpowiednie dopuszczenia. Czujniki Memosens 2.0 są kompatybilne wstecznie, co umożliwia szybką integrację z istniejącymi systemami.