Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Pomiary różnicy ciśnień

Ciągły pomiar ciśnienia za pomocą przetwornika różnicy ciśnień

Ciągły pomiar ciśnienia za pomocą przetwornika różnicy ciśnień
10 Produkty
Sortuj według:
Filtr

Get started with our Product Guide BETA

Do you need help selecting and sizing your next Application-specific product selection transmitters?

Informacje o pomiarze różnicy ciśnień

Sprawdzone w szerokim zakresie zastosowań w wielu branżach: Przetworniki różnicy ciśnień są wykorzystywane do ciągłego pomiaru różnicy ciśnień cieczy, oparów i gazów. Są doskonałym rozwiązaniem dla wszystkich rodzajów mediów, zarówno w standardowych zastosowaniach, jak i w aplikacjach gdzie występują wysokie ciśnienia i temperatury procesowe.

Zasada pomiaru

Zasada pomiaru różnicy ciśnień opiera się na pomiarze różnicy między dwoma ciśnieniami. Ta różnica jest następnie wyprowadzana jako wynik pomiaru przez przetwornik różnicy ciśnień.

Korzyści

  • Uniwersalne przetworniki różnicy ciśnień do zastosowań związanych z przepływem, poziomem i filtrami
  • Wykorzystanie separatorów membranowych pozwala na pomiary mediów o temperaturach procesowych od -70 do +400 °C
  • Lepsza dostępność procesu i minimalizacja ryzyka związanego z bezpieczeństwem dzięki wykorzystaniu przetworników elektronicznej różnicy ciśnień