Kluczowe parametry
Material process membrane
Zakres pomiarowy
100 mbar...40 bar (1.45 psi...580 psi)
Zastosowanie
Deltabar PMD50 jest przetwornikiem pomiarowym różnicy ciśnień z metalowymi membranami do pomiaru cieczy i gazów. Jest on dedykowany do standardowych zastosowań przemysłowych i intuicyjny w obsłudze.
Zakres ciśnienia mierzonego: do 40 bar (600 psi)
Temperatura medium do 400°C (752 °F) dla wersji z separatorem membranowym
Dokładność: maks. +/-0,055%
Korzyści
Kreator pozwala na szybkie i łatwe uruchomienie
Urządzenie opracowane zgodnie z normą PN-EN 61508
Sprzętowe i/lub software'owe zabezpieczenie przed zapisem
Fabrycznie zamontowane zblocza zaworowe (test ciśnieniowy, badanie szczelności) umożliwiają szybszy montaż
Segment Lean
Produkty standardowe
Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
©Endress+Hauser
Produkty podstawowe
Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Produkty standardowe
Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Produkty zaawansowane
Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Produkty specjalistyczne
Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Segmentacja FLEX
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Segment Fundamental
Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Segment Lean
Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Segment Extended
Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Segment Xpert
Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Loading alternative products
Charakterystyka
Transmitter with metal membrane for differential pressure monitoring in liquids or gases. Intuitive and clear wizard for commissioning.
Zasilanie / Komunikacja
Ex d, Ex e, non-Ex: 10.5...35V DC Ex i: 10.5...30V DC
Błąd pomiaru
Standard: up to 0.065 % Platinum: up to 0.055 %
Stabilność długoterminowa
0.1 % of URL/ year 0.2 % of URL/ 5 years 0.25 % of URL/ 10 years
Temperatura procesu
-40°C...+110°C (-40°F...+230°F)
Temperatura otoczenia
-40°C...+85°C (-40°F...+185°F)
Zakres pomiarowy
100 mbar...40 bar (1.45 psi...580 psi)
Smallest calibratable span
Wartość graniczna nadciśnienia
Material process membrane
Certyfikaty i dopuszczenia
ATEX, FM, IECEx, JPN Ex, INMETRO, NEPSI
Design approvals
EN10204-3.1, NACE MR0103, NACE MR0175
Wersje specjalne
Zero/Span buttons, Testclamp, RFID TAG for easy identification
Najczęściej pobierane
BA Deltabar PMD50
Pomiar różnicy ciśnień
HART
EN
PL
DE ES FR IT JA PT RU ZH
29/03/2024
Język:
Polski
Wersja:
29/03/2024
Rozmiar pliku:
1.5 MB
Nazwa pliku:
BA02333PPL_0324-00.pdf
FY Cerabar PMD50
Wersja angielska - 02/2025
Differential pressure measurement and pressure measurement
Język:
Angielski
Wersja:
07/02/2025
Rozmiar pliku:
1.5 MB
Nazwa pliku:
FY01109PEN_0124-00.pdf
Dokumentów: 66
Pomiar różnicy ciśnień, poziomu i przepływu w cieczach i gazach HART
EN
PL
Niemiecki Hiszpański French Włoski Japoński Portugalski Rosyjski Chiński
29/03/2024
Język:
Polski
Wersja:
29/03/2024
Rozmiar pliku:
1.3 MB
Nazwa pliku:
TI01774PPL_0324-00.pdf
Pomiar różnicy ciśnień HART
EN
PL
Niemiecki Hiszpański French Włoski Japoński Portugalski Rosyjski Chiński
29/03/2024
Język:
Polski
Wersja:
29/03/2024
Rozmiar pliku:
1.5 MB
Nazwa pliku:
BA02333PPL_0324-00.pdf
Differential pressure measurement HART
EN
PL
Niemiecki
29/03/2024
Język:
Angielski
Wersja:
29/03/2024
Rozmiar pliku:
1.3 MB
Nazwa pliku:
GP01223PEN_0124-00.pdf
Pomiar różnicy ciśnień HART
EN
PL
Bułgarski Czeski Duński Niemiecki Grecki Hiszpański Estoński Fiński French Chorwacki Węgierski Indonezyjski Włoski Japoński Koreański Lithuanian Latvian Niderlandzki Norweski Portugalski Rumuński Rosyjski Słowacki Słoweński Szwedzki Tajski Turecki Chiński
29/03/2024
Język:
Polski
Wersja:
29/03/2024
Rozmiar pliku:
624.6 KB
Nazwa pliku:
KA01680PPL_0123-00.pdf
EA Główny moduł elektroniki
Komunikacja cyfrowa
Cerabar, Deltabar
EN
PL
Bułgarski Czeski Duński Niemiecki Grecki Hiszpański Estoński Fiński French Chorwacki Węgierski Indonezyjski Włoski Japoński Koreański Lithuanian Latvian Niderlandzki Norweski Portugalski Rumuński Rosyjski Słowacki Słoweński Szwedzki Tajski Turecki Chiński
06/06/2024
Język:
Polski
Wersja:
06/06/2024
Rozmiar pliku:
587.4 KB
Nazwa pliku:
EA01497FPL_0124-00.pdf
EN
PL
Niemiecki
06/06/2024
Język:
Angielski
Wersja:
06/06/2024
Rozmiar pliku:
467 KB
Nazwa pliku:
EA01495FEN_0124-00.pdf
Gammapilot, Micropilot, Liquiphant Cerabar, Deltabar, Prowirl L
EN
PL
Niemiecki
28/03/2025
20/02/2023
25/05/2020
Język:
Angielski
Wersja:
28/03/2025
Rozmiar pliku:
465.5 KB
Nazwa pliku:
EA01306FEN_0325-00.pdf
EA Flanges, seals, mounting kit
Deltabar
EN
PL
Niemiecki
06/06/2024
11/03/2022
31/07/2020
Język:
Angielski
Wersja:
06/06/2024
Rozmiar pliku:
650.8 KB
Nazwa pliku:
EA01315PEN_0324-00.pdf
EN
PL
Bułgarski Czeski Duński Niemiecki Grecki Hiszpański Estoński Fiński French Chorwacki Węgierski Indonezyjski Włoski Japoński Koreański Lithuanian Latvian Niderlandzki Norweski Portugalski Rumuński Rosyjski Słowacki Słoweński Szwedzki Tajski Turecki Chiński
06/06/2024
Język:
Polski
Wersja:
06/06/2024
Rozmiar pliku:
670.8 KB
Nazwa pliku:
EA01496FPL_0124-00.pdf
Locking screw NPT¼
316L, alloy
Deltabar PMD55B, PMD75B Deltabar M PMD55, Deltabar S PMD75
EN
PL
Niemiecki
31/07/2020
Język:
Angielski
Wersja:
31/07/2020
Rozmiar pliku:
153.4 KB
Nazwa pliku:
EA01318PEN_0120.pdf
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
Zaślepka, M20, 316L, o-ring EPDM
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
14
71487198
Blind plug M20, Alu, Ex d
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
14
71679714
Zaślepka, M20, Alu, o-ring EPDM
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
14
71487199
Blind plug M20, 316L, Ex d
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
14
71679712
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
14
71487201
Blind plug NPT1/2, Alu, Ex d
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
14
71679718
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
14
71487203
Blind plug NPT1/2, 316L, Ex d
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
14
71679715
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
15
71435135
Dławik M20, mosiądz niklowany
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
15
71435136
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
15
71435137
Zacisk uziemiający HA27/HS27
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
18
71474251
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
20
71652584
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
20
71652585
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
20
71652587
Cover Alu, sight glass, Ex d
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
20
71652606
Cover red Alu, sight glass, Ex d
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
20
71652609
Cover 316L, sight glass, Ex d
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
20
71652610
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
20
71652611
Cover red Alu, closed, Ex d
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
20
71652607
Cover sealing HNBR, 5 pieces
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
21
71652612
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
30
71652583
Terminal unit TU300A, 4-20mA
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
35
71652576
Terminal unit TU301A, 4-20mA, OVP
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
35
71652580
O-ring 44.0x3.0 FKM 70, 4 pieces
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
57
52020733
O-ring 44.0x3.0 EPDM 70, 4 pieces
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
57
71343401
O-Ring , 44.2 x 3.0 FFKM 75, 2 pcs.
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
57
71498076
Żaślepka (2x), NPT1/4, 316L
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
63
71485122
Valve block, 3x EN61518_milled/cp1.4404
Kod zamówieniowy
71324807
Valve block, 5x EN61518_milled/cp1.4404
Kod zamówieniowy
71324826
Uchw. montaż. do zbl. 3/5-drog., stal ko
Kod zamówieniowy
71372499
Uchwyt montażowy standardowy, 7/16-20UNF
Kod zamówieniowy
71381907
Valve block, 3x EN61518 _cpl 1.4404_Gr.
Kod zamówieniowy
71435196
Valve block, 5x EN61518 _cpl 1.4404_Gr.
Kod zamówieniowy
71435210
Szanujemy Państwa prywatność
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .
Dostosuj
Akceptuj tylko istotne
Akceptuj wszystko