Kluczowe parametry
-
Błąd pomiaru
0,075% + influence of diaphragm seal
-
Temperatura procesu
-40°C...400°C
(-40°F...752°F) -
Absolutne ciśnienie medium / Wartość graniczna nadciśnienia
160bar (2400 psi)
-
Zakres ciśnienia mierzonego
100mbar...16bar
(1.5psi...230 psi) -
Główne części wchodzące w kontakt z medium
Alloy C276
316L
Monel
Tantalum -
Maks. odległość pomiarowa
160m (525ft) H2O
-
Material process membrane
316L, AlloyC,
Tantal,
Gold-Rhodium,
PTFE -
Zakres pomiarowy
100 mbar...16 bar
(40 inH20...240 psi)
Zastosowanie
Przetwornik różnicy ciśnień Deltabar FMD77 posiada czujnik krzemowy i separator membranowy po stronie wysokiego ciśnienia. Stosowany typowo w przemyśle procesowym do ciągłego pomiaru poziomu cieczy. Wbudowana pamięć HistoROM ułatwia zarządzanie parametrami procesu i przyrządu. Przyrząd został zaprojektowany zgodnie z PN-EN 61508 do stosowania w obwodach blokadowych z atestem SIL3.
Przyrząd jest przeznaczony do pomiaru poziomu, objętości lub masy cieczy.
Przyłącza technologiczne: gwintowe i kołnierzowe
Temperatura medium: -70...+400°C
Zakresy pomiarowe: +100 mbar...+16 bar)
Błąd pomiaru: ±0.075%
Międzynarodowe dopuszczenia do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem, WHG ochrona przed przelaniem, dopuszczenia higieniczne, dopuszczenia do stosowania w przemyśle okrętowym, SIL
Korzyści
Szeroki asortyment przyłączy technologicznych i materiałów membrany
Najwyższe bezpieczeństwo dzięki zastosowaniu przepustów gazoszczelnych, możliwość stosowania w obwodach blokadowych z atestem SIL2/3 wg PN-EN 61508
Nowa membrana oddzielająca TempC minimalizuje wpływy zmiany temperatury procesu i otocznia na pomiar
Wbudowana pamięć HistoROM do zarządzania danymi ułatwia uruchomienie, obsługę i diagnostykę punktu pomiarowego
Oszczędność kosztów dzięki modułowej koncepcji konstrukcji: łatwa wymiana wskaźnika lub modułu elektroniki
Łatwa integracja z systemami sterowania i zarządzania aparaturą obiektową (HART/PA/FF)
Filmy
Segment Extended
-
Produkty zaawansowane
- Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty podstawowe
- Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty standardowe
- Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty zaawansowane
- Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty specjalistyczne
- Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia
Segmentacja FLEX | Poziom zaawansowania | Prostota obsługi |
---|---|---|
Segment Fundamental Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Lean Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Extended Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Xpert Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia |
Poprzednia wersja
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Deltabar S PMD70/75, FMD76/77/78 Instrukcja obsługi
Wersja polska - 05/2004
Najwyższej jakości przetworniki różnicy ciśnień do pomiaru poziomu, różnicy ci śnień i przepływu z czujnikami ceramicznymi lub metalowymi. Poziom nienaruszalności bezpieczeństwa SIL2. Interfejs 4...20 mA/HART, PROFIBUS-PA lub FOUNDATION Fieldbus.
EN PL 11/07/202401/03/201815/04/201510/12/201401/11/2014Język:
Polski
Wersja:
01/05/2004
Rozmiar pliku:
1.8 MB
Nazwa pliku:
BA270PPL.pdf
-
-
-
Plik GSD (General Station Description)
General Station Description (GSD) - Deltabar S - PROFIBUS PA
Language neutral - 05/2014
Any, PROFIBUS System, Any
Język:
Language neutral
Wersja:
19/05/2014
Rozmiar pliku:
15.2 KB
Nazwa pliku:
EH_PA_PR_DeltabarS_0x1542_0x03_0x01_PALIB.zip
-
-
-
Karta katalogowa (TI)
Deltabar S PMD75, FMD77, FMD78 Karta katalogowa
Przetwornik różnicy ciśnień, przeznaczony do pomiaru natężenia
przepływu, poziomu, ciśnienia i różnicy ciśnień.EN PL 01/04/202404/01/202203/12/202023/11/202001/04/2020Język:
Polski
Wersja:
16/04/2019
Rozmiar pliku:
3.6 MB
Nazwa pliku:
TI00382PPL_3019.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Cerabar S /Deltabar S /Deltapilot S Description of device functions PROFIBUS PA V04.01.zz
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75 Pressure transmitter
Deltabar S FMD77, FMD78, PMD75 Differential pressure
transmitter
Deltapilot S FMB70 Hydrostatic pressure transmitterEN PL 03/04/201710/12/201407/08/201301/10/201101/05/2010Język:
Angielski
Wersja:
03/04/2017
Rozmiar pliku:
4.8 MB
Nazwa pliku:
BA00296PEN_1616.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Deltabar S FMD77/78; PMD75 PROFIBUS PA (V 04.01.zz) Operating Instructions
Differential pressure transmitter with ceramic and silicon sensors
Overload-resistant and function-monitored
Communication
via
PROFIBUS PAEN PL 01/08/202403/04/201715/04/201510/12/201407/05/2014Język:
Angielski
Wersja:
01/08/2024
Rozmiar pliku:
1.6 MB
Nazwa pliku:
BA00294PEN_2022.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Cerabar S / Deltabar S / Deltapilot S, Description of device functions FOUNDATION Fieldbus V 04.00.zz
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75 Pressure transmitter
Deltabar S FMD77, FMD78, PMD75 Differential pressure
transmitter
Deltapilot S FMB70 Hydrostatic pressure transmitterEN PL 03/04/201710/12/201407/05/201430/04/201301/10/2011Język:
Angielski
Wersja:
03/04/2017
Rozmiar pliku:
6.3 MB
Nazwa pliku:
BA00303PEN_1716.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Deltabar S PMD70/75, FMD76/77/78 Instrukcja obsługi
Najwyższej jakości przetworniki różnicy
ciśnień do pomiaru poziomu, różnicy ci
śnień i przepływu z czujnikami ceramicznymi lub metalowymi. Poziom nienaruszalności
bezpieczeństwa SIL2.
Interfejs 4...20 mA/HART, PROFIBUS-PA lub FOUNDATION Fieldbus.EN PL 11/07/202401/03/201815/04/201510/12/201401/11/2014Język:
Polski
Wersja:
01/05/2004
Rozmiar pliku:
1.8 MB
Nazwa pliku:
BA270PPL.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Deltabar S FMD77/78; PMD75 FOUNDATION Fieldbus (V 04.00.zz) Operating Instructions
Differential pressure transmitter with ceramic and silicon sensors
Overload-resistant and function-monitored
Communicationv
ia
FOUNDATION FieldbusEN PL 01/08/202403/04/201715/04/201510/12/201407/05/2014Język:
Angielski
Wersja:
01/08/2024
Rozmiar pliku:
2.5 MB
Nazwa pliku:
BA00301PEN_2022-00.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Cerabar S / Deltabar S Opis funkcji przyrządów
Przetworniki ciśnienia i różnicy ciśnie
ń z czujnikami ceramicznymi lub metalowymi. Poziom nienaruszalnościbezpieczeństwa SIL2.
Elektronika z wyjściem 4...20 mA/HART.EN PL 01/03/201810/12/201401/11/201407/05/201417/01/2013Język:
Polski
Wersja:
01/08/2006
Rozmiar pliku:
4.5 MB
Nazwa pliku:
Ba274ppl.pdf
-
-
-
Skrócona instrukcja obsługi (KA)
Cerabar S, Deltabar S, Deltapilot S
Cerabar S, Deltabar S, Deltapilot S
Process pressure measurement/differntial pressure
measurement/hydrostatic level measurement
V 04.00.zzEN PL 10/12/201430/04/201301/10/201122/09/200815/05/2008Język:
Angielski
Wersja:
10/12/2014
Rozmiar pliku:
579.8 KB
Nazwa pliku:
KA00252PA2_1514.pdf
-
-
-
Skrócona instrukcja obsługi (KA)
Cerabar S, Deltabar S, Deltapilot S
Cearabar S - pressure transmitter
Deltabar S - differential
pressure transmitter
Deltapilot S - hydrostatic transmitterEN PL 10/12/201407/08/201301/10/201115/05/200801/06/2007Język:
Angielski
Wersja:
10/12/2014
Rozmiar pliku:
580 KB
Nazwa pliku:
KA00244PA2_1514.pdf
-
-
-
Skrócona instrukcja obsługi (KA)
Deltabar S FMD77, FMD78, PMD75
Pomiary różnicy ciśnień
EN PL 30/06/202203/04/201715/04/201510/12/201407/05/2014Język:
Polski
Wersja:
30/06/2022
Rozmiar pliku:
1.4 MB
Nazwa pliku:
KA01024PPL_1921-00.pdf
-