Wskaźnik pokazuje wskazania wartości mierzonych na podświetlanym wyświetlaczu. Dodatkowo bieżąca wartość pomiarowa jest reprezentowana na wyświetlaczu LCD w postaci graficznej jako wskaźnik słupkowy. Możliwość wyświetlania jednostek i opisu punktu pomiarowego na wyświetlaczu tekstowym. Wskaźniki do sygnalizacji przekroczenia wartości granicznej, możliwość sygnalizacji poprzez wyjście dwustanowe typu "otwarty kolektor". Wskaźnik obiektowy nie wymaga odrębnego zasilania - jest zasilany bezpośrednio z pętli prądowej 4...20 mA. Obudowa jest dostępna w wersji z aluminium oraz ze stali kwasoodpornej oraz w wykonaniu ognioszczelnym Ex d (opcja).
Sterowany mikroprocesorowo wskaźnik w jednokomorowej obudowie z podświetlanym wyświetlaczem LCD. Zakres pomiarowy, liczbę miejsc dziesiętnych i przesunięcie można wygodnie skonfigurować za pomocą trzech przycisków dostępnych po otwarciu obudowy na module elektroniki lub za pomocą komputera z oprogramowaniem FieldCare.
Przemysł naftowy i gazowy
Przemysł petrochemiczny
Systemy i urządzenia kontrolno-pomiarowe
Aplikacje zewnętrzne
Urządzenia laboratoryjne
Pozyskiwanie i monitorowanie danych procesowych
Opcjonalnie: obudowa ze stali kwasoodpornej do zastosowań EEx d
Korzyści
Wskazania wartości mierzonych odwzorowujących sygnał prądowy 4...20 mA
5-cyfrowy wyświetlacz wartości mierzonych, jednostek, wskaźnik słupkowy, podświetlenie
Brak konieczności zasilania zewnętrznego
Versions: Obudowa z odlewu aluminiowego lub ze stali kwasoodpornej
Łatwa obsługa za pomocą 3 przycisków; konfiguracja za pomocą oprogramowania FieldCare instalowanego na komputerze PC; Konfiguracja bez zasilania przy użyciu modułu konfiguracyjnego
CIECH Sarzyna w latach 2010-2013 przeprowadziła inwestycję budowy instalacji produkcyjnej substancji MCPA i MCPP-P o wartości ponad 146 mln złotych. Endress+Hauser dostarczył urządzenia kontrolno-pomiarowe, spełniające wysokie wymagania branży chemicznej.
LCD 20 mm (0.79") 5-digit Bargraph Plain text display
Power Supply
Loop powered
Typ sygnału wejściowego
1 x analogue 4...20 mA
Typ sygnału wyjściowego
1 x open collector
Software functions
Not defined
Certyfikaty i dopuszczenia
ATEX II2(1)G Ex ib [ia Ga] IIC T6 Gb ATEX II2G Ex db IIC T6 Gb ATEX II2D Ex tb IIIC Db ATEX II3G Ex nA IIC T6 CSA General Purpose CSA XP,NI,DIP I,II,III/1+2/ABCDEFG FM XP,NI,DIP I,II,III/1+2/ABCDEFG EAC 1Ex ib[ia] IIC T6 EAC 1Ex d IIC T6, Ex tD A21 IECEx Ex ib [ia Ga] IIC T6 Gb IECEx Ex db IIC T6 Gb IECEx Ex tb IIIC Db NEPSI Ex ib[ia] IIC T6/T5/T4 NEPSI Ex d IIC T6/T5/T4 TIIS Ex d IIC T6 UK II2(1)G Ex ib [ia Ga] IIC T6 Gb UK II2G Ex db IIC T6 Gb UK II2D Ex tb IIIC Db marine certificate
4-żyłowy wskaźnik procesu z jednostką sterującą jako urządzenie montowane na panelu przednim z maksymalnie dwoma uniwersalnymi wejściami czujników i opcjonalnym certyfikatem SIL
4-żyłowy wskaźnik procesu z jednostką sterującą jako urządzenie montowane na panelu przednim z maksymalnie dwoma uniwersalnymi wejściami czujników i opcjonalnym certyfikatem SIL
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .