Ośrodki wiedzy i produkcji
Centra produktowe zapewniają wiodącą pozycję w dziedzinie technologii czujników i pomiarów, produktów systemowych i IIoT
Nasze główne zakłady produkcyjne, z siedzibami w Niemczech i Szwajcarii, skupiają się na badaniach i rozwoju, zarządzaniu produktem oraz logistyce. W nich wykonuje się także kluczowe elementy systemów pomiarowych wykorzystywane w naszych montowniach na całym świecie. Zakłady montażowe ulokowane w Brazylii, Chinach, Francji, Indiach, Włoszech, Japonii, Południowej Afryce, Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych obsługują rynki regionalne. Taka organizacja produkcji pozwala nam działać szybko i wydajnie, usprawnia logistykę oraz zapewnia dopasowanie się do potrzeb klientów na całym świecie.
Nastawieni na jakość
Jakość i ciągłe doskonalenie to priorytety Grupy Endress+Hauser. Nieprzerwanie dążymy do utrzymania wysokiego standardu naszych produktów i usług - niezależnie, z którego zakładu produkcyjnego Endress+Hauser pochodzą. Nasi dostawcy materiałów i usług to partnerzy stosujący takie same zasady, gwarantując najwyższą jakość. Nasze systey zarządzania opierają się na normach ISO 9001 i OHSAS 18001. W większości lokalizacji wdrożyliśmy ISO 14001 i ISO 50001.
Rozwiązanie dla każdego wyzwania pomiarowego
Każdego roku dostarczamy naszym klientom setki tysięcy urządzeń pomiarowych: praktycznie każde z nich jest unikatowe, wybrane z katalogu 2 000 różnych produktów i ponad miliarda dostępnych wariantów wykonań. Aby skutecznie sprostać tej różnorodności, stosujemy najnowocześniejsze rozwiązania produkcyjne i stale modernizujemy nasze zautomatyzowane zakłady. Ponadto stawiamy na wykwalifikowany i zmotywowany personel, oferując szeroki pakiet szkoleń i wyjątkowe możliwości kształcenia się.
Innowacyjność od pierwszego dnia istnienia
Założona w 1953 roku firma Endress+Hauser była pionierem w wykorzystaniu komponentów elektronicznych. Konsekwentnie, od pierwszych dni naszego istnienia, przekonujemy do siebie klientów innowacyjnością naszych produktów i rozwiązań. Nasza szeroka wiedza o procesach technologicznych, pozwala tworzyć przyrządy wyjątkowe, zaspokajające najsurowsze wymagania przemysłu i wspiera naszych klientów w transformacji w cyfrową przyszłość.
Łatwa integracja z systemami sterowania
Aby mieć pewność, że nasze urządzenia, przy minimalnym wysiłku, zostaną poprawnie zintegrowane z systemem sterowania i zarządzania aparaturą obiektową, testujemy je, zapewniając odpowiednią certyfikację przed wprowadzeniem ich na rynek. Oferujemy również rozwiazania dla konkretnych aplikacji jak np. profilowanie gęstości, dozowanie i napełnianie, pomiary rozliczeniowe, systemy zarządzania terminalami i parkami zbiorników. Nasze usługi obejmują między innymi projektowanie, zarządzanie projektami, przeglądy okresowe oraz wzorcowanie przyrządów pomiarowych.