Przetwornik ten jest to jeden z przetworników Deltabar nowej generacji. Przetwornik ma wytrzymałą konstrukcję i może być obsługiwany zdalnie za pomocą aplikacji SmartBlue poprzez bezpieczne połączenie Bluetooth. Umożliwia on realizację strategii predykcyjnego utrzymania ruchu, zwiększając dyspozycyjność instalacji. Oprogramowanie zapewnia prostotę obsługi. Intuicyjne kreatory ułatwiają użytkownikowi bezbłędną konfigurację, wykonanie okresowych testów kontrolnych i weryfikację przyrządu. Heartbeat Technology obejmuje funkcje weryfikacji i monitoringu, które umożliwiają wykrycie nieprawidłowości procesu, np. zatykanie się rurek impulsowych.
Zakresy pomiarowe: maks. 250 bar (3750 psi) (ciśnienie względne/absolutne) i 40 bar (600psi) (dp)
Ciśnienie statyczne medium: maks. 420 bar (6300 psi)
Dokładność: maks. +/- 0.035%
Korzyści
Heartbeat Technology: możliwość weryfikacji stanu funkcjonalnego urządzenia bez przerywania pomiaru. Zwiększa to dyspozycyjność instalacji.
Prosta sygnalizacja statusu urządzenia - pojawienie się komunikatu diagnostycznego powoduje zmianę koloru wyświetlacza z zielonego na czerwony
Redukcja błędów systematycznych - bezbłędne uruchomienie w aplikacjach związanych z bezpieczeństwem funkcjonalnym (SIL), dzięki wbudowanym asystentom okresowych testów kontrolnych
Bezprzewodowe sterowanie urządzeniem zlokalizowanym w miejscach trudnodostępnych za pomocą aplikacji SmartBlue
Differential pressure transmitter which detects process anomalies like plugged impulse lines. Intuitive and clear wizards for commissioning, proof tests and verification.
Wersje specjalne
Heartbeat Technology, Bluetooth® Operation and maintenance with SmartBlue App, LED Module, RFID TAG for easy identification, Plug and play functionalities HistoROM
Zasilanie / Komunikacja
Ex d, Ex e, non-Ex: 10.5...35V DC Ex i: 10.5...30V DC
Błąd pomiaru
Standard: up to 0.05 % Platinum: up to 0.035 %
Stabilność długoterminowa
0.025 % of URL/ year 0.05 % of URL/ 5 years 0.10 % of URL/ 10 years
Temperatura otoczenia
-54°C...+85°C (-65°F...+185°F)
Temperatura procesu
-40°C...+110°C (-40°F...+230°F)
Absolutne ciśnienie medium / Wartość graniczna nadciśnienia
420 bar (6300 psi)
Zakres ciśnienia mierzonego
10 mbar...250 bar (0.15 psi...3750 psi)
Główne części wchodzące w kontakt z medium
316L, AlloyC, Tantal, Monel, Gold
Przyłącze technologiczne
NPT1/4-18, RC1/4"
Maks. odległość pomiarowa
400 m (1,312 ft) H2O
Wyjście
4...20 mA HART PROFINET with Ethernet-APL Bluetooth® wireless technology and app (optional)
Certyfikaty / Dopuszczenia
ATEX, CSA, IECEx, JPN Ex, INMETRO, NEPSI, UK Ex
Safety approvals
SIL
Design approvals
EN 10204-3.1, NACE MR0175, NACE MR0103
Drinking water approvals
NSF, KTW
Opcje
Touch control display
Wartości umożliwiające zastosowanie
None
Zasada pomiaru
Differential pressure
Charakterystyka
Differential pressure transmitter which detects process anomalies like plugged impulse lines. Intuitive and clear wizards for commissioning, proof tests and verification.
Zasilanie / Komunikacja
Ex d, Ex e, non-Ex: 10.5...35V DC Ex i: 10.5...30V DC
Błąd pomiaru
Standard: up to 0.05 % Platinum: up to 0.035 %
Stabilność długoterminowa
0.025 % of URL/ year 0.05 % of URL/ 5 years 0.10 % of URL/ 10 years
Temperatura procesu
-40°C...+110°C (-40°F...+230°F)
Temperatura otoczenia
-40°C...+85°C (-40°F...+185°F)
Zakres pomiarowy
10 mbar...250 bar (0.15 psi...3750 psi)
Smallest calibratable span
0.25 mbar (0.00375 psi)
Vacuum resistance
25 mbar (0.0375 psi)
Zakresowość
100:1
Wartość graniczna nadciśnienia
630 bar (9,450 psi)
Przyłącze technologiczne
NPT1/4-18 RC1/4"
Material process membrane
316L, AlloyC, Tantal, Monel, Gold
Material gasket
PTFE, FKM, EPDM, FFKM
Fill fluid
Silicone oil, Inert oil
Material housing
Aluminium, 316L
Wyjście
4...20 mA HART PROFINET with Ethernet-APL Bluetooth® wireless technology and app (optional)
Certyfikaty i dopuszczenia
ATEX, CSA, IECEx, JPN Ex, INMETRO, NEPSI, UK Ex
Safety approvals
SIL
Design approvals
EN10204-3.1, NACE MR0103, NACE MR0175
Drinking water approvals
NSF, KTW
Wersje specjalne
Heartbeat Technology, Bluetooth® Operation and maintenance SmartBlue App, LED Module, RFID TAG for easy identification, Plug and play functionalities, HistoROM
Zasada pomiaru
Differential pressure
Product headline
Differential pressure transmitter which detects process anomalies like plugged impulse lines, Intuitive and clear wizards for commissioning, proof tests and verification
Sensor features
Fill fluid: Silicone oil, Inert oil
Transmitter features
LED Module, RFID TAG for easy identification, Plug and play functionalities, HistoROM
Materiały w kontakcie z medium
316L, AlloyC, Tantal, Monel, Gold
Wielkości mierzone
Differential pressure
Maksymalny błąd pomiaru
Standard: up to 0.05 % Platinum: up to 0.035 %
Zakres pomiarowy
10 mbar...250 bar (0.15 psi...3750 psi)
Maks. ciśnienie procesu
420 bar (6300 psi)
Temperatura otoczenia
-40°C...+85°C (-40°F...+185°F)
Materiał obudowy przetwornika
Aluminium, 316L
Wyświetlacz
4-line backlit display with touch control (operation from outside) Bluetooth® Operation and maintenance SmartBlue App, Configuration via local display and operating tools possible
Wyjścia
4...20 mA HART
Komunikacja cyfrowa
HART
Dopuszczenia do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem
ATEX, CSA, IECEx, JPN Ex, INMETRO, NEPSI, UK Ex
Functional safety
SIL
Metrological approvals and certificates
Heartbeat Technology
Pressure approvals and certificates
CRN
Material certificates
EN10204-3.1, NACE MR0175, NACE MR0103
Zasada pomiaru
Differential pressure
Product headline
Differential pressure transmitter which detects process anomalies like plugged impulse lines, Intuitive and clear wizards for commissioning, proof tests and verification
Sensor features
Fill fluid: Silicone oil, Inert oil
Transmitter features
LED Module, RFID TAG for easy identification, Plug and play functionalities, HistoROM
Materiały w kontakcie z medium
316L, AlloyC, Tantal, Monel, Gold
Wielkości mierzone
Differential pressure
Maksymalny błąd pomiaru
Standard: up to 0.05 % Platinum: up to 0.035 %
Zakres pomiarowy
10 mbar...250 bar (0.15 psi...3750 psi)
Maks. ciśnienie procesu
420 bar (6300 psi)
Temperatura otoczenia
-40°C...+85°C (-40°F...+185°F)
Materiał obudowy przetwornika
Aluminium, 316L
Wyświetlacz
4-line backlit display with touch control (operation from outside) Bluetooth® Operation and maintenance SmartBlue App, Configuration via local display and operating tools possible
Wyjścia
4...20 mA HART
Komunikacja cyfrowa
HART
Dopuszczenia do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem
ATEX, CSA, IECEx, JPN Ex, INMETRO, NEPSI, UK Ex
Functional safety
SIL
Metrological approvals and certificates
Heartbeat Technology
Pressure approvals and certificates
CRN
Material certificates
EN10204-3.1, NACE MR0175, NACE MR0103
Zasada pomiaru
Differential pressure
Product headline
Differential pressure transmitter which detects process anomalies like plugged impulse lines, Intuitive and clear wizards for commissioning, proof tests and verification
Sensor features
Fill fluid: Silicone oil, Inert oil
Transmitter features
LED Module, RFID TAG for easy identification, Plug and play functionalities, HistoROM
Materiały w kontakcie z medium
316L, AlloyC, Tantal, Monel, Gold
Wielkości mierzone
Differential pressure
Maksymalny błąd pomiaru
Standard: up to 0.05 % Platinum: up to 0.035 %
Zakres pomiarowy
10 mbar...250 bar (0.15 psi...3750 psi)
Maks. ciśnienie procesu
420 bar (6300 psi)
Temperatura otoczenia
-40°C...+85°C (-40°F...+185°F)
Materiał obudowy przetwornika
Aluminium, 316L
Wyświetlacz
4-line backlit display with touch control (operation from outside) Bluetooth® Operation and maintenance SmartBlue App, Configuration via local display and operating tools possible
Wyjścia
4...20 mA HART
Komunikacja cyfrowa
HART
Dopuszczenia do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .