Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.
Panel do pomiarów chloru wolnego w wodzie basenowej i procesowej oraz w innych zastosowaniach przemysłowych

Panel do pomiarów chloru wolnego w wodzie procesowej

Gotowy do użytku panel analityczny do wiarygodnego i precyzyjnego monitorowania procesów dezynfekcji

71481757
Please Wait (spinning wheel)
Ładowanie
Ceny tymczasowo niedostępne
Price on request
aktywacja ceny
cena: podaj informacje
Cena po konfiguracji w koszyku

Przegląd korzyści

  • Panel zawiera przetwornik oraz armaturę i wszystkie niezbędne czujniki do pomiaru chloru wolnego, oraz możliwość kompensacji wpływu pH na pomiar. Panel umożliwia wiarygodny monitoring wody basenowej i procesowej, jak również w innych zastosowaniach we wszystkich branżach przemysłu.
    Obejmuje on wszystkie elementy układu pomiarowego, jest w pełni zmontowany i przetestowany. Wszystko, co musisz zrobić to podłączyć przewody medium i rozpocząć pomiary.
    Oznacza to łatwiejsze planowanie, szybsze uruchomienie i większe bezpieczeństwo przy wyborze technologii pomiaru.

  • Prosty montaż i uruchomienie

    Należy jedynie zamontować zestaw, podłączyć zasilanie, dopływ wody i punkt jest gotowy do pracy.

  • Prostota i bezpieczeństwo

    Czujniki Memosens chloru wolnego i pH są kalibrowane fabrycznie i gotowe do pomiaru. Bezkontaktowa, indukcyjna transmisja sygnału eliminuje problemy spowodowane wpływem wilgoci, temperatury i zakłóceń elektromagnetycznych.

  • Wiarygodny pomiar przepływu

    Armatura Flowfit CYA27 z wbudowanym sygnalizatorem przepływu zapewnia pełną gotowość do pomiaru przez cały czas.

  • Elastyczność i możliwość dostosowania do przyszłych wymagań

    Modułowa konstrukcja armatury zapewnia maksymalną elastyczność i rozbudowę punktów pomiarowych o czujniki tlenu rozpuszczonego, potencjału redoks i przewodności, maks. do 6 zmiennych, co umożliwia doskonałe dostosowanie do wymagań procesu.

Szczegółowe informacje dot. pakietu

Opis wszystkich części zestawu

Komponenty i wstępna konfiguracja

  • Oznaczenia zgodności

    Aby zapewnić kompatybilność komponentów ze sobą, nadano im określone oznaczenia zgodności. Otwarte parametry dają swobodę indywidualnej konfiguracji.

    Komponenty można konfigurować w ramach pakietu w koszyku
  • Komponenty
    Endress+Hauser
    1

    Technical Special Product Analysis CSOL

    Oznaczenia zgodności:
    CSOL-PA3WP1
    >>Parameter, Transmitter:
    SK
    Chlorine/Chlorine dioxide
    Description:
    P
    Panel
    Application:
    A3
    Surface water
    Modification:
    WP1
    Wetted parts (plastic)
    >Bundle specification:
    TA
    Bundle 01 CDP50 free chlorine Panel
  • Liquiline CM442 is a digital transmitter for pH, ORP, conductivity, oxygen, turbidity and more.
    2

    1-/2-channel transmitter
    Liquiline CM442

    Oznaczenia zgodności:
    CM442-AAM2 _ FD _ _ _
    Dopuszczenia:
    AA
    dla stref niezagrożonych wybuchem
    Opcje dodatkowe:
    FD
    2x digital input, 2x digital output
    Sygnały wejściowe:
    M2
    2 x czujnik Memosens
  • Flowfit CYA27 - modułowa armatura do pomiarów wieloparametrowych w aplikacjach wody pitnej i technologicznej
    3

    Modułowa armatura przepływowa Flowfit CYA27 do pomiarów wieloparametrowych

    Oznaczenia zgodności:
    CYA27-AA1A12A10AAAAAAAAAAAAA1
    Zakres przepływu:
    A
    >30 l/h (standardowe ustawienie przepływ
    Dopuszczenia:
    AA
    Do stref niezagrożonych
    Materiał modułu/uszczelnienia:
    1
    PMMA/FKM
    Materiał części dodatkowych/uszczelnieni
    A
    PVC/FKM
    Przyłącze procesowe:
    12
    G1/4
    Konfuguracja modułów:
    10
    Czujnik dezynfekcji+pH+wskaźnik przepływ
    Moduł 1:
    AA
    brak
    Moduł 2:
    AA
    brak
    Moduł 3:
    AA
    brak
    Moduł 4:
    AA
    brak
    Moduł 5:
    AA
    brak
    Moduł 6:
    AA
    brak
    Model urządzenia:
    A1
    1
    >>Akcesoria zamontowane:
    NC
    Zawór do poboru próbki
    >>Akcesoria zamontowane:
    ND
    Przełącznik przepływu
    >>Akcesoria zamontowane:
    NB
    Wskaźnik - podświetlenie statusu
    >>Akcesoria załączone:
    RB
    2x przewód M12, 10m
  • Cyfrowy czujnik dezynfekcji dla wolnego chloru
Memosens CCS51E
    4

    Czujnik cyfrowy wolnego chloru
    Memosens CCS51E

    Oznaczenia zgodności:
    CCS51E-AA11 _ NA
    Dopuszczenia:
    AA
    Do stref niezagrozonych wybuchem
    Zastosowania:
    11
    Woda procesowa, woda pitna
    Zainstalowany adapter do:
    NA
    CYA27
  • Memosens CPS31E - cyfrowa elektroda do kompensacji wpływu pH w procesach dezynfekcji
    5

    Cyfrowa elektroda pH
    Memosens CPS31E

    Oznaczenia zgodności:
    CPS31E-AA7ASB2
    Approval:
    AA
    Non-hazardous area
    Electrode Type:
    7
    Basic version, zero point pH 7,0, temperature sensor NTC 30k
    Application Range:
    A
    1–12 pH, -15…80oC, 0,8…4 bar (abs)
    Reference System:
    SB
    1 ceramic junction, salt store, saturated KCl, Ag/AgCl
    Shaft Length:
    2
    120mm
  • Przewód pomiarowy CYK10 jest stosowany do wszystkich czujników ze złączem Memosens.
    6

    Cyfrowy przewód pomiarowy
    CYK10

    Oznaczenia zgodności:
    CYK10-A031
    Długość kabla:
    03
    3m
    Dopuszczenia:
    A
    dla stref niezagrożonych wybuchem
    Długość kabla:
    01
    1,5m
    Podłączenie kabla:
    1
    przewody do listwy zaciskowej
  • Produkty podstawowe

  • Łatwe w doborze, montażu i obsłudze

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

  • Produkty standardowe

  • Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

  • Produkty zaawansowane

  • Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

  • Produkty specjalistyczne

  • Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

Zależna od urządzenia

Segmentacja FLEX Poziom zaawansowania Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Fundamental

Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Lean

Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Extended

Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Xpert

Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi

Zależna od urządzenia