Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.
Wzmacniacz separujący sygnału dwustanowego RLN22, wersja 1- lub 2-kanałowa, 24 V DC, z wyjściem przekaźnikowym

Wzmacniacz separujący NAMUR typu RLN22

Bezpieczna i niezawodna sygnalizacja w systemach o krytycznym znaczeniu

RLN22
Please Wait (spinning wheel)
Ładowanie
Ceny tymczasowo niedostępne
Price on request
aktywacja ceny
cena: podaj informacje

Kluczowe parametry

  • Typ sygnału wejściowego

    NAMUR
    blocking: < 1,2 mA
    conducting: > 2,1 mA

  • Wyjście

    relay contact

  • Power Supply

    24 V DC

Zastosowanie

RLN22 jest kompaktowym 1- lub 2-kanałowym wzmacniaczem separującym z wyjściem przekaźnikowym, napięcie zasilania 24 V DC. Jest on przeznaczony do współpracy np. z czujnikami zbliżeniowymi lub sygnalizatorami poziomu, np. Liquiphant FTL51B ( z wyjściem NAMUR) wg IEC 60947-5-6.
Ten moduł interfejsu monitoruje usterki linii takie, jak przerwy lub zwarcia w obwodzie czujników lub mechanicznych zestyków przełącznych. Przyrząd jest przeznaczony do stosowania w obszarach zagrożonych wybuchem i obwodach zabezpieczeń o poziomie nienaruszalności bezpieczeństwa do SIL 2 zgodnie z normą IEC 61508.

  • Wzmacniacz separujący do transmisji sygnałów dwustanowych

  • Wejście do podłączenia czujników zbliżeniowych, styków beznapięciowych i styków obciążonych rezystorem

  • Separacja galwaniczna (3-drożna)

  • Monitorowanie usterek linii wejściowej lub mechanicznych zestyków przełącznych

  • Zbiorcza sygnalizacja błędu za pomocą konektora na szynę DIN

  • Tryb pracy przekaźnika po stronie wyjściowej (przełączanie przy prądzie roboczym/spoczynkowym) wybierany za pomocą mikroprzełącznika typu DIP switch

  • Temperatura otoczenia: –40 ... 60 °C (–40 ... 140 °F)

Korzyści

  • Bezpieczeństwo i niezawodność sygnalizacji: pewność w krytycznych aplikacjach

  • Kompaktowa obudowa: do 2 kanałów w module o szerokości 12.5 mm (0.49"): efektywne wykorzystanie miejsca w szafach sterowniczych

  • Montaż w obszarach zagrożonych wybuchem; dopuszczenie do stosowania w Strefie 2 zagrożenia wybuchem

  • Maks. poziom nienaruszalności bezpieczeństwa SIL 2 wg IEC 61508

  • Szybkie i łatwe podłączenie elektryczne i uruchomienie: zaciski wtykowe, centralne zasilanie oraz sygnalizacja usterki za pomocą konektora magistrali zasilającej na szynę DIN

Segment Fundamental

  • Produkty podstawowe

  • Łatwe w doborze, montażu i obsłudze

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

FLEX: Fundamental ©Endress+Hauser
  • Produkty podstawowe

  • Łatwe w doborze, montażu i obsłudze

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

  • Produkty standardowe

  • Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

  • Produkty zaawansowane

  • Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

  • Produkty specjalistyczne

  • Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

Zależna od urządzenia

Segmentacja FLEX Poziom zaawansowania Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Fundamental

Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Lean

Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Extended

Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Xpert

Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi

Zależna od urządzenia

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products