Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.
Punktowy sygnalizator poziomu, Soliswitch FTE30

Soliswitch FTE30
Obrotowy, łopatkowy sygnalizator poziomu

Sygnalizator poziomu materiałów sypkich: prosta mechaniczna konstrukcja, niezwykle trwała i atrakcyjna cenowo

FTE30
Please Wait (spinning wheel)
Ładowanie
Ceny tymczasowo niedostępne
Price on request
aktywacja ceny
cena: podaj informacje

Kluczowe parametry

  • Temperatura procesu

    -20 °C ... 80 °C (-4 °F ... 170 °F)

  • Absolutne ciśnienie medium / Wartość graniczna nadciśnienia

    0.5 bar to 1.5 bar (7 psi to 22 psi)

  • Min. gęstość medium

    >= 100 g/l

Zastosowanie

Soliswitch FTE30 to atrakcyjny cenowo łopatkowy sygnalizator poziomu, służący do detekcji poziomu materiałów sypkich. Dzięki odpornej obudowie z polimeru i kompaktowej konstrukcji stanowi on idealne rozwiązanie do sygnalizacji poziomu maksymalnego, minimalnego i alarmowego materiałów sypkich. Odpowiedni dobór materiałów konstrukcyjnych zapewnia wysoką trwałość oraz możliwość stosowania w strefach zagrożonych wybuchem pyłów.

  • Przyłącza technologiczne: G 1½", PBT; G 1½", 1.4305; Sztyft G 1½", 1.4305

  • Długość czujnika: wersje standardowe od 100 mm do 600 mm, wersja linowa do 2,000 mm (skracalna)

  • Temperatura: -20 to +80 °C

  • Ciśnienie: 0.5 to 1.8 bar

Korzyści

  • Atrakcyjny cenowo i niezawodny łopatkowy sygnalizator poziomu

  • Spełnia wysokie standardy bezpieczeństwa

  • Dostępne różne warianty dostosowane do zastosowania

  • Sprzęgło poślizgowe zabezpiecza łopatkę przed przeciążeniem

  • Stopień ochrony: IP 65

Segment Fundamental

  • Produkty podstawowe

  • Łatwe w doborze, montażu i obsłudze

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

FLEX: Fundamental ©Endress+Hauser
  • Produkty podstawowe

  • Łatwe w doborze, montażu i obsłudze

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

  • Produkty standardowe

  • Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

  • Produkty zaawansowane

  • Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

  • Produkty specjalistyczne

  • Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

Zależna od urządzenia

Segmentacja FLEX Poziom zaawansowania Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Fundamental

Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Lean

Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Extended

Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Xpert

Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi

Zależna od urządzenia

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products

Poprzednia wersja