Kluczowe parametry
-
Maks. ciśnienie procesu (statyczne)
40 bar (580 psi)
-
Maksymalna długość zanurzeniowa
4.000 mm (157,48")
-
Maks. długość zanurzeniowa na żądanie
Not defined
Zastosowanie
Przeznaczona szczególnie do rurociągów higienicznych i aseptycznych oraz pojemników i zbiorników, nawet przy bardzo małej długości zanurzeniowej. Zwiększona ochrona czujnika temperatury od wpływów czynników fizycznych i chemicznych. Idealna do wszystkich punktów pomiarowych, wymagających okresowej kalibracji przez prostą wymianę wkładu w procesach zamkniętych.
Zaprojektowane z myślą o zastosowaniach higienicznych i aseptycznych w branżach spożywczej, biotechnologicznej i farmaceutycznej
Zakres ciśnienia do 40 bar
Zwiększona ochrona czujników temperatury na wpływ czynników fizycznych i chemicznych
Zastosowanie w rurociągach, pojemnikach i zbiornikach
Idealna do wszystkich punktów pomiarowych, wymagających okresowej kalibracji przez prostą wymianę wkładu w procesach zamkniętych.
Korzyści
iTHERM QuickNeck – oszczędność czasu i kosztów dzięki prostemu demontażowi bez użycia narzędzi
Ponad 50 higienicznych przyłączy technologicznych
Asortyment obejmujący wersje metryczne i calowe
Międzynarodowe certyfikaty: dopuszczenia higieniczne 3-A®, EHEDG, ASME BPE, FDA, certyfikat przydatności pod względem TSE
Opcjonalnie: wersja materiałowa 1.4435, zawartość ferrytu delta < 1%
Szybka odpowiedź pomiarowa dzięki cienkościennej, zredukowanej końcówce
Nowoczesne trójniki i kolanka, bez spawów i martwych przestrzeni. Najlepsza konstrukcja higieniczna do instalacji w branżach spożywczej i farmaceutycznej.
Segment Extended
-
Produkty zaawansowane
- Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty podstawowe
- Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty standardowe
- Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty zaawansowane
- Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty specjalistyczne
- Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia
Segmentacja FLEX | Poziom zaawansowania | Prostota obsługi |
---|---|---|
Segment Fundamental Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Lean Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Extended Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Xpert Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia |
Poprzednia wersja
-
-
Karta katalogowa (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN PL 25/03/202415/09/202328/10/202130/07/202119/06/2020Język:
Polski
Wersja:
15/09/2023
Rozmiar pliku:
1.3 MB
Nazwa pliku:
TI00426FPL_2423.pdf
-
-
-
Karta katalogowa (TI)
iTHERM TT411
Welded thermowell
EN PL 15/03/202228/02/202007/12/201830/03/201817/02/2016Język:
Angielski
Wersja:
15/03/2022
Rozmiar pliku:
954.1 KB
Nazwa pliku:
TI01099TEN_0722-00.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Osłony termometryczne
Uniwersalne osłony termometryczne do zastosowań przemysłowych
EN PL 01/08/2020Język:
Polski
Wersja:
01/08/2020
Rozmiar pliku:
681.2 KB
Nazwa pliku:
BA02041TPL_0120.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Thermowells
Operating instructions for thermowells for EAC approval
EN PL 01/12/2016Język:
Angielski
Wersja:
01/12/2016
Rozmiar pliku:
1.3 MB
Nazwa pliku:
BA01469TEN_0116.pdf
-
-
-
Dokumentacja specjalna (SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
Język:
Angielski
Wersja:
14/07/2021
Rozmiar pliku:
478.5 KB
Nazwa pliku:
SD02429R09EN_0121.pdf
-
-
-
Dokumentacja specjalna (SD)
SD Hygienic process connection types
Supplement to TM311, TM371, TM372, TM401, TM411, TM402, TM412, TT411,
TT412, TE411, TK40, TMR35, DTT35, TTR35Język:
Angielski
Wersja:
15/09/2023
Rozmiar pliku:
800.3 KB
Nazwa pliku:
SD03119TEN_0123-00.pdf
-
-
-
PU (Publikacja)
Misura della temperatura e componenti di sistema per i settori alimentare e farmaceutico.
Misura della temperatura e componenti di sistema per i settori
alimentare e
farmaceutico.
La nuova frontiera dell'igiene: un'offerta complete per applicazioni
igieniche e asetticheJęzyk:
Włoski
Wersja:
10/01/2020
Rozmiar pliku:
11.2 MB
Nazwa pliku:
EH_Booklet COMPLETO.pdf
-
-
-
Obszary działalności (FA)
Temperaturmesstechnik
Thermometer und Transmitter für die Prozessindustrie
Język:
Niemiecki
Wersja:
17/05/2023
Rozmiar pliku:
17.9 MB
Nazwa pliku:
FA00006Tde_2223_online.pdf
-
-
-
Obszary działalności (FA)
Misura della temperatura
Misura della temperatura
Termometri e trasmettitori per l'industria di processoJęzyk:
Włoski
Wersja:
09/07/2024
Rozmiar pliku:
20.3 MB
Nazwa pliku:
FA00006Tit_2223.pdf
-
-
-
Obszary działalności (FA)
Misura della temperatura
Termometri e trasmettitori per l'industria di processo
Język:
Włoski
Wersja:
17/02/2020
Rozmiar pliku:
30.6 MB
Nazwa pliku:
FA00006TIT_2020.pdf
-