Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.
Zdjęcie przemysłowej osłony termometrycznej TT131

iTHERM ModuLine TT131
Spawana osłona termometru

Metryczne osłony termometryczne do szerokiego zakresu zastosowań przemysłowych

TT131
Please Wait (spinning wheel)
Ładowanie
Ceny tymczasowo niedostępne
Price on request
aktywacja ceny
cena: podaj informacje

Kluczowe parametry

  • Maks. ciśnienie procesu (statyczne)

    Depending on configuration up to 100 bar

  • Maksymalna długość zanurzeniowa

    4.500 mm (177")

  • Maks. długość zanurzeniowa na żądanie

    4.500 mm (177")

Zastosowanie

Osłona zaprojektowana zgodnie z normą DIN 43772 zapewnia wysoką odporność na większość oddziaływań procesowych. Technologia wykonania: spawana z rury; dostępna w szerokiej gamie średnic i wersji materiałowych. Specjalna konstrukcja końcówki osłony zapewnia krótkie czasy odpowiedzi pomiarowej i bardziej efektywną kontrolę procesu. Powłoka ochronna z PTFE lub tantalu, w wypadku podwyższonych wymagań w zakresie odporności korozyjnej. Jest oferowana z szeroką gamą przyłączy procesowych: kołnierzowych, gwintowych, spawanych lub zaciskowych.

  • Chroni czujnik temperatury przed obciążeniami mechanicznymi i chemicznymi

  • Wysoka odporność na trudne warunki procesu

  • Zakres ciśnień: do 100 bar (1450 psi)

  • Do stosowania w rurociągach, pojemnikach lub zbiornikach

  • Łatwiejsza obsługa (wymiana czujnika bez zatrzymywania procesu), prosta i bezpieczna kalibracja punktu pomiarowego

Korzyści

  • Modułowa konstrukcja zgodna z DIN 43772

  • Szyjka wydłużająca iTHERM QuickNeck – oszczędność czasu i kosztów dzięki prostemu demontażowi bez użycia narzędzi i szybkiej kalibracji termometru

  • Długość wydłużenia, długość zanurzeniowa i całkowita może być dostosowana do wymogów procesu

  • Dostępny szeroki wybór wymiarów, wersji materiałowych i przyłączy procesowych

  • Specjalna konstrukcja końcówki osłony dla zastosowań o krótkim czasie odpowiedzi

Segment Extended

  • Produkty zaawansowane

  • Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
  • Produkty podstawowe

  • Łatwe w doborze, montażu i obsłudze

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

  • Produkty standardowe

  • Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

  • Produkty zaawansowane

  • Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

  • Produkty specjalistyczne

  • Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

Zależna od urządzenia

Segmentacja FLEX Poziom zaawansowania Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Fundamental

Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Lean

Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Extended

Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Xpert

Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi

Zależna od urządzenia

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products